Ha-VIS eCon 9000
  • Cuplabil în rackuri de 19in
  • plug-and-play
  • Interfaţă M12
Filters
  • Seria
    Select a value Reset filter
    • Ha-VIS eCon 9000
      2
  • Tip Ethernet
    Select a value Reset filter
    • Fast Ethernet
      2
  • Tensiune nominală
    Select a value Reset filter
    • 24 V DC
      2
    • 48 V DC
      2
  • Numărul total de porturi
    Select a value Reset filter
    • 7
      1
    • 8
      1
  • Temperatură de funcţionare
    Select a value Reset filter
    • -40 ... +70 °C
      2
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP20 stare cuplată
      2
Comparați
0
Filtrează după
Filters
0