Filters
  • Seria
    Select a value Reset filter
    • Ha-VIS MK3000
      8
    • Ha-VIS SFP
      8
    • Ha-VIS eCon 2000
      48
    • Ha-VIS eCon 3000
      83
    • Ha-VIS eCon 4000
      6
    • Ha-VIS eCon 7000
      6
    • Ha-VIS eCon 7100
      1
    • Ha-VIS eCon 9000
      2
    • Ha-VIS pCon 7000
      3
    • Han-Modular®
      1
  • Tip Ethernet
    Select a value Reset filter
    • Fast Ethernet
      68
    • Gigabit Ethernet
      9
    • Gigabit Ethernet integral
      74
  • Tensiune nominală
    Select a value Reset filter
    • 24 V DC
      102
    • 48 V DC
      124
    • 54 V DC
      39
    • 72 V DC
      1
    • 110 V DC
      1
  • Numărul total de porturi
    Select a value Reset filter
    • 2
      5
    • 3
      4
    • 4
      3
    • 5
      28
    • 6
      23
    • 7
      35
    • 8
      28
    • 9
      2
    • 10
      6
    • 16
      9
  • Temperatură de funcţionare
    Select a value Reset filter
    • -40 ... +70 °C
      115
    • -40 ... +85 °C
      8
    • ‌0 ... +55 °C
      31
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP20 stare cuplată
      2
    • IP30 stare cuplată
      133
    • IP40 stare cuplată
      2
    • IP65
      3
    • IP65 / IP67 stare cuplată
      3
    • IP65 stare cuplată
      3
    • IP67 stare cuplată
      3
167 products (of 167)
1/6
Comparați
0
Filtrează după
Filters
0