Peças de engate
  • Economia de espaço com design compacto
  • Manuseio prático e fácil
  • Redução de custos de material e montagem
Filters
  • Categoria
    Select a value Reset filter
    • Acessórios
      3
  • Grau de proteção conforme IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP20
      3
  • Série
    Select a value Reset filter
    • Han-Snap®
      3
  • Tipo de acessório
    Select a value Reset filter
    • Peças de engate
      3
  • Descrição do acessório
    Select a value Reset filter
    • Com alívio de tensão
      2
    • e peças de montagem do painel
      1
  • Cor (acessórios)
    Select a value Reset filter
    • RAL 7032 (cinza-seixo)
      3
Compare
0
Sort by
Filters
0