Han® HP Carcaças/bases para ambientes ásperos
  • Base robusta
  • Economia de espaço com design compacto
  • Excelentes características de EMC
  • Travas roscadas em aço inoxidável de alta qualidade
  • Vedação interna
Filters
  • Categoria
    Select a value Reset filter
    • Carcaças/Bases
      23
  • Tipo de carcaça/base
    Select a value Reset filter
    • Base de embutir
      5
    • Carcaça
      18
  • Tipo de trava
    Select a value Reset filter
    • Trava parafuso
      23
  • Grau de proteção conforme IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP66
      21
    • IP68
      23
    • IP69 / IPX9K conforme ISO 20653
      21
  • Tamanho
    Select a value Reset filter
    • 10 B
      5
    • 16 B
      8
    • 24 B
      5
    • 6 B
      5
  • Entrada de cabo
    Select a value Reset filter
    • 1x M25
      6
    • 1x M32
      8
    • 1x M40
      4
23 products (of 23)
1/1
Compare
0
Sort by
Filters
0