Han-Yellock® Carcaça/base compactas em um design bem formado
  • Trava interna do botão
  • Carcaça bipartida
  • Fácil encaixe e remoção
Filters
  • Categoria
    Select a value Reset filter
    • Carcaças/Bases
      70
  • Tipo de carcaça/base
    Select a value Reset filter
    • Base de embutir
      10
    • Base de montagem em superfície
      22
    • Base para passagem através do painel
      2
    • Carcaça
      28
    • Carcaça portadora
      8
  • Tipo de trava
    Select a value Reset filter
    • Botão de apertar
      39
    • Trava parafuso
      23
  • Grau de proteção conforme IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP65
      70
    • IP67
      70
  • Tamanho
    Select a value Reset filter
    • Han-Yellock® 10
      6
    • Han-Yellock® 30
      34
    • Han-Yellock® 60
      30
  • Entrada de cabo
    Select a value Reset filter
    • 1x M20
      9
    • 1x M25
      16
    • 1x M32
      11
    • 1x M40
      4
    • 2x M20
      2
    • 2x M25
      6
    • 2x M32
      3
    • 2x M40
      2
70 products (of 70)
1/3
Compare
0
Sort by
Filters
0