Carcaças/Bases
  • Para painéis elétricos
  • em prédios industriais
  • Em áreas externas
Filters
  • Categoria
    Select a value Reset filter
    • Carcaças/Bases
      2681
  • Tipo de carcaça/base
    Select a value Reset filter
    • Adaptador
      5
    • Base cabo a cabo
      187
    • Base com flange
      1
    • Base de embutir
      373
    • Base de montagem em superfície
      636
    • Base de montagem por parafuso
      20
    • Base em concha
      5
    • Base para aplicação com motor
      13
    • Base para passagem através do painel
      76
    • Carcaça
      1291
    • Carcaça portadora
      17
    • Conjunto completo
      3
    • Extensor
      12
    • Split Hood
      1
    • Tampa de montagem
      41
  • Tipo de trava
    Select a value Reset filter
    • Alavanca de trava central
      70
    • Alavanca de trava central (na carcaça)
      64
    • Alavanca de trava dupla
      673
    • Alavanca de trava dupla (na carcaça)
      136
    • Alavanca de trava individual
      1012
    • Alavanca de trava individual (na carcaça)
      5
    • Botão de apertar
      39
    • Break-away
      8
    • Trava com alavanca
      22
    • Trava parafuso
      612
    • Travas de encaixe
      17
  • Grau de proteção conforme IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP10
      1
    • IP20
      4
    • IP44
      154
    • IP54
      7
    • IP65
      1884
    • IP65 / IP67 com parafuso de vedação 09 20 000 9918
      7
    • IP65 / IP68
      8
    • IP65 Com parafuso de vedação
      147
    • IP65 Com prensa-cabo
      48
    • IP65 condição travada
      13
    • IP66
      905
    • IP67
      397
    • IP67 Com parafuso de vedação
      147
    • IP68
      646
    • IP69
      22
    • IP69 / IPX9K conforme ISO 20653
      423
    • IP69K
      8
    • IP6K9K conforme ISO 20653
      172
  • Tamanho
    Select a value Reset filter
    • 10 A
      59
    • 10 B
      517
    • 16 A
      60
    • 16 B
      569
    • 16 HPR enlarged
      19
    • 22 HPR
      6
    • 24 B
      570
    • 24 HPR VS
      18
    • 24 HPR enlarged
      22
    • 3 A
      185
    • 32 A
      34
    • 32 B
      26
    • 34 HPR
      7
    • 48 B
      63
    • 6 B
      336
    • Han-Compact®
      30
    • Han-Yellock® 10
      6
    • Han-Yellock® 30
      34
    • Han-Yellock® 60
      30
    • L32 B
      30
    • Modular Compact
      13
    • Modular ECO
      10
    • Modular Twin
      7
    • SP1
      7
    • SP2
      8
  • Entrada de cabo
    Select a value Reset filter
    • 10x M25
      1
    • 1x
      5
    • 1x Integrado
      21
    • 1x M10
      4
    • 1x M16
      4
    • 1x M20
      231
    • 1x M25
      392
    • 1x M32
      408
    • 1x M40
      297
    • 1x M50
      48
    • 1x M63
      9
    • 1x M75
      1
    • 1x PAFS 18
      2
    • 1x Pg 11
      28
    • 1x Pg 13,5
      15
    • 1x Pg 16
      49
    • 1x Pg 21
      109
    • 1x Pg 29
      100
    • 1x Pg 36
      16
    • 1x Pg 42
      5
    • 2x
      1
    • 2x M16
      3
    • 2x M20
      48
    • 2x M25
      102
    • 2x M32
      102
    • 2x M40
      62
    • 2x M50
      5
    • 2x Pg 13,5
      1
    • 2x Pg 16
      14
    • 2x Pg 21
      39
    • 2x Pg 29
      32
    • 2x Pg 36
      4
    • 2x Pg 42
      1
    • 3x
      2
    • 3x Integrado
      1
    • 3x M25
      20
    • 3x M32
      13
    • 3x M40
      3
    • 3x Pg 21
      1
    • 4x
      2
    • 4x Integrado
      1
    • 4x M16
      1
    • 4x M20
      5
    • 4x M25
      15
    • 4x M40
      4
    • 5x M16
      1
    • 5x M25
      1
    • 5x M32
      1
    • 6x M25
      1
    • 6x M32
      1
    • 8x M20
      1
2,681 products (of 2,681)
2/90
Compare
0
Sort by
Filters
0