Carrière (alleen Duitsland)
Nieuwsbrief
eShop
Winkelwagen
Bladwijzers
myHARTING Cockpit
myHARTING
ID:
0000000000
myHARTING Cockpit
Mijn accountinstellingen
Uitloggen
myHARTING
ID:
0000000000
(Autologout in 29 Min 59 Sek)
myHARTING Login
Configurators
Producten en oplossingen
Producten en oplossingen Overzicht
Industriële connectoren Han®
Interface-connectoren
Industrial Ethernet-oplossingen
Field wireable connectors
PCB-connectoren
System cabling
Op maat gemaakte oplossingen
Industrial Ethernet Switches
Hulpmiddelen
3D-MID-oplossingen
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Magneetsystemen
Productie van machines voor speciale doeleinden
Markten
Markten Overzicht
Transport
Machines - metaalbewerking
Machines - kunststoffen
Machines - Voedselverwerking en verpakking
Robotica
Automatisering
Windenergie
Energieverdeling en -opslag
Automotive
Datacentrum
Intra-logistieke en transportsystemen
Landbouwtechnologie
Medisch
Waterstoftechnologie
Trends
Trends Overzicht
Duurzaamheid
Digitalisering
E-mobiliteit
Modularisering
Miniaturisering
Maatwerk
Connectiviteit+
Nieuwscentrum
Nieuwscentrum Overzicht
Onderneming
Persberichten
Productnieuws
Evenementen
Nieuwsbrief Technologie tec.News
On-demand-webinars
On-demand-webinars Overzicht
Serie di webseminar sulle tecnologie nell'industria ferroviaria
Webinar HARTING-expertkamp
Service
Service Overzicht
Certificaten
Reparatie service
Aangepaste industriële connectoren
Leverancier van HARTING
Leverancier van HARTING Overzicht
Algemene informatie voor leveranciers
Leveranciersportaal
Downloadcentrum
Productdatamanager
Digital Twins
Onderneming
Onderneming Overzicht
De Technology Group
De Technology Group Overzicht
Over HARTING
Een familiebedrijf
Feiten en cijfers
Een overzicht van onze producten en oplossingen
Voor de toekomst is het verleden nodig
Werken bij HARTING
Kwaliteit en nieuwe technologieën
Kwaliteit en nieuwe technologieën Overzicht
Wereldwijd geïntegreerd managementsysteem
Technologische bedrijfsservices
Nieuwe technologieën
HARTING wereldwijd
Samenwerkingen & partnerschappen
Samenwerkingen & partnerschappen Overzicht
SPE Industrial Partner Netwerk
SmartFactoryKL
Duurzaamheid
Duurzaamheid Overzicht
Onze verantwoordelijkheid
Onze bedrijfscultuur
Ons milieu
Onze technologieën
Onze maatschappelijke betrokkenheid
Zorgvuldig onderzoek naar mensenrechten
Certificaten - Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Klokkenluidersysteem
HARTING Benelux
HARTING Benelux Overzicht
Werken bij HARTING
Klant informatie
Expert in industriële connectivity
HARTING Manufacturing
Premium Distributors
myHARTING
Nederland (Dutch)
eShop
PCB connectors
...
DIN 41612
DIN power connectors
Type D
Type D
Up to 32 contacts
2 rows
6 A per contact
Filters
Connection type
Select a value
Reset filter
Extender card
11
Mezzanine
11
Motherboard to daughtercard
22
PCB to cable
20
Series
Select a value
Reset filter
DIN 41612
31
Number of contacts
Select a value
Reset filter
from
16
32
to
16
32
16
1
32
30
Rated current
Select a value
Reset filter
from
1 A
6 A
to
1 A
6 A
1 A
2
6 A
25
Performance level
Select a value
Reset filter
1
7
2
16
3
4
acc. to IEC 60603-2
27
Identification
Select a value
Reset filter
Type D
31
Element
Select a value
Reset filter
Female connector
20
Male connector
11
Description of the contact
Select a value
Reset filter
Angled
11
Straight
16
Termination method
Select a value
Reset filter
Crimp termination
4
Reflow soldering termination (THR)
1
Solder lug termination
2
Wave soldering termination
21
Wrap termination
3
Termination length
Select a value
Reset filter
from
2.9 mm
3 mm
4.5 mm
20 mm
to
2.9 mm
3 mm
4.5 mm
20 mm
2.9 mm
4
3 mm
2
4.5 mm
5
20 mm
3
Leading contact on position
Select a value
Reset filter
a2
4
a32
4
Contact configuration
Select a value
Reset filter
Rows a and c, positions 2, 4, ... , 30, 32
27
Contact spacing (termination side)
Select a value
Reset filter
from
5.08 mm
to
5.08 mm
5.08 mm
31
Contact rows
Select a value
Reset filter
from
2
to
2
2
31
PCB fixing
Select a value
Reset filter
With fixing flange
31
With snap-in clip
3
PCB thickness
Select a value
Reset filter
1.6 mm +2.4
1
1.6 mm ±0.2
2
Coding
Select a value
Reset filter
Coding with loss of contacts
31
Hole coding
31
Side coding
10
Fire protection on railway vehicles
Select a value
Reset filter
EN 45545-2 (2020-08)
28
Requirement set with Hazard Levels
Select a value
Reset filter
R26
28
Unfortunately, no results were found for your search query
31 products
(of 31)
1/2
Nieuwe producten - Oplopend
Artikelnummer - Oplopend
Artikelnummer-Aflopend
Relevance
Nieuwe producten
Connection type-Aflopend
Series-Aflopend
Number of contacts-Aflopend
Rated current-Aflopend
Performance level-Aflopend
Male connector
DIN-Power D032MS-3,0C1-2
Art. nr. 09 04 132 6921
Wave soldering termination
Rated current: 6 A
Contacts: 32
Angled
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Performance level: 2, acc. to IEC 60603-2
Coding: Hole coding, Coding with loss of contacts, Side coding
Add to Wishlist
Verwijder uit de lijst
Female connector
DIN-Power D032FS-4,5C1-2
Art. nr. 09 04 232 6831
Wave soldering termination
Rated current: 6 A
Contacts: 32
Straight
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Performance level: 2, acc. to IEC 60603-2
Coding: Hole coding, Coding with loss of contacts
Add to Wishlist
Verwijder uit de lijst
Male connector
DIN-Power D032MS-3,0C1-2-clip
Art. nr. 09 04 332 6921
Wave soldering termination
Rated current: 6 A
Contacts: 32
Angled
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Performance level: 2, acc. to IEC 60603-2
Coding: Hole coding, Coding with loss of contacts
Add to Wishlist
Verwijder uit de lijst
Female connector
Din 41612 Type D 32p Fem 2,9mm PL 2
Art. nr. 09 04 232 6832
Wave soldering termination
Rated current: 6 A
Contacts: 32
Straight
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Performance level: 2, acc. to IEC 60603-2
Coding: Hole coding, Coding with loss of contacts
Add to Wishlist
Verwijder uit de lijst
Male connector
DIN-Power D032MS-3,0C1-1
Art. nr. 09 04 132 2921
Wave soldering termination
Rated current: 6 A
Contacts: 32
Angled
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Performance level: 1, acc. to IEC 60603-2
Coding: Hole coding, Coding with loss of contacts, Side coding
Add to Wishlist
Verwijder uit de lijst
Female connector
GDS A-D FEMALE WW 20 MM 32/P
Art. nr. 09 04 232 6821
Wrap termination
Rated current: 6 A
Contacts: 32
Straight
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Ni Termination side
Performance level: 2, acc. to IEC 60603-2
Coding: Hole coding, Coding with loss of contacts
Add to Wishlist
Verwijder uit de lijst
Female connector
GDS A-D FEMALE CRIMP MOULDING
Art. nr. 09 04 032 3213
Crimp termination
Contacts: 32
Coding: Hole coding, Coding with loss of contacts
PCB fixing: With fixing flange
Thermoplastic resin, glass-fibre filled
RAL 7032 (pebble grey)
Add to Wishlist
Verwijder uit de lijst
Female connector
DIN-Power D032FS-4,5C1-1
Art. nr. 09 04 232 2831
Wave soldering termination
Rated current: 6 A
Contacts: 32
Straight
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Performance level: 1, acc. to IEC 60603-2
Coding: Hole coding, Coding with loss of contacts
Add to Wishlist
Verwijder uit de lijst
Male connector
DIN-Power D032MS-3,0C1-2-V2
Art. nr. 09 04 132 6951
Wave soldering termination
Rated current: 6 A
Contacts: 32
Angled
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Performance level: 2, acc. to IEC 60603-2
Coding: Hole coding, Coding with loss of contacts, Side coding
Add to Wishlist
Verwijder uit de lijst
Male connector
DIN-Power D032MS-3,0C1-2
Art. nr. 09 04 132 6922
Wave soldering termination
Rated current: 6 A
Contacts: 32
Straight
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Performance level: 2, acc. to IEC 60603-2
Coding: Hole coding, Coding with loss of contacts
Add to Wishlist
Verwijder uit de lijst
Female connector
DIN-Power D032FC-C1-cod
Art. nr. 09 04 532 3213
Crimp termination
Contacts: 32
Coding: Hole coding, Coding with loss of contacts, Side coding
PCB fixing: With fixing flange
Thermoplastic resin, glass-fibre filled
RAL 7032 (pebble grey)
Add to Wishlist
Verwijder uit de lijst
Female connector
GDS A-D FEMALE ANGL.SOLD.PINS
Art. nr. 09 04 232 6826
Wave soldering termination
Rated current: 1 A
Contacts: 32
Angled
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Performance level: 2, acc. to IEC 60603-2
Coding: Hole coding, Coding with loss of contacts
Add to Wishlist
Verwijder uit de lijst
Male connector
DIN EN 60603-2-D32MS-C1A-2-C
Art. nr. 09 04 632 6921
Wave soldering termination
Rated current: 6 A
Contacts: 32
Angled
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Performance level: 2, acc. to IEC 60603-2
Coding: Hole coding, Coding with loss of contacts, Side coding
Add to Wishlist
Verwijder uit de lijst
Female connector
GDS A-D FEMALE SOLDER LUGS 32-
Art. nr. 09 04 232 6823
Solder lug termination
Rated current: 6 A
Contacts: 32
Straight
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Performance level: 2, acc. to IEC 60603-2
Coding: Hole coding, Coding with loss of contacts
Add to Wishlist
Verwijder uit de lijst
Female connector
DIN-Power D032FS-2,9C1-2-cod
Art. nr. 09 04 732 6832
Wave soldering termination
Rated current: 6 A
Contacts: 32
Straight
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Performance level: 2, acc. to IEC 60603-2
Coding: Hole coding, Coding with loss of contacts, Side coding
Add to Wishlist
Verwijder uit de lijst
Male connector
DIN-Power D032MS-3,0C1-2-cod
Art. nr. 09 04 632 6951
Wave soldering termination
Rated current: 6 A
Contacts: 32
Angled
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Performance level: 2, acc. to IEC 60603-2
Coding: Hole coding, Coding with loss of contacts, Side coding
Add to Wishlist
Verwijder uit de lijst
Female connector
GDS A PIGGY BACK CONN. 2 ROW
Art. nr. 09 04 032 3215
Crimp termination
Contacts: 32
Coding: Hole coding, Coding with loss of contacts
PCB fixing: With fixing flange
Thermoplastic resin, glass-fibre filled
RAL 7032 (pebble grey)
Add to Wishlist
Verwijder uit de lijst
Female connector
DIN-Power D032FS-4,5C1-2-clip
Art. nr. 09 04 332 6831
Wave soldering termination
Rated current: 6 A
Contacts: 32
Straight
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Performance level: 2, acc. to IEC 60603-2
Coding: Hole coding, Coding with loss of contacts
Add to Wishlist
Verwijder uit de lijst
Female connector
GDS A-D FEMALE WIRE WRAP 32p
Art. nr. 09 04 232 2821
Wrap termination
Rated current: 6 A
Contacts: 32
Straight
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Ni Termination side
Performance level: 1, acc. to IEC 60603-2
Coding: Hole coding, Coding with loss of contacts
Add to Wishlist
Verwijder uit de lijst
Male connector
DIN-Power D032MS-3,0C1-3
Art. nr. 09 04 132 7921
Wave soldering termination
Rated current: 6 A
Contacts: 32
Angled
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Performance level: 3, acc. to IEC 60603-2
Coding: Hole coding, Coding with loss of contacts, Side coding
Add to Wishlist
Verwijder uit de lijst
Female connector
DIN41612 type D pins 4.5
Art. nr. 09 04 232 7831
Wave soldering termination
Rated current: 6 A
Contacts: 32
Straight
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Performance level: 3, acc. to IEC 60603-2
Coding: Hole coding, Coding with loss of contacts
Add to Wishlist
Verwijder uit de lijst
Female connector
DIN-Power D032FS-2,9C1-1
Art. nr. 09 04 232 2832
Wave soldering termination
Rated current: 6 A
Contacts: 32
Straight
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Performance level: 1, acc. to IEC 60603-2
Coding: Hole coding, Coding with loss of contacts
Add to Wishlist
Verwijder uit de lijst
Female connector
DIN-Power D032FS-2,9C1-3
Art. nr. 09 04 232 7832
Wave soldering termination
Rated current: 6 A
Contacts: 32
Straight
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Performance level: 3, acc. to IEC 60603-2
Coding: Hole coding, Coding with loss of contacts
Add to Wishlist
Verwijder uit de lijst
Female connector
DIN-Power D032FS-4,5C1-2-cod
Art. nr. 09 04 732 6831
Wave soldering termination
Rated current: 6 A
Contacts: 32
Straight
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Performance level: 2, acc. to IEC 60603-2
Coding: Hole coding, Coding with loss of contacts, Side coding
Add to Wishlist
Verwijder uit de lijst
Female connector
GDS A PIGGY CONN. 1 ROW
Art. nr. 09 04 016 3201
Crimp termination
Contacts: 16
Coding: Hole coding, Coding with loss of contacts
PCB fixing: With fixing flange
Thermoplastic resin, glass-fibre filled
RAL 7032 (pebble grey)
Add to Wishlist
Verwijder uit de lijst
Female connector
DIN-Power D032FL-8,0C1-1
Art. nr. 09 04 232 2823
Solder lug termination
Rated current: 6 A
Contacts: 32
Straight
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Performance level: 1, acc. to IEC 60603-2
Coding: Hole coding, Coding with loss of contacts
Add to Wishlist
Verwijder uit de lijst
Male connector
DIN-Power D032MR-3,0C1-2-clip
Art. nr. 09 04 332 6919
Reflow soldering termination (THR)
Rated current: 6 A
Contacts: 32
Angled
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Performance level: 2, acc. to IEC 60603-2
Coding: Hole coding, Coding with loss of contacts
Add to Wishlist
Verwijder uit de lijst
Female connector
DIN-Power D032FS-6,5C1-1
Art. nr. 09 04 232 2826
Wave soldering termination
Rated current: 1 A
Contacts: 32
Angled
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Performance level: 1, acc. to IEC 60603-2
Coding: Hole coding, Coding with loss of contacts
Add to Wishlist
Verwijder uit de lijst
Male connector
DIN-Power D032MS-3,0C1-2-V2
Art. nr. 09 04 132 6952
Wave soldering termination
Rated current: 6 A
Contacts: 32
Straight
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Performance level: 2, acc. to IEC 60603-2
Coding: Hole coding, Coding with loss of contacts
Add to Wishlist
Verwijder uit de lijst
Female connector
DIN-Power D032FW-20,0C1-3
Art. nr. 09 04 232 7821
Wrap termination
Rated current: 6 A
Contacts: 32
Straight
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Ni Termination side
Performance level: 3, acc. to IEC 60603-2
Coding: Hole coding, Coding with loss of contacts
Add to Wishlist
Verwijder uit de lijst
Info
Een fout opgetreden tijdens het toevoegen aan winkelwagen.
1
2
Sorteren op
Artikelnummer - Oplopend
Artikelnummer - Aflopend
Relevance
Nieuwe producten
Connection type - Aflopend
Series - Aflopend
Number of contacts - Aflopend
Rated current - Aflopend
Performance level - Aflopend
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 31 products
Compare
0
Sorteren op
Filters
0
Product Videos
Topics & Trends