Han® HPR PYD
  • 배전용 커넥터, 특히 열차의 트랙션 모터에 적합
  • 널리 알려진 Han HC-Modular 350 및 650 접점 사용
  • 열악한 옥외 환경 지원 후드/하우징
하위범주
Filters
  • 카테고리
    Select a value Reset filter
    • 액세서리
      3
    • 인서트
      1
    • 커넥터 세트
      2
    • 후드/하우징
      9
  • 정격 전류
    Select a value Reset filter
    • ‌ 350 A
      1
  • 정격 전압
    Select a value Reset filter
    • 2,000 V
      1
    • ‌ 2,000 V
      2
    • 4,000 V
      1
  • 컨택트핀 개수
    Select a value Reset filter
    • 6
      1
  • 터미네이션 방법
    Select a value Reset filter
    • 크림프 터미네이션
      1
  • 후드/하우징 타입
    Select a value Reset filter
    • 벌크헤드 장착형 하우징
      1
    • 장착 커버
      3
    • 표면 장착형 하우징
      2
    • 후드
      5
15 products (of 15)
1/1
비교하다
0
정렬기준
Filters
0

Topics & Trends