Filters
  • 카테고리
    Select a value Reset filter
    • 액세서리
      1
    • 후드/하우징
      36
  • 후드/하우징 타입
    Select a value Reset filter
    • 벌크헤드 장착형 하우징
      6
    • 앵글형 하우징
      2
    • 캐리어 후드
      6
    • 케이블 투 케이블 하우징
      4
    • 패널 관통형 하우징
      1
    • 후드
      17
  • 잠금 유형
    Select a value Reset filter
    • 나사 잠금
      1
    • 스냅-인 걸쇠 체결방식
      10
    • 싱글 잠금 레버
      21
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
    Select a value Reset filter
    • IP20
      4
    • IP54
      4
    • IP65
      15
    • IP65 잠금 상태
      13
  • 규격
    Select a value Reset filter
    • Modular Compact
      14
    • Modular ECO
      10
    • Modular Twin
      9
  • 케이블 엔트리
    Select a value Reset filter
    • 1x
      4
    • 1x M20
      1
    • 1x M25
      7
    • 1x M32
      4
    • 1x 통합형
      4
    • 3x
      1
    • 4x
      1
37 products (of 37)
1/2
비교하다
0
정렬기준
Filters
0

Topics & Trends