Ha-VIS eCon 9000
  • Montaggio su rack da 19in
  • plug-and-play
  • Interfaccia M12
Filters
  • Serie
    Select a value Reset filter
    • Ha-VIS eCon 9000
      2
  • Tipologia Ethernet
    Select a value Reset filter
    • Fast Ethernet
      2
  • Tensione nominale
    Select a value Reset filter
    • 24 V DC
      2
    • 48 V DC
      2
  • Numero totale di porte
    Select a value Reset filter
    • 7
      1
    • 8
      1
  • Temperatura d'esercizio
    Select a value Reset filter
    • -40 ... +70 °C
      2
  • Grado di protezione secondo IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP20 condizioni di inserzione
      2
Confronta
0
Ordina per
Filters
0

Argomenti e tendenze