Career (only German)
Newsletter
eShop
Carrello
Preferiti
myHARTING Cockpit
myHARTING
ID:
0000000000
Pannello di controllo
Impostazioni account
Esci
myHARTING
ID:
0000000000
(Autologout in 29 Min 59 Sek)
myHARTING Login
Configuratori
Prodotti e soluzioni
Prodotti e soluzioni Vista d’insieme
Connettori Industriali Han®
Connettori di interfaccia
Soluzioni per Industrial Ethernet
Connettori assemblabili in campo
Connettori per circuiti stampati
Cablaggi
Soluzioni personalizzate
Switch Ethernet Industriali
Utensili
3D-MID competenza
Soluzioni di ricarica per la mobilità elettrica
Sistemi magnetici
Produzione di macchine speciali
Mercati
Mercati Vista d’insieme
Transportation
Macchine utensili - lavorazioni metalliche
Macchine utensili - materie plastiche
Macchinari - Trasformazione agro-alimentare e imballaggi
Robotica
Automazione
Wind Energy
Distribuzione e accumulo dell'energia
Automotive
Data center
Intralogistica e sistemi a nastri trasportatori
Industria agroalimentare
Settore medico
Tecnologia dell'idrogeno
Tendenze
Tendenze Vista d’insieme
Sostenibilità
Digitalizzazione
E-Mobility
Modularizzazione
Miniaturizzazione
Personalizzazione
Industry 4.0
Connectivity+
Novità
Novità Vista d’insieme
Novità sull'azienda
Comunicati stampa (Ing.)
Novità di prodotto
Eventi
Eventi Vista d’insieme
TECH PILLS
Technology Newsletter tec.News
HARTING.informa
Webseminar on-demand
Webseminar on-demand Vista d’insieme
HARTING Han-Modular: l'evoluzione di un'idea
Serie di webseminar sulle tecnologie nell'industria ferroviaria
Webseminar HARTING Experts Camp
Servizi
Servizi Vista d’insieme
Certificati
Servizio di riparazione
Connettori industriali personalizzati
Fornitori
Fornitori Vista d’insieme
Informazioni generali per i fornitori
Portale fornitori
Download center
Product Data Manager
Documentazione
HARTING Digital Experience
Digital Twins
Azienda
Azienda Vista d’insieme
Dove acquistare
Info su HARTING in Italia
Info su HARTING in Italia Vista d’insieme
HARTING in Italia
Il nostro staff
Associazioni
Codice etico
Il Technology Group
Il Technology Group Vista d’insieme
Informazioni su HARTING
Un'azienda a conduzione familiare
Fatti e numeri
I nostri prodotti e soluzioni
Il futuro si basa sul passato
Lavora in HARTING
Qualità e nuove tecnologie
Qualità e nuove tecnologie Vista d’insieme
Global Integrated Management System
Corporate Technology Services
Nuove tecnologie
HARTING a livello mondiale
Cooperazioni e partnership
Cooperazioni e partnership Vista d’insieme
Rete di partner industriali SPE
smartFactoryKL
Sostenibilità
Sostenibilità Vista d’insieme
La nostra responsabilità
La nostra cultura aziendale
Il nostro ambiente
Le nostre tecnologie
Il nostro impegno sociale
Due diligence sui diritti umani
Certificati - Responsabilità sociale d'impresa
Il nostro impegno solidale con Croce Rossa di Milano
Sistema di segnalazione HARTING
myHARTING
Italia (Italian)
eShop
connettori da PCB
...
DIN 41612
Connettori DIN di segnale
Tipo 2R
Tipo 2R
Fino a 48 contatti
3 file
2 A per contatto
Filters
Tipologia di collegamento
Select a value
Reset filter
Extender card
6
Mezzanino
18
PCB / cable
21
Scheda madre a scheda figlia
24
di prolunga
3
Serie
Select a value
Reset filter
DIN 41612
27
Numero di poli
Select a value
Reset filter
from
16
32
48
to
16
32
48
16
1
32
7
48
19
Corrente d'esercizio
Select a value
Reset filter
from
2 A
to
2 A
2 A
27
Classe di lavoro
Select a value
Reset filter
1
5
2
22
secondo (IEC 60603-2)
27
Identificazione
Select a value
Reset filter
Tipo 2R
27
Elemento
Select a value
Reset filter
Connettore femmina
6
Connettore maschio
21
Descrizione del contatto
Select a value
Reset filter
Angolato
6
Diritto
21
Collegamento
Select a value
Reset filter
Collegamento press-in
5
Collegamento wire wrap
5
Terminali per saldatura ad onda
16
Terminali per saldatura ad onda (THR)
3
Lunghezza del collegamento
Select a value
Reset filter
from
3 mm
4 mm
5 mm
13 mm
2,5 mm
to
3 mm
4 mm
5 mm
13 mm
2,5 mm
3 mm
6
4 mm
5
5 mm
3
13 mm
6
2,5 mm
7
Configurazione contatti
Select a value
Reset filter
File a e c, posizioni 1, 2, ... , 15, 16
7
File a e c, posizioni 2, 4, ... , 14, 16
1
File a, b e c, posizioni 1, 2, ... , 15, 16
19
Spazio di contatto (lato cavi)
Select a value
Reset filter
from
2,54 mm
to
2,54 mm
2,54 mm
27
File di contatti
Select a value
Reset filter
from
3
to
3
3
27
Fissaggio PCB
Select a value
Reset filter
Con aggancio
4
Con flangia di fissaggio
27
Spessore PCB
Select a value
Reset filter
1,6 mm +2,4
2
1,6 mm ±0,2
2
≥1,6 mm
5
Codifica
Select a value
Reset filter
Codifica con perdita di contatto
27
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari
Select a value
Reset filter
EN 45545-2 (2020-08)
26
Insieme di requisiti con livelli di rischio
Select a value
Reset filter
R26
26
Unfortunately, no results were found for your search query
27 products
(of 27)
1/1
Novità - Crescente
Codice prodotto - Crescente
Codice prodotto-Decrescente
Relevance
Novità
Tipologia di collegamento-Decrescente
Serie-Decrescente
Numero di poli-Decrescente
Corrente d'esercizio-Decrescente
Classe di lavoro-Decrescente
Connettore femmina
DIN-Signal 2R048FS-3,0C1-2
Part Number 09 28 248 6801
Terminali per saldatura ad onda
Corrente d'esercizio: 2 A
Contatti: 48
Angolato
Lega di rame
Metallo nobile su Ni Lato contatti, Sn su Ni Lato collegamento
Classe di lavoro: 2, secondo (IEC 60603-2)
Codifica: Codifica con perdita di contatto
Aggiungi alla lista dei preferiti
Rimuovi dalla lista dei preferiti
Connettore maschio
DIN-Signal 2R048MS-4,0C1-2
Part Number 09 28 148 6903
Terminali per saldatura ad onda
Corrente d'esercizio: 2 A
Contatti: 48
Diritto
Lega di rame
Metallo nobile su Ni Lato contatti, Sn su Ni Lato collegamento
Classe di lavoro: 2, secondo (IEC 60603-2)
Codifica: Codifica con perdita di contatto
Aggiungi alla lista dei preferiti
Rimuovi dalla lista dei preferiti
Connettore maschio
DIN-Signal 2R048MS-2,5C1-2-clip
Part Number 09 28 348 6902
Terminali per saldatura ad onda
Corrente d'esercizio: 2 A
Contatti: 48
Diritto
Lega di rame
Metallo nobile su Ni Lato contatti, Sn su Ni Lato collegamento
Classe di lavoro: 2, secondo (IEC 60603-2)
Codifica: Codifica con perdita di contatto
Aggiungi alla lista dei preferiti
Rimuovi dalla lista dei preferiti
Connettore maschio
DIN-Signal 2R048MS-2,5C1-2
Part Number 09 28 148 6902
Terminali per saldatura ad onda
Corrente d'esercizio: 2 A
Contatti: 48
Diritto
Lega di rame
Metallo nobile su Ni Lato contatti, Sn su Ni Lato collegamento
Classe di lavoro: 2, secondo (IEC 60603-2)
Codifica: Codifica con perdita di contatto
Aggiungi alla lista dei preferiti
Rimuovi dalla lista dei preferiti
Connettore femmina
DIN-Signal 2R048FS-2,5C1-2-clip
Part Number 09 28 448 6801
Terminali per saldatura ad onda
Corrente d'esercizio: 2 A
Contatti: 48
Angolato
Lega di rame
Metallo nobile su Ni Lato contatti, Sn su Ni Lato collegamento
Classe di lavoro: 2, secondo (IEC 60603-2)
Codifica: Codifica con perdita di contatto
Aggiungi alla lista dei preferiti
Rimuovi dalla lista dei preferiti
Connettore maschio
DIN-Signal 2R048MP-5,0C1-2
Part Number 09 28 148 6904
Collegamento press-in
Corrente d'esercizio: 2 A
Contatti: 48
Diritto
Lega di rame
Metallo nobile su Ni Lato contatti, Ni Lato collegamento
Classe di lavoro: 2, secondo (IEC 60603-2)
Codifica: Codifica con perdita di contatto
Aggiungi alla lista dei preferiti
Rimuovi dalla lista dei preferiti
Connettore maschio
DIN-Signal 2R032MS-4,0C1-2
Part Number 09 28 132 6903
Terminali per saldatura ad onda
Corrente d'esercizio: 2 A
Contatti: 32
Diritto
Lega di rame
Metallo nobile su Ni Lato contatti, Sn su Ni Lato collegamento
Classe di lavoro: 2, secondo (IEC 60603-2)
Codifica: Codifica con perdita di contatto
Aggiungi alla lista dei preferiti
Rimuovi dalla lista dei preferiti
Connettore maschio
DIN-Signal 2R048MR-2,5C1-2
Part Number 09 28 148 6519
Terminali per saldatura ad onda (THR)
Corrente d'esercizio: 2 A
Contatti: 48
Diritto
Lega di rame
Metallo nobile su Ni Lato contatti, Sn su Ni Lato collegamento
Classe di lavoro: 2, secondo (IEC 60603-2)
Codifica: Codifica con perdita di contatto
Aggiungi alla lista dei preferiti
Rimuovi dalla lista dei preferiti
Connettore femmina
DIN-Signal 2R048FR-3,0C1-2-CTI 400
Part Number 09 28 248 6804
Terminali per saldatura ad onda (THR)
Corrente d'esercizio: 2 A
Contatti: 48
Angolato
Lega di rame
Metallo nobile su Ni Lato contatti, Sn su Ni Lato collegamento
Classe di lavoro: 2, secondo (IEC 60603-2)
Codifica: Codifica con perdita di contatto
Aggiungi alla lista dei preferiti
Rimuovi dalla lista dei preferiti
Connettore maschio
DIN-Signal 2R032MP-5,0C1-2
Part Number 09 28 132 6904
Collegamento press-in
Corrente d'esercizio: 2 A
Contatti: 32
Diritto
Lega di rame
Metallo nobile su Ni Lato contatti, Ni Lato collegamento
Classe di lavoro: 2, secondo (IEC 60603-2)
Codifica: Codifica con perdita di contatto
Aggiungi alla lista dei preferiti
Rimuovi dalla lista dei preferiti
Connettore maschio
DIN-Signal 2R048MP-13,0C1-2
Part Number 09 28 148 6974
Collegamento press-in, Collegamento wire wrap
Corrente d'esercizio: 2 A
Contatti: 48
Diritto
Lega di rame
Metallo nobile su Ni Lato contatti, Ni Lato collegamento
Classe di lavoro: 2, secondo (IEC 60603-2)
Codifica: Codifica con perdita di contatto
Aggiungi alla lista dei preferiti
Rimuovi dalla lista dei preferiti
Connettore maschio
DIN-Signal 2R048MW-13,0C1-2
Part Number 09 28 148 6907
Collegamento wire wrap
Corrente d'esercizio: 2 A
Contatti: 48
Diritto
Lega di rame
Metallo nobile su Ni Lato contatti, Ni Lato collegamento
Classe di lavoro: 2, secondo (IEC 60603-2)
Codifica: Codifica con perdita di contatto
Aggiungi alla lista dei preferiti
Rimuovi dalla lista dei preferiti
Connettore maschio
DIN-Signal 2R048MP-13,0C1-2
Part Number 09 28 148 6985
Collegamento press-in, Collegamento wire wrap
Corrente d'esercizio: 2 A
Contatti: 48
Diritto
Lega di rame
Metallo nobile su Ni Lato contatti, Ni Lato collegamento
Classe di lavoro: 2, secondo (IEC 60603-2)
Codifica: Codifica con perdita di contatto
Aggiungi alla lista dei preferiti
Rimuovi dalla lista dei preferiti
Connettore femmina
DIN-Signal 2R032FS-3,0C1-2
Part Number 09 28 232 6801
Terminali per saldatura ad onda
Corrente d'esercizio: 2 A
Contatti: 32
Angolato
Lega di rame
Metallo nobile su Ni Lato contatti, Sn su Ni Lato collegamento
Classe di lavoro: 2, secondo (IEC 60603-2)
Codifica: Codifica con perdita di contatto
Aggiungi alla lista dei preferiti
Rimuovi dalla lista dei preferiti
Connettore maschio
DIN-Signal 2R048MW-13,0C1-1
Part Number 09 28 148 2907
Collegamento wire wrap
Corrente d'esercizio: 2 A
Contatti: 48
Diritto
Lega di rame
Metallo nobile su Ni Lato contatti, Ni Lato collegamento
Classe di lavoro: 1, secondo (IEC 60603-2)
Codifica: Codifica con perdita di contatto
Aggiungi alla lista dei preferiti
Rimuovi dalla lista dei preferiti
Connettore maschio
DIN-Signal 2R048MP-5,0C1-2
Part Number 09 28 148 2904
Collegamento press-in
Corrente d'esercizio: 2 A
Contatti: 48
Diritto
Lega di rame
Metallo nobile su Ni Lato contatti, Ni Lato collegamento
Classe di lavoro: 1, secondo (IEC 60603-2)
Codifica: Codifica con perdita di contatto
Aggiungi alla lista dei preferiti
Rimuovi dalla lista dei preferiti
Connettore maschio
DIN-Signal 2R048MW-13,0-C1HH-2
Part Number 09 28 148 6577
Terminali per saldatura ad onda
Corrente d'esercizio: 2 A
Contatti: 48
Diritto
Lega di rame
Metallo nobile su Ni Lato contatti, Sn su Ni Lato collegamento
Classe di lavoro: 2, secondo (IEC 60603-2)
Codifica: Codifica con perdita di contatto
Aggiungi alla lista dei preferiti
Rimuovi dalla lista dei preferiti
Connettore maschio
DIN-Signal 2R032MS-2,5C1-2
Part Number 09 28 132 6902
Terminali per saldatura ad onda
Corrente d'esercizio: 2 A
Contatti: 32
Diritto
Lega di rame
Metallo nobile su Ni Lato contatti, Sn su Ni Lato collegamento
Classe di lavoro: 2, secondo (IEC 60603-2)
Codifica: Codifica con perdita di contatto
Aggiungi alla lista dei preferiti
Rimuovi dalla lista dei preferiti
Connettore maschio
DIN-Signal 2R032MW-13,0C1-2
Part Number 09 28 132 6907
Collegamento wire wrap
Corrente d'esercizio: 2 A
Contatti: 32
Diritto
Lega di rame
Metallo nobile su Ni Lato contatti, Ni Lato collegamento
Classe di lavoro: 2, secondo (IEC 60603-2)
Codifica: Codifica con perdita di contatto
Aggiungi alla lista dei preferiti
Rimuovi dalla lista dei preferiti
Connettore maschio
DIN-Signal 2R048MS-4,0C1-2 NFF
Part Number 09 28 148 6903 222
Terminali per saldatura ad onda
Corrente d'esercizio: 2 A
Contatti: 48
Diritto
Lega di rame
Metallo nobile su Ni Lato contatti, Sn su Ni Lato collegamento
Classe di lavoro: 2, secondo (IEC 60603-2)
Codifica: Codifica con perdita di contatto
Aggiungi alla lista dei preferiti
Rimuovi dalla lista dei preferiti
Connettore maschio
DIN-Signal 2R048MS-2,5C1-1
Part Number 09 28 148 2902
Terminali per saldatura ad onda
Corrente d'esercizio: 2 A
Contatti: 48
Diritto
Lega di rame
Metallo nobile su Ni Lato contatti, Sn su Ni Lato collegamento
Classe di lavoro: 1, secondo (IEC 60603-2)
Codifica: Codifica con perdita di contatto
Aggiungi alla lista dei preferiti
Rimuovi dalla lista dei preferiti
Connettore femmina
DIN-Signal 2R032FS-3,0C1-2-clip
Part Number 09 28 432 6801
Terminali per saldatura ad onda
Corrente d'esercizio: 2 A
Contatti: 32
Angolato
Lega di rame
Metallo nobile su Ni Lato contatti, Sn su Ni Lato collegamento
Classe di lavoro: 2, secondo (IEC 60603-2)
Codifica: Codifica con perdita di contatto
Aggiungi alla lista dei preferiti
Rimuovi dalla lista dei preferiti
Connettore maschio
DIN-Signal 2R048MS-4,0C1-2-clip
Part Number 09 28 348 6903
Terminali per saldatura ad onda
Corrente d'esercizio: 2 A
Contatti: 48
Diritto
Lega di rame
Metallo nobile su Ni Lato contatti, Sn su Ni Lato collegamento
Classe di lavoro: 2, secondo (IEC 60603-2)
Codifica: Codifica con perdita di contatto
Aggiungi alla lista dei preferiti
Rimuovi dalla lista dei preferiti
Connettore maschio
DIN-Signal 2R032MS-2,5C1-1
Part Number 09 28 132 2902
Terminali per saldatura ad onda
Corrente d'esercizio: 2 A
Contatti: 32
Diritto
Lega di rame
Metallo nobile su Ni Lato contatti, Sn su Ni Lato collegamento
Classe di lavoro: 1, secondo (IEC 60603-2)
Codifica: Codifica con perdita di contatto
Aggiungi alla lista dei preferiti
Rimuovi dalla lista dei preferiti
Connettore femmina
DIN-Signal 2R048FR-3,0C1-2-CTI400T&R150
Part Number 09 28 248 6804 791
Terminali per saldatura ad onda (THR)
Corrente d'esercizio: 2 A
Contatti: 48
Angolato
Lega di rame
Metallo nobile su Ni Lato contatti, Sn su Ni Lato collegamento
Classe di lavoro: 2, secondo (IEC 60603-2)
Codifica: Codifica con perdita di contatto
Aggiungi alla lista dei preferiti
Rimuovi dalla lista dei preferiti
Connettore maschio
DIN-Signal 2R048MS-4,0C1-1
Part Number 09 28 148 2903
Terminali per saldatura ad onda
Corrente d'esercizio: 2 A
Contatti: 48
Diritto
Lega di rame
Metallo nobile su Ni Lato contatti, Sn su Ni Lato collegamento
Classe di lavoro: 1, secondo (IEC 60603-2)
Codifica: Codifica con perdita di contatto
Aggiungi alla lista dei preferiti
Rimuovi dalla lista dei preferiti
Connettore maschio
DIN-Signal 2R016MS-2,5C1-2
Part Number 09 28 116 6902
Terminali per saldatura ad onda
Corrente d'esercizio: 2 A
Contatti: 16
Diritto
Lega di rame
Metallo nobile su Ni Lato contatti, Sn su Ni Lato collegamento
Classe di lavoro: 2, secondo (IEC 60603-2)
Codifica: Codifica con perdita di contatto
Aggiungi alla lista dei preferiti
Rimuovi dalla lista dei preferiti
Info
Errore durante l'aggiunta al carrello.
Ordina per
Codice prodotto - Crescente
Codice prodotto - Decrescente
Relevance
Novità
Tipologia di collegamento - Decrescente
Serie - Decrescente
Numero di poli - Decrescente
Corrente d'esercizio - Decrescente
Classe di lavoro - Decrescente
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 27 products
Confronta
0
Ordina per
Filters
0
Video di prodotti
Argomenti e tendenze