Filters
  • Kategória
    Select a value Reset filter
    • Csatlakozók
      107
    • Foglalatok
      49
    • Rendszer kábelezés
      13
    • Szerszámok
      1
    • Tartozékok
      17
    • Üzemeltetői interfészek
      78
  • Sorozat
    Select a value Reset filter
    • D-Sub
      6
    • HARTING RJ Industrial®
      2
    • Han-Port®
      1
    • RJ45
      2
    • USB
      5
    • har-button
      18
    • har-key
      12
    • har-light
      14
    • har-port
      119
    • har-stop
      4
    • har-switch
      14
  • Elem
    Select a value Reset filter
    • Szerviz interfészek
      105
    • Adatcsatlakozók
      17
    • Foglalat
      17
    • Választókapcsoló
      14
    • Készre szerelt kábelek
      13
    • Kulcsos kapcsoló
      12
    • Keretek
      9
    • Nyomógomb
      8
    • Érintkezőblokk
      7
    • Anya-apa átalakító
      6
    • Jelzőfény-gomb
      4
    • Vészleállító gomb
      4
    • Modultartó
      2
    • Töltőkészlet
      2
  • Specifikáció
    Select a value Reset filter
    • RJ45
      44
    • USB 2.0
      37
    • USB 3.0
      23
    • Előszerelt mindkét végen
      13
    • RJ45 anya/anya gender changer, 8-tűs, fém, Cat. 5e
      12
    • reteszelés 90°
      12
    • Árnyékoló lappal
      9
    • Árnyékoló lap nélkül
      8
    • USB anya-anya átalakító, A. méret, 3.0 specifikáció szerint
      7
    • Dupla
      5
    • Önálló
      5
    • 2 kivágás a HIFF adatmodulokhoz
      4
    • D-Sub 1 (9 pólusú) anya-apa átalakító
      4
    • D-Sub 3 (25 pólusú) anya-apa átalakító
      4
    • Fém változat, nikkel bevonatú (elektromosan vezetőképes)
      4
    • Műanyag változat, PBT fekete
      4
    • reteszelés 2x45°
      4
    • reteszelés 2x90°
      4
    • tapogatás 2x 45°
      4
    • Érintésvédelem
      4
    • üzembiztos
      4
    • 9 pólus
      3
    • Csatlakozás hátul
      3
    • D-Sub 1
      3
    • D-Sub 1 (9 pólusú) anya-anya átalakító
      3
    • D-Sub 1 (9 pólusú) apa-apa átalakító
      3
    • Anya/anya
      2
    • Audio interfész 3,5 mm
      2
    • Fém védősapka, nikkel bevonatú
      2
    • LED kijelzővel
      2
    • Műanyag védősapka, ABS fémezett ezüst
      2
    • Nyitó
      2
    • PC átlátszó műanyag védősapka
      2
    • Standard
      2
    • Záró
      2
    • gyengébb visszahúzórugóval
      2
    • körvilágítással
      2
    • reteszfunkcióval
      2
    • tapogatás 90°
      2
    • Átlátszó műanyag védősapka
      2
    • 25 pólus
      1
    • 3 érintkezőblokkhoz
      1
    • 5 érintkezőblokkhoz
      1
    • Anya/apa
      1
    • Apa/apa
      1
    • D-Sub 1 (15 pólusú HD) anya-apa átalakító
      1
    • D-Sub 3
      1
    • Fém változat, CPD fekete
      1
    • Fém védősapka, CPD fekete
      1
    • HDMI video interfész
      1
    • LED (230 V)
      1
    • LED (24 V)
      1
    • a főkapcsoló elé történő szereléshez
      1
    • Önellenőrző vészleállító
      1
  • Szerelési mélység
    Select a value Reset filter
    • 20 mm
      4
    • 30 mm
      7
    • 43 mm
      3
    • 62 mm
      3
  • A szerelőfurat átmérője
    Select a value Reset filter
    • 22,3 mm
      36
    • 30,5 mm
      33
265 products (of 265)
2/9
Összehasnlítás
0
Sorrend
Filters
0

Témák és trendek