Karrier (csak németül)
Hírlevél
eShop
Kosár
Kívánságlista
myHARTING Cockpit
myHARTING
ID:
0000000000
myHARTING Cockpit
Saját fiók beállításai
Kijelentkezés
myHARTING
ID:
0000000000
(Autologout in 29 Min 59 Sek)
myHARTING Login
Konfigurátorok
Termékek és megoldások
Termékek és megoldások Áttekintés
Han® ipari csatlakozók
Interfészcsatlakozók
Ipari Ethernet megoldások
NYÁK csatlakozók
Rendszerkábelezés
Testreszabott megoldások
Ipari Ethernet switchek
Szerszámok
3D MID kompetencia
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Mágnesrendszerek
Speciális célgépgyártás
Célpiacok
Célpiacok Áttekintés
Közlekedésipar
Gépgyártás– Gépszerszámok
Gépgyártás – Műanyag
Gépgyártás – Élelmiszerfeldolgozás és csomagolás
Robotipar
Automatizálási technológia
Szélenergia
Energiaelosztás és -tárolás
Autóipar
Adatközpontok
Intralogisztika és szállítószalag-technológia
Mezőgazdasági technológia
Orvostechnológia
Hidrogéntechnológia
Trendek
Trendek Áttekintés
All Electric Society
Fenntarthatóság
Digitalizáció
E-Mobility
Modularizáció
Miniatürizálás
Testreszabás
Csatlakoztatás+
Hírközpont
Hírközpont Áttekintés
Vállalat
Sajtóközlemény hírek
Termékhírek
Események
tec.News technológiai hírlevél
Webináriumok igény szerint
Webináriumok igény szerint Áttekintés
Vasúti webináriumsorozat 2022
HARTING Szakértői Tábor webinárium
Szolgáltatások
Szolgáltatások Áttekintés
Tanúsítványok
Javítási szolgáltatás
Testreszabott Ipari Csatlakozók
A HARTING beszállítója
A HARTING beszállítója Áttekintés
Általános beszállítói információk
Beszállítói portál
Letöltési Központ
Termék adatkezelő
Felhasználói útmutató
Digital Twins
Vállalat
Vállalat Áttekintés
A Technology Group
A Technology Group Áttekintés
A HARTING cégről
Családi vállalkozás
Tények és számadatok
Termékeink és megoldásaink áttekintése
A jövőhöz szükség van a múltra
Álláslehetőségek a HARTING cégnél
Minőség és új technológiák
Minőség és új technológiák Áttekintés
Globális integrált menedzsment rendszer
Vállalati technológiai szolgáltatások
Új technológiák
A HARTING világszerte
HARTING Magyarország
Együttműködések és partnerségek
Együttműködések és partnerségek Áttekintés
SPE Ipari Partnerhálózat
smartFactoryKL
Fenntarthatóság
Fenntarthatóság Áttekintés
A felelősségünk
A vállalati kultúránk
A környezetünk
A technológiáink
A társadalmi elkötelezettségünk
Emberi jogi átvilágítás
Tanúsítványok - Vállalati társadalmi felelősségvállalás
Jogsértés-bejelentő rendszer
myHARTING
Magyarország (Hungarian)
eShop
...
kann gelöscht werden
HARTING Mini PushPull ix Industrial
®
RJ45
HARTING Mini PushPull ix Industrial
®
RJ45
IP65/IP67 miniatürizált Ethernet adatinterfész az IEC 61076-3-124 szabványnak megfelelő HARTING ix Industrial
®
alapján
Terepen szerelhető csatlakozó IDC érintkezőkkel
39 products
(of 39)
1/2
Új termékek - növekvő
Cikkszám - növekvő
Cikkszám-csökkenő
Relevance
Új termékek
Készre szerelt kábelek
MPP ix Type A - RJ45 IP20 Cat6A PVC 10m
Cikkszám 33 48 344 7805 100
Előszerelt mindkét végen
Rézkábel (kerek)
Kábelhossz: 10 m
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Készre szerelt kábelek
MPP ix TpA -RJ45 IP20 Cat6A PVC out 0,3m
Cikkszám 33 48 344 7806 003
Előszerelt mindkét végen
Rézkábel (kerek)
Kábelhossz: 0.3 m
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Készre szerelt kábelek
MPP ix Type A - RJ45 IP20 Cat6A PVC 0,2m
Cikkszám 33 48 344 7805 002
Előszerelt mindkét végen
Rézkábel (kerek)
Kábelhossz: 0.2 m
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Készre szerelt kábelek
MPP ix TpA -RJ45 IP20 Cat6A PVC out 3,0m
Cikkszám 33 48 344 7806 030
Előszerelt mindkét végen
Rézkábel (kerek)
Kábelhossz: 3 m
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Készre szerelt kábelek
MPP ix Type A - RJ45 IP20 Cat6A PUR 5,0m
Cikkszám 33 48 344 7804 050
Előszerelt mindkét végen
Rézkábel (kerek)
Kábelhossz: 5 m
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Készre szerelt kábelek
MPP ix TpA -RJ45 IP20 Cat6A PVC out 2,5m
Cikkszám 33 48 344 7806 025
Előszerelt mindkét végen
Rézkábel (kerek)
Kábelhossz: 2.5 m
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Készre szerelt kábelek
MPP ix Type A - RJ45 IP20 Cat6A PVC 1,0m
Cikkszám 33 48 344 7805 010
Előszerelt mindkét végen
Rézkábel (kerek)
Kábelhossz: 1 m
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Készre szerelt kábelek
MPP ix Type A - RJ45 IP20 Cat6A PVC 2,0m
Cikkszám 33 48 344 7805 020
Előszerelt mindkét végen
Rézkábel (kerek)
Kábelhossz: 2 m
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Készre szerelt kábelek
MPP ix TpA -RJ45 IP20 Cat6A PVC out 10m
Cikkszám 33 48 344 7806 100
Előszerelt mindkét végen
Rézkábel (kerek)
Kábelhossz: 10 m
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Készre szerelt kábelek
MPP ix Type A - RJ45 IP20 Cat6A PUR 1,0m
Cikkszám 33 48 344 7804 010
Előszerelt mindkét végen
Rézkábel (kerek)
Kábelhossz: 1 m
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Készre szerelt kábelek
MPP ix Type A - RJ45 IP20 Cat6A PUR 1,5m
Cikkszám 33 48 344 7804 015
Előszerelt mindkét végen
Rézkábel (kerek)
Kábelhossz: 1.5 m
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Készre szerelt kábelek
MPP ix Type A - RJ45 IP20 Cat6A PVC 0,5m
Cikkszám 33 48 344 7805 005
Előszerelt mindkét végen
Rézkábel (kerek)
Kábelhossz: 0.5 m
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Készre szerelt kábelek
MPP ix Type A - RJ45 IP20 Cat6A PVC 5,0m
Cikkszám 33 48 344 7805 050
Előszerelt mindkét végen
Rézkábel (kerek)
Kábelhossz: 5 m
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Készre szerelt kábelek
MPP ix TpA -RJ45 IP20 Cat6A PVC out 1,0m
Cikkszám 33 48 344 7806 010
Előszerelt mindkét végen
Rézkábel (kerek)
Kábelhossz: 1 m
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Készre szerelt kábelek
MPP ix Type A - RJ45 IP20 Cat6A PUR 0,5m
Cikkszám 33 48 344 7804 005
Előszerelt mindkét végen
Rézkábel (kerek)
Kábelhossz: 0.5 m
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Készre szerelt kábelek
MPP ix Type A - RJ45 IP20 Cat6A PUR 3,0m
Cikkszám 33 48 344 7804 030
Előszerelt mindkét végen
Rézkábel (kerek)
Kábelhossz: 3 m
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Készre szerelt kábelek
MPP ix TpA -RJ45 IP20 Cat6A PVC out 0,2m
Cikkszám 33 48 344 7806 002
Előszerelt mindkét végen
Rézkábel (kerek)
Kábelhossz: 0.2 m
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Készre szerelt kábelek
MPP ix Type A - RJ45 IP20 Cat6A PUR 0,4m
Cikkszám 33 48 344 7804 004
Előszerelt mindkét végen
Rézkábel (kerek)
Kábelhossz: 0.4 m
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Készre szerelt kábelek
MPP ix Type A - RJ45 IP20 Cat6A PVC 0,3m
Cikkszám 33 48 344 7805 003
Előszerelt mindkét végen
Rézkábel (kerek)
Kábelhossz: 0.3 m
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Készre szerelt kábelek
MPP ix TpA -RJ45 IP20 Cat6A PVC out 0,5m
Cikkszám 33 48 344 7806 005
Előszerelt mindkét végen
Rézkábel (kerek)
Kábelhossz: 0.5 m
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Készre szerelt kábelek
MPP ix TpA -RJ45 IP20 Cat6A PVC out 1,5m
Cikkszám 33 48 344 7806 015
Előszerelt mindkét végen
Rézkábel (kerek)
Kábelhossz: 1.5 m
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Készre szerelt kábelek
MPP ix Type A - RJ45 IP20 Cat6A PVC 2,5m
Cikkszám 33 48 344 7805 025
Előszerelt mindkét végen
Rézkábel (kerek)
Kábelhossz: 2.5 m
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Készre szerelt kábelek
MPP ix Type A - RJ45 IP20 Cat6A PVC 7,5m
Cikkszám 33 48 344 7805 075
Előszerelt mindkét végen
Rézkábel (kerek)
Kábelhossz: 7.5 m
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Készre szerelt kábelek
MPP ix Type A - RJ45 IP20 Cat6A PUR 0,2m
Cikkszám 33 48 344 7804 002
Előszerelt mindkét végen
Rézkábel (kerek)
Kábelhossz: 0.2 m
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Készre szerelt kábelek
MPP ix Type A - RJ45 IP20 Cat6A PUR 2,0m
Cikkszám 33 48 344 7804 020
Előszerelt mindkét végen
Rézkábel (kerek)
Kábelhossz: 2 m
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Készre szerelt kábelek
MPP ix TpA -RJ45 IP20 Cat6A PVC out 7,5m
Cikkszám 33 48 344 7806 075
Előszerelt mindkét végen
Rézkábel (kerek)
Kábelhossz: 7.5 m
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Készre szerelt kábelek
MPP ix Type A - RJ45 IP20 Cat6A PUR 2,5m
Cikkszám 33 48 344 7804 025
Előszerelt mindkét végen
Rézkábel (kerek)
Kábelhossz: 2.5 m
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Készre szerelt kábelek
MPP ix Type A - RJ45 IP20 Cat6A PUR 7,5m
Cikkszám 33 48 344 7804 075
Előszerelt mindkét végen
Rézkábel (kerek)
Kábelhossz: 7.5 m
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Készre szerelt kábelek
MPP ix TpA -RJ45 IP20 Cat6A PVC out 5,0m
Cikkszám 33 48 344 7806 050
Előszerelt mindkét végen
Rézkábel (kerek)
Kábelhossz: 5 m
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Készre szerelt kábelek
MPP ix Type A - RJ45 IP20 Cat6A PVC 3,0m
Cikkszám 33 48 344 7805 030
Előszerelt mindkét végen
Rézkábel (kerek)
Kábelhossz: 3 m
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Információ
Hiba lépett fel miközben a tételek hozzáadásra kerültek a bevásárlókosárhoz.
1
2
Sorrend
Cikkszám - növekvő
Cikkszám - csökkenő
Relevance
Új termékek
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 39 products
Összehasnlítás
0
Sorrend
Filters
0
Termék videók
Témák és trendek