Karrier (csak németül)
Hírlevél
eShop
Kosár
Kívánságlista
myHARTING Cockpit
myHARTING
ID:
0000000000
myHARTING Cockpit
Saját fiók beállításai
Kijelentkezés
myHARTING
ID:
0000000000
(Autologout in 29 Min 59 Sek)
myHARTING Login
Konfigurátorok
Termékek és megoldások
Termékek és megoldások Áttekintés
Han® ipari csatlakozók
Interfészcsatlakozók
Ipari Ethernet megoldások
NYÁK csatlakozók
Rendszerkábelezés
Testreszabott megoldások
Ipari Ethernet switchek
Szerszámok
3D MID kompetencia
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Mágnesrendszerek
Speciális célgépgyártás
Célpiacok
Célpiacok Áttekintés
Közlekedésipar
Gépgyártás– Gépszerszámok
Gépgyártás – Műanyag
Gépgyártás – Élelmiszerfeldolgozás és csomagolás
Robotipar
Automatizálási technológia
Szélenergia
Energiaelosztás és -tárolás
Autóipar
Adatközpontok
Intralogisztika és szállítószalag-technológia
Mezőgazdasági technológia
Orvostechnológia
Hidrogéntechnológia
Trendek
Trendek Áttekintés
All Electric Society
Fenntarthatóság
Digitalizáció
E-Mobility
Modularizáció
Miniatürizálás
Testreszabás
Csatlakoztatás+
Hírközpont
Hírközpont Áttekintés
Vállalat
Sajtóközlemény hírek
Termékhírek
Események
tec.News technológiai hírlevél
Webináriumok igény szerint
Webináriumok igény szerint Áttekintés
Vasúti webináriumsorozat 2022
HARTING Szakértői Tábor webinárium
Szolgáltatások
Szolgáltatások Áttekintés
Tanúsítványok
Javítási szolgáltatás
Testreszabott Ipari Csatlakozók
A HARTING beszállítója
A HARTING beszállítója Áttekintés
Általános beszállítói információk
Beszállítói portál
Letöltési Központ
Termék adatkezelő
Felhasználói útmutató
Digital Twins
Vállalat
Vállalat Áttekintés
A Technology Group
A Technology Group Áttekintés
A HARTING cégről
Családi vállalkozás
Tények és számadatok
Termékeink és megoldásaink áttekintése
A jövőhöz szükség van a múltra
Álláslehetőségek a HARTING cégnél
Minőség és új technológiák
Minőség és új technológiák Áttekintés
Globális integrált menedzsment rendszer
Vállalati technológiai szolgáltatások
Új technológiák
A HARTING világszerte
HARTING Magyarország
Együttműködések és partnerségek
Együttműködések és partnerségek Áttekintés
SPE Ipari Partnerhálózat
smartFactoryKL
Fenntarthatóság
Fenntarthatóság Áttekintés
A felelősségünk
A vállalati kultúránk
A környezetünk
A technológiáink
A társadalmi elkötelezettségünk
Emberi jogi átvilágítás
Tanúsítványok - Vállalati társadalmi felelősségvállalás
Jogsértés-bejelentő rendszer
myHARTING
Magyarország (Hungarian)
eShop
Interfészcsatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
...
HARTING UIC
Kábeloldal
Csatlakozókészletek
Csatlakozókészletek
Filters
Sorozat
Select a value
Reset filter
HARTING UIC
19
Azonosítás
Select a value
Reset filter
558
18
Power70
1
Elem
Select a value
Reset filter
Csatlakozókészletek
19
Specifikáció
Select a value
Reset filter
Tömszelencével
10
Lezárási mód
Select a value
Reset filter
Krimpelhető csatlakoztatás
19
Névleges áramerősség
Select a value
Reset filter
from
10 A
to
10 A
10 A
18
Érintkezők száma
Select a value
Reset filter
from
6
13
18
22
to
6
13
18
22
6
1
13
6
18
6
22
6
Vezető keresztmetszete
Select a value
Reset filter
0,14 ... 4 mm² Jelzés
1
0,75 ... 1 mm²
18
1,5 ... 10 mm² Power
1
Vezető keresztmetszete
Select a value
Reset filter
AWG 16 ... AWG 8 Power
1
AWG 18 ... AWG 17
18
AWG 26 ... AWG 12 Jelzés
1
Fajta
Select a value
Reset filter
Apa
19
Anyag (betét)
Select a value
Reset filter
Poliamid (PA)
19
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
Select a value
Reset filter
Poliamid (PA)
19
Üvegszál erősítés
19
Unfortunately, no results were found for your search query
19 products
(of 19)
1/1
Új termékek - növekvő
Cikkszám - növekvő
Cikkszám-csökkenő
Relevance
Új termékek
Sorozat-csökkenő
Azonosítás-csökkenő
Elem-csökkenő
Specifikáció-csökkenő
Lezárási mód-csökkenő
Csatlakozókészletek
UIC 558 13PIN PLUG KIT-MC-NI-CGM
Cikkszám 09 58 013 1001
Tömszelencével
Apa
Krimpelhető csatlakoztatás
Poliamid (PA)
Fekete
Érintkezők: 13
Réz ötvözet Nikkel bevonatú
Vezető keresztmetszete: 0.75 ... 1 mm²
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Csatlakozókészletek
UIC 558 13PIN PLUG KIT-MC-NI-CND
Cikkszám 09 58 013 1002
Apa
Krimpelhető csatlakoztatás
Poliamid (PA)
Fekete
Érintkezők: 13
Réz ötvözet Nikkel bevonatú
Vezető keresztmetszete: 0.75 ... 1 mm²
Névleges áramerősség: 10 A
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Csatlakozókészletek
UIC 558 18PIN PLUG KIT-MC-NI-CGM
Cikkszám 09 58 018 1001
Tömszelencével
Apa
Krimpelhető csatlakoztatás
Poliamid (PA)
Fekete
Érintkezők: 18
Réz ötvözet Nikkel bevonatú
Vezető keresztmetszete: 0.75 ... 1 mm²
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Csatlakozókészletek
UIC 558 22PIN PLUG KIT-MC-AU-CGM
Cikkszám 09 58 022 1011
Tömszelencével
Apa
Krimpelhető csatlakoztatás
Poliamid (PA)
Fekete
Érintkezők: 22
Réz ötvözet Arany bevonatú
Vezető keresztmetszete: 0.75 ... 1 mm²
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Csatlakozókészletek
UIC 558 13PIN PLUG KIT-MC-AU-CGM
Cikkszám 09 58 013 1011
Tömszelencével
Apa
Krimpelhető csatlakoztatás
Poliamid (PA)
Fekete
Érintkezők: 13
Réz ötvözet Arany bevonatú
Vezető keresztmetszete: 0.75 ... 1 mm²
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Csatlakozókészletek
UIC 558 22PIN PLUG KIT-MC-AU-CND
Cikkszám 09 58 022 1012
Apa
Krimpelhető csatlakoztatás
Poliamid (PA)
Fekete
Érintkezők: 22
Réz ötvözet Arany bevonatú
Vezető keresztmetszete: 0.75 ... 1 mm²
Névleges áramerősség: 10 A
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Csatlakozókészletek
UIC 558 18PIN PLUG KIT-MC-AG-CND
Cikkszám 09 58 018 1022
Apa
Krimpelhető csatlakoztatás
Poliamid (PA)
Fekete
Érintkezők: 18
Réz ötvözet Ezüst bevonatú
Vezető keresztmetszete: 0.75 ... 1 mm²
Névleges áramerősség: 10 A
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Csatlakozókészletek
UIC 558 18PIN PLUG KIT-MC-AG-CGM
Cikkszám 09 58 018 1021
Tömszelencével
Apa
Krimpelhető csatlakoztatás
Poliamid (PA)
Fekete
Érintkezők: 18
Réz ötvözet Ezüst bevonatú
Vezető keresztmetszete: 0.75 ... 1 mm²
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Csatlakozókészletek
UIC 558 22PIN PLUG KIT-MC-AG-CGM
Cikkszám 09 58 022 1021
Tömszelencével
Apa
Krimpelhető csatlakoztatás
Poliamid (PA)
Fekete
Érintkezők: 22
Réz ötvözet Ezüst bevonatú
Vezető keresztmetszete: 0.75 ... 1 mm²
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Csatlakozókészletek
UIC 558 22PIN PLUG KIT-MC-AG-CND
Cikkszám 09 58 022 1022
Apa
Krimpelhető csatlakoztatás
Poliamid (PA)
Fekete
Érintkezők: 22
Réz ötvözet Ezüst bevonatú
Vezető keresztmetszete: 0.75 ... 1 mm²
Névleges áramerősség: 10 A
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Csatlakozókészletek
UIC 558 18PIN PLUG KIT-MC-NI-CND
Cikkszám 09 58 018 1002
Apa
Krimpelhető csatlakoztatás
Poliamid (PA)
Fekete
Érintkezők: 18
Réz ötvözet Nikkel bevonatú
Vezető keresztmetszete: 0.75 ... 1 mm²
Névleges áramerősség: 10 A
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Csatlakozókészletek
UIC 558 13PIN PLUG KIT-MC-AG-CGM
Cikkszám 09 58 013 1021
Tömszelencével
Apa
Krimpelhető csatlakoztatás
Poliamid (PA)
Fekete
Érintkezők: 13
Réz ötvözet Ezüst bevonatú
Vezető keresztmetszete: 0.75 ... 1 mm²
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Csatlakozókészletek
UIC 558 22PIN PLUG KIT-MC-NI-CND
Cikkszám 09 58 022 1002
Apa
Krimpelhető csatlakoztatás
Poliamid (PA)
Fekete
Érintkezők: 22
Réz ötvözet Nikkel bevonatú
Vezető keresztmetszete: 0.75 ... 1 mm²
Névleges áramerősség: 10 A
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Csatlakozókészletek
UIC 558 13PIN PLUG KIT-MC-AG-CND
Cikkszám 09 58 013 1022
Apa
Krimpelhető csatlakoztatás
Poliamid (PA)
Fekete
Érintkezők: 13
Réz ötvözet Ezüst bevonatú
Vezető keresztmetszete: 0.75 ... 1 mm²
Névleges áramerősség: 10 A
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Csatlakozókészletek
UIC 558 22PIN PLUG KIT-MC-NI-CGM
Cikkszám 09 58 022 1001
Tömszelencével
Apa
Krimpelhető csatlakoztatás
Poliamid (PA)
Fekete
Érintkezők: 22
Réz ötvözet Nikkel bevonatú
Vezető keresztmetszete: 0.75 ... 1 mm²
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Csatlakozókészletek
UIC 558 13PIN PLUG KIT-MC-AU-CND
Cikkszám 09 58 013 1012
Apa
Krimpelhető csatlakoztatás
Poliamid (PA)
Fekete
Érintkezők: 13
Réz ötvözet Arany bevonatú
Vezető keresztmetszete: 0.75 ... 1 mm²
Névleges áramerősség: 10 A
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Csatlakozókészletek
UIC 558 18PIN PLUG KIT-MC-AU-CND
Cikkszám 09 58 018 1012
Apa
Krimpelhető csatlakoztatás
Poliamid (PA)
Fekete
Érintkezők: 18
Réz ötvözet Arany bevonatú
Vezető keresztmetszete: 0.75 ... 1 mm²
Névleges áramerősség: 10 A
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Csatlakozókészletek
UIC 558 18PIN PLUG KIT-MC-AU-CGM
Cikkszám 09 58 018 1011
Tömszelencével
Apa
Krimpelhető csatlakoztatás
Poliamid (PA)
Fekete
Érintkezők: 18
Réz ötvözet Arany bevonatú
Vezető keresztmetszete: 0.75 ... 1 mm²
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Csatlakozókészletek
UIC-POWER70-PLUG KIT-MC-AG-CGM
Cikkszám 09 58 006 0021
Tömszelencével
Apa
Krimpelhető csatlakoztatás
Poliamid (PA)
Fekete
Érintkezők: 6
Réz ötvözet
Vezető keresztmetszete: 0.14 ... 4 mm² Jelzés 1.5 ... 10 mm² Power
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Információ
Hiba lépett fel miközben a tételek hozzáadásra kerültek a bevásárlókosárhoz.
Sorrend
Cikkszám - növekvő
Cikkszám - csökkenő
Relevance
Új termékek
Sorozat - csökkenő
Azonosítás - csökkenő
Elem - csökkenő
Specifikáció - csökkenő
Lezárási mód - csökkenő
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 19 products
Összehasnlítás
0
Sorrend
Filters
0
Termék videók
Témák és trendek