Karrier (csak németül)
Hírlevél
eShop
Kosár
Kívánságlista
myHARTING Cockpit
myHARTING
ID:
0000000000
myHARTING Cockpit
Saját fiók beállításai
Kijelentkezés
myHARTING
ID:
0000000000
(Autologout in 29 Min 59 Sek)
myHARTING Login
Konfigurátorok
Termékek és megoldások
Termékek és megoldások Áttekintés
Han® ipari csatlakozók
Interfészcsatlakozók
Ipari Ethernet megoldások
NYÁK csatlakozók
Rendszerkábelezés
Testreszabott megoldások
Ipari Ethernet switchek
Szerszámok
3D MID kompetencia
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Mágnesrendszerek
Speciális célgépgyártás
Célpiacok
Célpiacok Áttekintés
Közlekedésipar
Gépgyártás– Gépszerszámok
Gépgyártás – Műanyag
Gépgyártás – Élelmiszerfeldolgozás és csomagolás
Robotipar
Automatizálási technológia
Szélenergia
Energiaelosztás és -tárolás
Autóipar
Adatközpontok
Intralogisztika és szállítószalag-technológia
Mezőgazdasági technológia
Orvostechnológia
Hidrogéntechnológia
Trendek
Trendek Áttekintés
All Electric Society
Fenntarthatóság
Digitalizáció
E-Mobility
Modularizáció
Miniatürizálás
Testreszabás
Csatlakoztatás+
Hírközpont
Hírközpont Áttekintés
Vállalat
Sajtóközlemény hírek
Termékhírek
Események
tec.News technológiai hírlevél
Webináriumok igény szerint
Webináriumok igény szerint Áttekintés
Vasúti webináriumsorozat 2022
HARTING Szakértői Tábor webinárium
Szolgáltatások
Szolgáltatások Áttekintés
Tanúsítványok
Javítási szolgáltatás
Testreszabott Ipari Csatlakozók
A HARTING beszállítója
A HARTING beszállítója Áttekintés
Általános beszállítói információk
Beszállítói portál
Letöltési Központ
Termék adatkezelő
Felhasználói útmutató
Digital Twins
Vállalat
Vállalat Áttekintés
A Technology Group
A Technology Group Áttekintés
A HARTING cégről
Családi vállalkozás
Tények és számadatok
Termékeink és megoldásaink áttekintése
A jövőhöz szükség van a múltra
Álláslehetőségek a HARTING cégnél
Minőség és új technológiák
Minőség és új technológiák Áttekintés
Globális integrált menedzsment rendszer
Vállalati technológiai szolgáltatások
Új technológiák
A HARTING világszerte
HARTING Magyarország
Együttműködések és partnerségek
Együttműködések és partnerségek Áttekintés
SPE Ipari Partnerhálózat
smartFactoryKL
Fenntarthatóság
Fenntarthatóság Áttekintés
A felelősségünk
A vállalati kultúránk
A környezetünk
A technológiáink
A társadalmi elkötelezettségünk
Emberi jogi átvilágítás
Tanúsítványok - Vállalati társadalmi felelősségvállalás
Jogsértés-bejelentő rendszer
myHARTING
Magyarország (Hungarian)
eShop
Han
® /
ipari csatlakozók
...
Sorozat
Han-Eco
®
Tartozékok
Tartozékok
Szigetelések
Kódolás
Rögzítőkarok
Filters
Kategória
Select a value
Reset filter
Tartozékok
37
Rögzítés típusa
Select a value
Reset filter
Egykengyeles
6
Kétkengyeles
3
Vezető keresztmetszete
Select a value
Reset filter
0,5 ... 6 mm² M4 kábelsaruval (összesen max. 25 mm²)
1
Fajta
Select a value
Reset filter
Anya
1
Apa
1
Sorozat
Select a value
Reset filter
Han-Eco
®
Modular
1
Lengő csatlakozóházak és házak sorozata
Select a value
Reset filter
Han-Eco
®
6
Han-Eco
®
A
3
Han-Eco
®
B
9
Han-Eco
®
Modular
18
Tartozék típusa
Select a value
Reset filter
Kábel tömszelence
4
PE többszörös földelő csatlakozás
1
Peremes tömítőgyűrű
12
Profil tömítőgyűrű
9
Rögzítőkarok
9
Szűkítő tömítőbetét
2
A tartozék leírása
Select a value
Reset filter
8 érintkezőig
1
Befogási tartomány
Select a value
Reset filter
12 ... 20 mm
1
13 ... 21 mm
1
16 ... 28 mm
1
6 ... 13 mm
1
9 ... 14 mm
1
9 ... 17 mm
1
Anyag (tömítés)
Select a value
Reset filter
FPM
8
NBR
13
Anyag (tömszelencék)
Select a value
Reset filter
Poliamid (PA)
4
Szín (kiegészítők)
Select a value
Reset filter
Fekete
8
RAL 9005 (jet fekete)
2
Szürke
1
Méret
Select a value
Reset filter
M20
1
M25
1
M32
2
M40
2
Anyag (kiegészítők)
Select a value
Reset filter
Poliamid (PA)
9
Réz ötvözet
1
Tűzvédelem a vasúti járműveken
Select a value
Reset filter
EN 45545-2 (2020-08)
22
Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
Select a value
Reset filter
R22 (HL 1-3)
22
R23 (HL 1-3)
22
Unfortunately, no results were found for your search query
37 products
(of 37)
1/2
Új termékek - növekvő
Cikkszám - növekvő
Cikkszám-csökkenő
Relevance
Új termékek
Rögzítés típusa-csökkenő
Vezető keresztmetszete-csökkenő
Fajta-csökkenő
Sorozat-csökkenő
Rögzítőkarok
Han-Eco Mod.-plastic lever
Cikkszám 19 41 000 5201
Méret: 6/10/16/24 B
Kétkengyeles
Poliamid (PA)
Fekete
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Szűkítő tömítőbetét
Han-Eco reducer gasket 9-14mm M32
Cikkszám 19 41 000 5132
Befogási tartomány: 9 ... 14 mm
RAL 9005 (jet fekete)
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Kábel tömszelence
Han-Eco cable gland M32
Cikkszám 19 41 000 5131
M32
Befogási tartomány: 13 ... 21 mm
Anyag (tömszelencék): Poliamid (PA) RAL 9005 (jet fekete)
Csavarkulcs méret: 36
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Kábel tömszelence
Han-Eco cable gland M40
Cikkszám 19 41 000 5141
M40
Befogási tartomány: 16 ... 28 mm
Anyag (tömszelencék): Poliamid (PA) RAL 9005 (jet fekete)
Csavarkulcs méret: 46
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Kábel tömszelence
Han-Eco Cable gland M20
Cikkszám 19 41 000 5111
M20
Befogási tartomány: 6 ... 13 mm
Anyag (tömszelencék): Poliamid (PA) RAL 9005 (jet fekete)
Csavarkulcs méret: 24
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Szűkítő tömítőbetét
Han-Eco reducer gasket 12-20mm M40
Cikkszám 19 41 000 5142
Befogási tartomány: 12 ... 20 mm
RAL 9005 (jet fekete)
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Kábel tömszelence
Han-Eco Cable gland M25
Cikkszám 19 41 000 5121
M25
Befogási tartomány: 9 ... 17 mm
Anyag (tömszelencék): Poliamid (PA) RAL 9005 (jet fekete)
Csavarkulcs méret: 29
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Profil tömítőgyűrű
Han-Eco Mod.10-profile seal-HBM
Cikkszám 19 41 000 9952
Méret: 10 B
FPM
RAL 7001 (ezüstszürke)
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Rögzítőkarok
Han-Eco 10/16/24B-Double lever
Cikkszám 19 43 000 5221
Méret: 10/16/24 B
Kétkengyeles
Poliamid (PA)
Fekete
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Profil tömítőgyűrű
Han-Eco Mod.10-profile seal-HBM
Cikkszám 19 41 000 9902
Méret: 10 B
NBR
Fekete
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Peremes tömítőgyűrű
Han-Eco Mod.6-flange gasket-HBM
Cikkszám 19 41 000 9801
Méret: 06 B
NBR
Fekete
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Rögzítőkarok
Han-Eco 10B-Single lever
Cikkszám 19 43 000 5228
Méret: 10 B
Egykengyeles
Poliamid (PA)
Fekete
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Peremes tömítőgyűrű
Han-Eco Mod.10-flange gasket-HBM
Cikkszám 19 41 000 9802
Méret: 10 B
NBR
Fekete
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Peremes tömítőgyűrű
Han-Eco 24B-Gasket
Cikkszám 19 43 000 9804
Méret: 24 B
NBR
Fekete
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Rögzítőkarok
Han-Eco 24B-Single lever
Cikkszám 19 43 000 5230
Méret: 24 B
Egykengyeles
Poliamid (PA)
Fekete
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Profil tömítőgyűrű
Han-Eco Mod.16-profile seal-HBM
Cikkszám 19 41 000 9903
Méret: 16 B
NBR
Fekete
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Rögzítőkarok
Han-Eco 6B-Single lever
Cikkszám 19 43 000 5222
Méret: 06 B
Egykengyeles
Poliamid (PA)
Fekete
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Peremes tömítőgyűrű
Han-Eco 16B-Gasket
Cikkszám 19 43 000 9803
Méret: 16 B
NBR
Fekete
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Peremes tömítőgyűrű
Han-Eco 10B-Gasket
Cikkszám 19 43 000 9802
Méret: 10 B
NBR
Fekete
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Rögzítőkarok
Han-Eco 16B-Single lever
Cikkszám 19 43 000 5229
Méret: 16 B
Egykengyeles
Poliamid (PA)
Fekete
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Peremes tömítőgyűrű
Han-Eco Mod.6-flange gasket-HBM
Cikkszám 19 41 000 9851
Méret: 06 B
FPM
RAL 7001 (ezüstszürke)
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Profil tömítőgyűrű
Han-Eco Mod.6-profile seal-HBM
Cikkszám 19 41 000 9901
Méret: 06 B
NBR
Fekete
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Rögzítőkarok
Han-Eco 16A-Single lever
Cikkszám 19 46 000 5202
Méret: 16 A
Egykengyeles
Poliamid (PA)
Fekete
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Profil tömítőgyűrű
Han-Eco Mod.24-profile seal-HBM
Cikkszám 19 41 000 9904
Méret: 24 B
NBR
Fekete
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Peremes tömítőgyűrű
Han-Eco Mod.24-flange gasket-HBM
Cikkszám 19 41 000 9804
Méret: 24 B
NBR
Fekete
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
PE többszörös földelő csatlakozás
Han-Eco Mod.-PE multiplier, max. 8
Cikkszám 19 41 000 9999
8 érintkezőig
0.5 ... 6 mm² M4 kábelsaruval (összesen max. 25 mm²)
Réz ötvözet
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Peremes tömítőgyűrű
Han-Eco 6B-Gasket
Cikkszám 19 43 000 9801
Méret: 06 B
NBR
Fekete
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Peremes tömítőgyűrű
Han-Eco Mod.24-flange gasket-HBM
Cikkszám 19 41 000 9854
Méret: 24 B
FPM
RAL 7001 (ezüstszürke)
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Profil tömítőgyűrű
Han-Eco Mod.24-profile seal-HBM
Cikkszám 19 41 000 9954
Méret: 24 B
FPM
RAL 7001 (ezüstszürke)
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Rögzítőkarok
Han-Eco Mod.-plastic lever, grey
Cikkszám 19 41 000 5202
Méret: 6/10/16/24 B
Kétkengyeles
Poliamid (PA)
Szürke
Hozzáadás a Kívánságlistához
Eltávolítás a kívánságlistából
Információ
Hiba lépett fel miközben a tételek hozzáadásra kerültek a bevásárlókosárhoz.
1
2
Sorrend
Cikkszám - növekvő
Cikkszám - csökkenő
Relevance
Új termékek
Rögzítés típusa - csökkenő
Vezető keresztmetszete - csökkenő
Fajta - csökkenő
Sorozat - csökkenő
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 37 products
Összehasnlítás
0
Sorrend
Filters
0
Termék videók
Témák és trendek