myHARTING Login
Konfiguratorer
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
Ladda ner / beställ kataloger
Ladda ner Product Data ePLAN
Ladda ner Product Data Zuken E3series
HARTING YouTube Channel
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
Add to Wishlist
Remove from wishlist
Matching Products
Matching Products
NEW
no data available
eShop
Förbindningsteknik
PCB-kontaktdon
Kontaktdon för PCB till PCB
...
Via kabelförbindning
Kabelkontaktdon och kablage
33 15 243 0100 149
Artikel nummer: 33 15 243 0100 149
har-flex, 80p, w/o sr, PVC, L=100mm
Bilden är bara en illustration. Se produktbeskrivningen.
Properties Overview
Kabelinstallationer
Förinstallerad på båda sidor
Kopparkabel (plan)
Kabellängd: 0.1 m
Notes
Compare
Artikel nummer: 33 15 243 0100 149
har-flex, 80p, w/o sr, PVC, L=100mm
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Add to Wishlist
Remove from wishlist
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
no data available
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Produktinformation
Part List
Part list details
Connector 1
har-flex IDC fem 80pos PL1
Connector 2
har-flex IDC fem 80pos PL1
Identifikace
Kategorie
Systémová kabeláž
Řada
har
-flex
®
Prvek
Osazené kabely
Specifikace
Předosazené na obou stranách
Konektor 1
har
-flex
®
Zásuvka
Konektor 2
har
-flex
®
Zásuvka
Podobný směr připojení
Typ kabelu
Měděný kabel (plochý)
Verze
Délka kabelu
0,1 m
Počet žil
80
Uspořádání vodičů
80x AWG 30
Vlastnosti materiálu
Materiál (kabel)
PVC
Barva (kabel)
Šedá
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
V souladu s předpisy
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Neobsahuje
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Hmotnost netto
18 g
Země původu
Čína
Evropské číslo celního tarifu
85444290
GTIN
5713140245693
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
Downloads
Download Package
Documentation
Data Sheet
Visa uppgifter
Dölja information
Download Settings
PDF (Spanish_MX)
PDF (Tjeckiska)
PDF (Franska)
PDF (Spanska)
PDF (Tyska)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Engelska)
PDF (Danska)
PDF (Koreanska)
PDF (Italienska)
PDF (Japanska)
PDF (Nederländska)
PDF (Polska)
PDF (Svenska)
PDF (Trad. kinesiska)
PDF (Kinesiska)
PDF (Turkiska)
Ladda ner
Visa uppgifter
Dölja information
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Type Sheet
Visa uppgifter
Dölja information
Download Settings
PDF
CGM
DXF
Ladda ner
Visa uppgifter
Dölja information
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Product Declaration
Visa uppgifter
Dölja information
Download Settings
PDF (Engelska)
Ladda ner
Visa uppgifter
Dölja information
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Further Documents
Asset Administration Shell
Visa uppgifter
Dölja information
Download Settings
AAS
Ladda ner
Visa uppgifter
Dölja information
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Stäng
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare