Newsletter
La tienda electrónica
Ofertas de Trabajo
Cesta de la compra
Wishlist
myHARTING Cockpit
myHARTING
ID:
0000000000
Menú myHARTING
Configuración de mi cuenta
Cerrar sesión
myHARTING
ID:
0000000000
(Autologout in 29 Min 59 Sek)
Acceder a myHARTING
Configuradores
Productos y soluciones
Productos y soluciones
Conectores industriales Han®
Conectores de interfaz
Ethernet Industrial
Conectores de placa de circuitos impresos
Field wireable connectors
Cableado de sistema
Soluciones personalizadas
Switches Ethernet industriales
Herramientas
3D-MID competencia
Equipo de carga para electromovilidad
Mercados
Mercados
Transporte
Maquinaria – Máquinas herramienta
Maquinaria: plásticos
Maquinaria - Procesamiento y envasado de alimentos
Robótica
Automatización
Energía eólica
Distribución y almacenamiento de energía
Automoción
Centros de datos
Logística interna y tecnología de transportadores
Sector agrícola
Tecnología médica
Tecnología del hidrógeno
Tendencias
Tendencias
Sostenibilidad
Digitalización
eMobility
Modularización
Miniaturización
Personalización
Connectivity+
Centro de noticias
Centro de noticias
Empresa
Comunicado de prensa
Producto
Eventos
Boletín de noticias sobre tecnología tec.News
Webinars HARTING Iberia
Seminarios web bajo demanda
Seminarios web bajo demanda
Railway Web-Seminar Series 2022
Webseminar HARTING Experts Camp
Servicio
Servicio
Distribuidores y puntos de venta
Certificados
Servicio de reparación
Conectores industriales personalizados
Proveedor de HARTING
Proveedor de HARTING
Información general del proveedor
Portal de proveedores
Centro de descargas
Director de datos de productos
Acerca de eBusiness
Información para el cliente
Digital Twins
Compañía
Compañía
El Grupo Tecnológico
El Grupo Tecnológico
Acerca de HARTING
Una empresa familiar
Hechos y cifras
Nuestros productos y soluciones de un vistazo
El futuro necesita el pasado
Calidad y nuevas tecnologías
Calidad y nuevas tecnologías
Global Integrated Management System
Corporate Technology Services
Nuevas tecnologías
HARTING en todo el mundo
Ofertas de Empleo
Presentación de HARTING Iberia, SAU.
Asociaciones y colaboraciones
Asociaciones y colaboraciones
Red de socios industriales SPE
smartFactoryKL
Sostenibilidad
Sostenibilidad
Nuestra responsabilidad
Nuestra cultura corporativa
Nuestro entorno
Nuestras tecnologías
Nuestro compromiso social
Diligencia debida en materia de derechos humanos
Certificados - Responsabilidad social corporativa
Sistema de denuncia de irregularidades
myHARTING
España (Español)
eShop
...
Industrial connectors / Han
®
Inserts
Han-Brid
®
for industrial communications
Han-Brid
®
for industrial communications
for hybrid Fieldbus structures
Data and power interface
Copper and FO
Filters
Category
Select a value
Reset filter
Inserts
48
Rated current
Select a value
Reset filter
from
1 A
10 A
to
1 A
10 A
1 A
4
10 A
37
Rated voltage
Select a value
Reset filter
from
24 V
50 V
to
24 V
50 V
24 V
9
50 V
32
Number of contacts
Select a value
Reset filter
from
1
2
4
8
to
1
2
4
8
1
4
2
39
4
7
8
4
Termination method
Select a value
Reset filter
Crimp termination
4
Conductor cross-section
Select a value
Reset filter
0.12 mm² Stranded
1
0.14 ... 2.5 mm²
4
0.18 ... 0.2 mm² Stranded
1
0.22 ... 0.32 mm² Stranded
1
0.26 ... 0.32 mm² Solid
1
Conductor cross-section
Select a value
Reset filter
AWG 23 ... AWG 22 Solid
1
AWG 24 ... AWG 22 Stranded
1
AWG 25/7 ... AWG 24/7 Stranded
1
AWG 26 Stranded
1
AWG 27/1 ... AWG 22/1 Solid
1
AWG 27/7 ... AWG 22/7 Stranded
1
Gender
Select a value
Reset filter
Female
20
Male
28
Size
Select a value
Reset filter
3 A
48
Series
Select a value
Reset filter
Han-Brid
®
48
Identification
Select a value
Reset filter
Han-Brid
®
Cu
19
Han-Brid
®
FO
9
Han-Brid
®
FireWire
1
Han-Brid
®
Quintax 3 A
4
Han-Brid
®
RJ45 C
9
Han-Brid
®
USB
3
Han
®
3 A SC
1
Han
®
4 A SC
2
with 4x metal ferrule
1
Element
Select a value
Reset filter
Panel feed through
4
Specification
Select a value
Reset filter
Bus terminator
4
Hybrid field bus connector
20
Snap-in latches
2
USB 2.0
1
USB 3.0
1
hybrid network connector
9
snap-fit
2
Description of the contact
Select a value
Reset filter
for FO
3
further contacts
Select a value
Reset filter
+ 4 electrical contacts 10 A + option for PE
28
+ FireWire
1
+ RJ45
9
+ USB
3
+ shielding + 2 power contacts
4
Transmission characteristics
Select a value
Reset filter
Cat. 5 Class D up to 100 MHz
2
Data rate
Select a value
Reset filter
10 Mbit/s
2
100 Mbit/s
2
Material (hood/housing)
Select a value
Reset filter
Polycarbonate (PC)
2
Zinc die-cast
2
Fire protection on railway vehicles
Select a value
Reset filter
EN 45545-2 (2020-08)
43
Requirement set with Hazard Levels
Select a value
Reset filter
R22 (HL 1-3)
41
R23 (HL 1-3)
41
R26
2
Unfortunately, no results were found for your search query
48 products
(of 48)
1/2
Nuevos productos - Ascendente
N.º de referencia - Ascendente
N.º de referencia-Descendente
Relevance
Nuevos productos
Rated current-Descendente
Rated voltage-Descendente
Number of contacts-Descendente
Termination method-Descendente
Inserts
Han 3 Quintax-M-c
Artículo nº: 09 15 003 3001
Crimp termination
Male
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
Size: 3 A
Contacts: 1, 4, 8, + shielding + 2 power contacts
Conductor cross-section: 0.14 ... 2.5 mm²
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Inserts
Han 3 Quintax-F-c
Artículo nº: 09 15 003 3101
Crimp termination
Female
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
Size: 3 A
Contacts: 1, 4, 8, + shielding + 2 power contacts
Conductor cross-section: 0.14 ... 2.5 mm²
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Inserts
Han-Brid FOC-F + Han D-F sin Mód FOC
Artículo nº: 09 12 004 3101
Female
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
Rated current: 10 A
Size: 3 A
Contacts: 2 + 4 electrical contacts 10 A + option for PE
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Inserts
Han-Brid FOC-F + Han D-M sin mód. FOC
Artículo nº: 09 12 004 3011
Male
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
Rated current: 10 A
Size: 3 A
Contacts: 2 + 4 electrical contacts 10 A + option for PE
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Inserts
Han-Brid Quintax F snap-fit
Artículo nº: 09 15 003 3102
Crimp termination
Female
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
Size: 3 A
Contacts: 1, 4, 8, + shielding + 2 power contacts
Conductor cross-section: 0.14 ... 2.5 mm²
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Inserts
Han 4A-SC-F
Artículo nº: 09 20 004 4711
Female
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
Size: 3 A
Contacts: 4
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Inserts
Han Brid-Wanddurchf.+ Cu-Bus Bu-c (G)
Artículo nº: 09 12 006 2794
Panel feed through
Female
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
Rated current: 10 A
Size: 3 A
Contacts: 2 + 4 electrical contacts 10 A + option for PE
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Inserts
Han-Brid Quintax M snap-fit
Artículo nº: 09 15 003 3002
Crimp termination
Male
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
Size: 3 A
Contacts: 1, 4, 8, + shielding + 2 power contacts
Conductor cross-section: 0.14 ... 2.5 mm²
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Inserts
Han Brid-RJ45C-Male insulation body.
Artículo nº: 09 12 003 3011
Male
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
Rated current: 10 A
Size: 3 A
Contacts: 2 + RJ45
Conductor cross-section: 0.22 ... 0.32 mm² Stranded 0.26 ... 0.32 mm² Solid
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Inserts
Han Brid Cu Macho para prolongador
Artículo nº: 09 12 006 2694
Panel feed through
Male
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
Rated current: 10 A
Size: 3 A
Contacts: 2 + 4 electrical contacts 10 A + option for PE
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Inserts
Han 4A-SC-M
Artículo nº: 09 20 004 4701
Male
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
Size: 3 A
Contacts: 4
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Inserts
Han Brid-Female-plc Cu-Bus-Module (G)
Artículo nº: 09 12 002 2701
Female
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
Rated current: 10 A
Size: 3 A
Contacts: 2 + 4 electrical contacts 10 A + option for PE
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Inserts
Han Brid PASIVO Mód. TWISTED HEMBRA
Artículo nº: 09 12 006 3111
Female
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
Rated current: 10 A
Size: 3 A
+ 4 electrical contacts 10 A + option for PE
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Inserts
Han Brid-Sti-C Cu Bus-Sti-C
Artículo nº: 09 12 006 3001
Male
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
Rated current: 10 A
Size: 3 A
Contacts: 2 + 4 electrical contacts 10 A + option for PE
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Inserts
Han Brid-USB panel feed through
Artículo nº: 09 12 001 2794
Male
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
Rated current: 1 A
Size: 3 A
Contacts: 2 + USB
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Inserts
Han Brid-RJ45 panel feed through
Artículo nº: 09 12 003 2770
Female
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
Rated current: 10 A
Size: 3 A
Contacts: 2 + RJ45
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Inserts
Han Brid-Male-plc Cu-Bus-Module (G)
Artículo nº: 09 12 002 2611
Male
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
Rated current: 10 A
Size: 3 A
Contacts: 2 + 4 electrical contacts 10 A + option for PE
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Inserts
Han-Brid RJ45C-M-RJ industrial 10G
Artículo nº: 09 12 003 3015
Male
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
Rated current: 10 A
Size: 3 A
Contacts: 2 + RJ45
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Inserts
Han Brid-Wandd.+ Cu-B. Bu-c(G) LP-Klemme
Artículo nº: 09 12 006 2795
Panel feed through
Female
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
Rated current: 10 A
Size: 3 A
Contacts: 2 + 4 electrical contacts 10 A + option for PE
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Inserts
Han-Brid FO-M + Han D-M
Artículo nº: 09 12 004 2601
Male
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
Rated current: 10 A
Size: 3 A
Contacts: 2 + 4 electrical contacts 10 A + option for PE
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Inserts
Han Brid-USB-M Patchkabel
Artículo nº: 09 12 001 3091
Female
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
Rated current: 1 A
Size: 3 A
Contacts: 2 + USB
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Inserts
Han Brid-Male-C Cu-Bus-Module (G)
Artículo nº: 09 12 002 3011
Male
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
Rated current: 10 A
Size: 3 A
Contacts: 2 + 4 electrical contacts 10 A + option for PE
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Inserts
Han 4A-SC-Fe, with 4x metal ferule
Artículo nº: 09 20 004 4713
Female
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
Size: 3 A
Contacts: 4
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Inserts
Han Brid-Female-C Cu-Bus-Modul(G)
Artículo nº: 09 12 002 3101
Female
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
Rated current: 10 A
Size: 3 A
Contacts: 2 + 4 electrical contacts 10 A + option for PE
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Inserts
Han Brid-Wandd.+ Cu-B Sti-c(G) LP-Klemme
Artículo nº: 09 12 006 2695
Panel feed through
Male
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
Rated current: 10 A
Size: 3 A
Contacts: 2 + 4 electrical contacts 10 A + option for PE
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Inserts
Han-Brid FOC-M + Han D-F
Artículo nº: 09 12 004 2711
Female
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
Rated current: 10 A
Size: 3 A
Contacts: 2 + 4 electrical contacts 10 A + option for PE
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Inserts
Han Brid-Male-C
Artículo nº: 09 12 006 2692
Male
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
Rated current: 10 A
Size: 3 A
Contacts: 2 + 4 electrical contacts 10 A + option for PE
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Inserts
Han Brid-RJ45 panel feed through
Artículo nº: 09 12 003 2774
Female
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
Rated current: 10 A
Size: 3 A
Contacts: 2 + RJ45
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Inserts
Han-Brid RJ45C-M-RJ Industrial Cat. 6A
Artículo nº: 09 12 003 3016
Male
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
Rated current: 10 A
Size: 3 A
Contacts: 2 + RJ45
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Inserts
Han Brid-RJ45-Male insulation body
Artículo nº: 09 12 003 3021
Male
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
Rated current: 10 A
Size: 3 A
Contacts: 2 + RJ45
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Información
Se ha producido un error mientras se añadía a la cesta.
1
2
Ordenar por
N.º de referencia - Ascendente
N.º de referencia - Descendente
Relevance
Nuevos productos
Rated current - Descendente
Rated voltage - Descendente
Number of contacts - Descendente
Termination method - Descendente
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 48 products
Comparar
0
Ordenar por
Filters
0
Vídeos de producto
Temas & Tendencias