HARTING ICC
子类别
Filters
  • 类别
    Select a value Reset filter
    • 连接器
      8
    • 附件
      3
  • 额定电流
    Select a value Reset filter
    • ‌ 10 A
      2
  • 额定电压
    Select a value Reset filter
    • 300 V
      2
  • 针数
    Select a value Reset filter
    • 28
      2
  • 接线方式
    Select a value Reset filter
    • 压接针
      2
  • 上壳/底座类型
    Select a value Reset filter
    • 不封底安装底座
      1
    • 后壳
      3
    • 电缆底座
      1
    • 飞线底座
      1
11 products (of 11)
1/1
比较
0
排序方式
Filters
0