Conectores circulares
  • M8, M12 e 7/8"
  • Uso em múltiplas finalidades para dados, sinais e potência
  • Disponível para várias técnicas de terminação
  • para os lados do cabo e do dispositivo
  • Com conectores PushPull ou terminação parafusada
Filters
  • Série
    Select a value Reset filter
    • Conectores circulares 7/8"
      8
    • Conectores circulares M12
      535
    • Conectores circulares M17
      40
    • Conectores circulares M23
      136
    • Conectores circulares M5
      14
    • Conectores circulares M8
      61
    • Conectores circulares Tamanho 15
      4
    • D-Sub
      6
    • HARTING T1 Industrial
      2
    • HARTING UIC
      54
    • RJ45
      4
    • HARAX®
      17
    • har-speed
      4
    • preLink®
      7
  • Identificação
    Select a value Reset filter
    • 558
      49
    • Data
      3
    • Híbrido
      2
    • INOX
      4
    • M12-L
      29
    • M12-S
      6
    • M8-S
      5
    • M8-XS
      4
    • Magnetics
      18
    • Padrão
      6
    • Parafuso
      2
    • Power
      164
    • Power70
      5
    • PushPull
      118
    • Signal
      92
    • Slim Design
      70
  • Elemento
    Select a value Reset filter
    • Adaptador para PCB
      164
    • Base vazia
      1
    • Conector de PCB
      13
    • Conector do cabo
      230
    • Inserto de conector
      2
    • Insertos
      62
    • Jogos de conectores
      32
    • Passagem através do painel
      125
  • Especificação
    Select a value Reset filter
    • Angular
      85
    • Cabo EtherRail (4x 2x AWG 24/7)
      4
    • Cabo de ethernet industrial (4x 2x AWG 26/7)
      4
    • Com condutores
      80
    • Com lâminas Faston
      2
    • Com prensa-cabo
      10
    • Com terminação soldada
      4
    • Configuração do contato de desvio
      4
    • Face de conexão (A)
      2
    • Face de conexão (B)
      2
    • Kit dummy
      3
    • Marcação na direção oposta
      4
    • Power over Ethernet (PoE+)
      12
    • Pré-montado em um lado
      8
    • Reto
      299
    • com conduíte
      4
    • com transformador integrado
      18
    • incl. base
      66
    • para montagem frontal
      108
    • para montagem traseira
      125
  • Tipo de contato
    Select a value Reset filter
    • Contato de crimpagem
      81
  • Descrição do contato
    Select a value Reset filter
    • 0,6 mm
      2
    • 1 mm
      8
    • 1,5 mm
      5
    • 2 mm
      6
    • 23,2 mm de comprimento
      8
    • 24,8 mm de comprimento
      4
    • Contato FE
      4
901 products (of 901)
29/31
Compare
0
Sort by
Filters
0