Han® ORV3 power
  • Vyšší výkon
  • Menší půdorys
  • Snadná a rychlá montáž
  • Energy Efficient
Filters
  • Kategorie
    Select a value Reset filter
    • Kontakty
      6
    • Příslušenství
      4
    • Sady konektorů
      4
  • Jmenovitý proud
    Select a value Reset filter
    • ‌ 32 A
      5
    • ≤ 32 A
      6
  • Počet kontaktů
    Select a value Reset filter
    • 7
      4
  • Typ krytu
    Select a value Reset filter
    • Kryt
      3
    • Panelový kryt
      1
  • Stupeň krytí podle IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP20
      5
  • Průřez vodiče
    Select a value Reset filter
    • 10 mm²
      2
    • 4 mm²
      2
    • 6 mm²
      2
14 products (of 14)
1/1
Porovnejte
0
Seřazeno podle
Filters
0

Témata a trendy