Kariéra (pouze německy)
Zpravodaj
eShop
Nákupní košík
Seznam požadavků
myHARTING Cockpit
myHARTING
ID:
0000000000
myHARTING Cockpit
Moje nastavení účtu
Odhlásit
myHARTING
ID:
0000000000
(Autologout in 29 Min 59 Sek)
myHARTING Login
Konfigurátory
Produkty a řešení
Produkty a řešení Přehled
Průmyslové konektory Han®
Konektory rozhraní
Field wireable connectors
Konektory na desky plošných spojů
Systémová kabeláž
Řešení na míru
Průmyslové ethernetové switche
Nástroje
Kompetence 3D MID
Nabíjecí zařízení pro elektromobilitu
Solenoidové systémy
Speciální strojírenství
Trhy
Trhy Přehled
Přeprava
Stroje – Obráběcí stroje
Stroje - Plasty
Strojní zařízení – obalový a potravinářský průmysl
Robotika
Automatizační technika
Větrná energetika
Distribuce a skladování energie
Automobilový průmysl
Datová centra
Vnitrologistická a dopravníková technika
Zemědělská technika
Lékařský
Vodíková technologie
Trendy
Trendy Přehled
All Electric Society
Udržitelnost
Digitalizace
E-mobilita
Modularizace
Miniaturizace
Přizpůsobení
Connectivity+
Centrum novinek
Centrum novinek Přehled
Společnost
Novinky – tiskové zprávy
Produkty
Události
Technologický magazín tec.News
Webináře na vyžádání
Webináře na vyžádání Přehled
Railway Web-Seminar Series 2022
Webinář HARTING Experts Camp
Servis
Servis Přehled
Místní obchodní zástupci
Czech Webinar
Certifikáty
oprava/servis
Průmyslové konektory na míru
Dodavatelé společnosti HARTING
Dodavatelé společnosti HARTING Přehled
Všeobecné informace pro dodavatele
Portál pro dodavatele
Centrum stahování dokumentů
Správce produktových dat
Digital Twins
Společnost
Společnost Přehled
HARTING s.r.o.
HARTING s.r.o. Přehled
Czech Republic Distributors
Where to find us
Contact
Careers at Harting s.r.o.
Naše technologická skupina
Naše technologická skupina Přehled
O společnosti HARTING
Rodinný podnik
Fakta a čísla
Přehled našich produktů a řešení
Budoucnost potřebuje minulost
Kariéra ve společnosti HARTING
Kvalita a nové technologie
Kvalita a nové technologie Přehled
Globální integrovaný systém řízení
Corporate Technology Services
Nové technologie
HARTING ve světě
Spolupráce a partnerství
Spolupráce a partnerství Přehled
Síť průmyslových partnerů SPE
smartFactoryKL
Udržitelnost
Udržitelnost Přehled
Naše odpovědnost
Naše podniková kultura
Naše životní prostředí
Naše technologie
Naše společenská angažovanost
Řádná péče v oblasti lidských práv
Certifikáty – společenská odpovědnost firem
Whistleblower systém
myHARTING
Czech Republic (Czech)
eShop
PCB connectors
...
har
-flex
®
har
-flex
®
Hybrid
Male connectors Reflow soldering termination (SMT)
Male connectors Reflow soldering termination (SMT)
SMT connectors
Straight and angled versions
Filters
Connection type
Select a value
Reset filter
Extender card
8
Mezzanine
8
Motherboard to daughtercard
16
Series
Select a value
Reset filter
har
-flex
®
16
Number of contacts
Select a value
Reset filter
from
10
20
32
44
to
10
20
32
44
10
4
20
4
32
4
44
4
Number of signal contacts
Select a value
Reset filter
16
4
26
4
36
4
8
4
Number of power contacts
Select a value
Reset filter
2
4
4
4
6
4
8
4
Rated current
Select a value
Reset filter
from
20 A
22.5 A
to
20 A
22.5 A
20 A
4
22.5 A
4
Performance level
Select a value
Reset filter
1
16
Identification
Select a value
Reset filter
Hybrid
16
Element
Select a value
Reset filter
Male connector
16
Description of the contact
Select a value
Reset filter
Angled
8
Straight
8
Termination method
Select a value
Reset filter
Reflow soldering termination (SMT)
16
Contact spacing (termination side)
Select a value
Reset filter
from
1.27 mm
2.54 mm
to
1.27 mm
2.54 mm
1.27 mm
16
2.54 mm
16
Stacking height
Select a value
Reset filter
from
3.25 mm
to
3.25 mm
3.25 mm
8
Unfortunately, no results were found for your search query
16 products
(of 16)
1/1
Novinky - vzestupně
Objednací číslo - vzestupně
Objednací číslo-sestupně
Relevance
Novinky
Connection type-sestupně
Series-sestupně
Number of contacts-sestupně
Number of signal contacts-sestupně
Number of power contacts-sestupně
Male connector
har-flex Hybrid M ang 8+36 SMT PL1Sample
Obj. číslo 15 75 836 2601 333
Reflow soldering termination (SMT)
Contacts: 44
Angled
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Performance level: 1
Liquid crystal polymer (LCP)
Black
Přidat do seznamu přání
Odstranit z
Male connector
har-flex Hybrid M str 4+16 SMT PL1Sample
Obj. číslo 15 72 416 2601 333
Reflow soldering termination (SMT)
Contacts: 20
Straight
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Performance level: 1
Liquid crystal polymer (LCP)
Black
Přidat do seznamu přání
Odstranit z
Male connector
har-flex Hybrid M str 8+36 SMT PL1Sample
Obj. číslo 15 72 836 2601 333
Reflow soldering termination (SMT)
Contacts: 44
Straight
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Performance level: 1
Liquid crystal polymer (LCP)
Black
Přidat do seznamu přání
Odstranit z
Male connector
har-flex Hybrid M ang 4+16 SMT PL1Sample
Obj. číslo 15 75 416 2601 333
Reflow soldering termination (SMT)
Contacts: 20
Angled
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Performance level: 1
Liquid crystal polymer (LCP)
Black
Přidat do seznamu přání
Odstranit z
Male connector
har-flex Hybrid M str 2+8 SMT PL1 Sample
Obj. číslo 15 72 208 2601 333
Reflow soldering termination (SMT)
Contacts: 10
Straight
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Performance level: 1
Liquid crystal polymer (LCP)
Black
Přidat do seznamu přání
Odstranit z
Male connector
har-flex Hybrid M ang 6+26 SMT PL1Sample
Obj. číslo 15 75 626 2601 333
Reflow soldering termination (SMT)
Contacts: 32
Angled
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Performance level: 1
Liquid crystal polymer (LCP)
Black
Přidat do seznamu přání
Odstranit z
Male connector
har-flex Hybrid M ang 2+8 SMT PL1 Sample
Obj. číslo 15 75 208 2601 333
Reflow soldering termination (SMT)
Contacts: 10
Angled
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Performance level: 1
Liquid crystal polymer (LCP)
Black
Přidat do seznamu přání
Odstranit z
Male connector
har-flex Hybrid M str 6+26 SMT PL1Sample
Obj. číslo 15 72 626 2601 333
Reflow soldering termination (SMT)
Contacts: 32
Straight
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Performance level: 1
Liquid crystal polymer (LCP)
Black
Přidat do seznamu přání
Odstranit z
Male connector
har-flex Hybrid M ang 8+36 SMT PL1 400pc
Obj. číslo 15 75 836 2601 000
Reflow soldering termination (SMT)
Rated current: 22.5 A
Contacts: 44
Angled
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Performance level: 1
Liquid crystal polymer (LCP)
Přidat do seznamu přání
Odstranit z
Male connector
har-flex Hybrid M ang 4+16 SMT PL1 400pc
Obj. číslo 15 75 416 2601 000
Reflow soldering termination (SMT)
Rated current: 22.5 A
Contacts: 20
Angled
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Performance level: 1
Liquid crystal polymer (LCP)
Přidat do seznamu přání
Odstranit z
Male connector
har-flex Hybrid M str 8+36 SMT PL1 280pc
Obj. číslo 15 72 836 2601 000
Reflow soldering termination (SMT)
Rated current: 20 A
Contacts: 44
Straight
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Performance level: 1
Liquid crystal polymer (LCP)
Přidat do seznamu přání
Odstranit z
Male connector
har-flex Hybrid M str 4+16 SMT PL1 280pc
Obj. číslo 15 72 416 2601 000
Reflow soldering termination (SMT)
Rated current: 20 A
Contacts: 20
Straight
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Performance level: 1
Liquid crystal polymer (LCP)
Přidat do seznamu přání
Odstranit z
Male connector
har-flex Hybrid M str 6+26 SMT PL1 280pc
Obj. číslo 15 72 626 2601 000
Reflow soldering termination (SMT)
Rated current: 20 A
Contacts: 32
Straight
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Performance level: 1
Liquid crystal polymer (LCP)
Přidat do seznamu přání
Odstranit z
Male connector
har-flex Hybrid M ang 6+26 SMT PL1 400pc
Obj. číslo 15 75 626 2601 000
Reflow soldering termination (SMT)
Rated current: 22.5 A
Contacts: 32
Angled
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Performance level: 1
Liquid crystal polymer (LCP)
Přidat do seznamu přání
Odstranit z
Male connector
har-flex Hybrid M ang 2+8 SMT PL1 400pcs
Obj. číslo 15 75 208 2601 000
Reflow soldering termination (SMT)
Rated current: 22.5 A
Contacts: 10
Angled
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Performance level: 1
Liquid crystal polymer (LCP)
Přidat do seznamu přání
Odstranit z
Male connector
har-flex Hybrid M str 2+8 SMT PL1 280pcs
Obj. číslo 15 72 208 2601 000
Reflow soldering termination (SMT)
Rated current: 20 A
Contacts: 10
Straight
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Performance level: 1
Liquid crystal polymer (LCP)
Přidat do seznamu přání
Odstranit z
Info
Při přidávání do košíku došlo k chybě.
Seřazeno podle
Objednací číslo - vzestupně
Objednací číslo - sestupně
Relevance
Novinky
Connection type - sestupně
Series - sestupně
Number of contacts - sestupně
Number of signal contacts - sestupně
Number of power contacts - sestupně
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 16 products
Porovnejte
0
Seřazeno podle
Filters
0
Produktová videa
Témata a trendy