Kariéra (pouze německy)
Zpravodaj
eShop
Nákupní košík
Seznam požadavků
myHARTING Cockpit
myHARTING
ID:
0000000000
myHARTING Cockpit
Moje nastavení účtu
Odhlásit
myHARTING
ID:
0000000000
(Autologout in 29 Min 59 Sek)
myHARTING Login
Konfigurátory
Produkty a řešení
Produkty a řešení Přehled
Průmyslové konektory Han®
Konektory rozhraní
Field wireable connectors
Konektory na desky plošných spojů
Systémová kabeláž
Řešení na míru
Průmyslové ethernetové switche
Nástroje
Kompetence 3D MID
Nabíjecí zařízení pro elektromobilitu
Solenoidové systémy
Speciální strojírenství
Trhy
Trhy Přehled
Přeprava
Stroje – Obráběcí stroje
Stroje - Plasty
Strojní zařízení – obalový a potravinářský průmysl
Robotika
Automatizační technika
Větrná energetika
Distribuce a skladování energie
Automobilový průmysl
Datová centra
Vnitrologistická a dopravníková technika
Zemědělská technika
Lékařský
Vodíková technologie
Trendy
Trendy Přehled
Udržitelnost
Digitalizace
E-mobilita
Modularizace
Miniaturizace
Přizpůsobení
Connectivity+
Centrum novinek
Centrum novinek Přehled
Společnost
Novinky – tiskové zprávy
Produkty
Události
Technologický magazín tec.News
Webináře na vyžádání
Webináře na vyžádání Přehled
Railway Web-Seminar Series 2022
Webinář HARTING Experts Camp
Servis
Servis Přehled
Místní obchodní zástupci
Czech Webinar
Certifikáty
oprava/servis
Průmyslové konektory na míru
Dodavatelé společnosti HARTING
Dodavatelé společnosti HARTING Přehled
Všeobecné informace pro dodavatele
Portál pro dodavatele
Centrum stahování dokumentů
Správce produktových dat
Digital Twins
Společnost
Společnost Přehled
HARTING s.r.o.
HARTING s.r.o. Přehled
Czech Republic Distributors
Where to find us
Contact
Careers at Harting s.r.o.
Naše technologická skupina
Naše technologická skupina Přehled
O společnosti HARTING
Rodinný podnik
Fakta a čísla
Přehled našich produktů a řešení
Budoucnost potřebuje minulost
Kariéra ve společnosti HARTING
Kvalita a nové technologie
Kvalita a nové technologie Přehled
Globální integrovaný systém řízení
Corporate Technology Services
Nové technologie
HARTING ve světě
Spolupráce a partnerství
Spolupráce a partnerství Přehled
Síť průmyslových partnerů SPE
smartFactoryKL
Udržitelnost
Udržitelnost Přehled
Naše odpovědnost
Naše podniková kultura
Naše životní prostředí
Naše technologie
Naše společenská angažovanost
Řádná péče v oblasti lidských práv
Certifikáty – společenská odpovědnost firem
Whistleblower systém
myHARTING
eShop
Industrial connectors / Han
®
Series
...
Han-Modular
®
The modular connector
Modules
Coax modules
Coax modules
Filters
Category
Select a value
Reset filter
Inserts
8
Modules
2
Rated current
Select a value
Reset filter
from
5 A
10 A
16 A
to
5 A
10 A
16 A
5 A
2
10 A
4
16 A
2
Rated voltage
Select a value
Reset filter
from
50 V
to
50 V
50 V
8
Number of contacts
Select a value
Reset filter
from
1
4
8
to
1
4
8
1
4
4
2
8
2
Termination method
Select a value
Reset filter
Crimp termination
6
Conductor cross-section
Select a value
Reset filter
0.09 ... 0.52 mm²
2
0.14 ... 2.5 mm²
4
0.14 ... 4 mm²
2
Gender
Select a value
Reset filter
Female
5
Male
5
Series
Select a value
Reset filter
Han-Modular
®
2
Han-Quintax
®
2
Han-Quintax
®
High Density
2
Han
®
D Coax
2
Han
®
E Coax
2
Type of module
Select a value
Reset filter
Han-Quintax
®
module
2
Description of the contact
Select a value
Reset filter
for Han D
®
crimp contacts
4
for Han E
®
crimp contacts
2
for Han
®
D-Sub crimp contacts
2
further contacts
Select a value
Reset filter
+ shielding
8
Fire protection on railway vehicles
Select a value
Reset filter
EN 45545-2 (2020-08)
10
Requirement set with Hazard Levels
Select a value
Reset filter
R22 (HL 1-3)
10
R23 (HL 1-3)
10
Size of the module
Select a value
Reset filter
Double module
2
Unfortunately, no results were found for your search query
10 products
(of 10)
1/1
Novinky - vzestupně
Objednací číslo - vzestupně
Objednací číslo-sestupně
Relevance
Novinky
Rated current-sestupně
Rated voltage-sestupně
Number of contacts-sestupně
Termination method-sestupně
Male
Han 4 Quintax male zinc cable diameter 3
Obj. číslo 09 15 004 3013
Contacts: 4 + shielding
Conductor cross-section: 0.14 ... 2.5 mm²
Rated current: 10 A
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
Přidat do seznamu přání
Odstranit z
Female
Han 4 Quintax female zinc cable diameter
Obj. číslo 09 15 004 3113
Contacts: 4 + shielding
Conductor cross-section: 0.14 ... 2.5 mm²
Rated current: 10 A
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
Přidat do seznamu přání
Odstranit z
Han-Quintax
®
module
Han Modular 2/4 Module Male Quintax
Obj. číslo 09 14 002 3001
Double module
Crimp termination
Male
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
Přidat do seznamu přání
Odstranit z
Han-Quintax
®
module
Han Modular 2/4 Module Female Quintax
Obj. číslo 09 14 002 3101
Double module
Crimp termination
Female
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
Přidat do seznamu přání
Odstranit z
Female
Han 8 Quintax-F-c
Obj. číslo 09 15 008 3113
Contacts: 8 + shielding
Conductor cross-section: 0.09 ... 0.52 mm²
Rated current: 5 A
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
Přidat do seznamu přání
Odstranit z
Male
Han 8 Quintax-M-c
Obj. číslo 09 15 008 3013
Contacts: 8 + shielding
Conductor cross-section: 0.09 ... 0.52 mm²
Rated current: 5 A
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
Přidat do seznamu přání
Odstranit z
Crimp termination
Han Coax Male-C
Obj. číslo 09 15 001 3013
Male
Contacts: 1 + shielding
Conductor cross-section: 0.14 ... 2.5 mm²
Rated current: 10 A
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
Přidat do seznamu přání
Odstranit z
Crimp termination
Han E Quintax Coax M-c
Obj. číslo 09 15 001 3023
Male
Contacts: 1 + shielding
Conductor cross-section: 0.14 ... 4 mm²
Rated current: 16 A
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
Přidat do seznamu přání
Odstranit z
Crimp termination
Han Coax Female-C
Obj. číslo 09 15 001 3113
Female
Contacts: 1 + shielding
Conductor cross-section: 0.14 ... 2.5 mm²
Rated current: 10 A
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
Přidat do seznamu přání
Odstranit z
Crimp termination
Han E Quintax Coax F-c
Obj. číslo 09 15 001 3123
Female
Contacts: 1 + shielding
Conductor cross-section: 0.14 ... 4 mm²
Rated current: 16 A
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
Přidat do seznamu přání
Odstranit z
Info
Při přidávání do košíku došlo k chybě.
Seřazeno podle
Objednací číslo - vzestupně
Objednací číslo - sestupně
Relevance
Novinky
Rated current - sestupně
Rated voltage - sestupně
Number of contacts - sestupně
Termination method - sestupně
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 10 products
Porovnejte
0
Seřazeno podle
Filters
0
Produktová videa
Témata a trendy