eShop 帮助
登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
电子商店新消息
工业用连接器 / Han
®
工业以太网交換机
PCB 连接器
接口连接器
圆形连接器
操作员界面
系统布线
电动汽车充电设备
工具
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
HARTING YouTube频道
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
eShop
接口连接器
...
PushPull 设备连接
HARTING Mini PushPull T1 Industrial
电缆组装
电缆组装
Filters
系列
Select a value
Reset filter
HARTING T1 Industrial
20
原件
Select a value
Reset filter
电缆组装
20
规格
Select a value
Reset filter
两端预接
20
电缆类别
Select a value
Reset filter
铜质电缆 (圆型)
20
额定电流
Select a value
Reset filter
from
4 A
to
4 A
4 A
20
针数
Select a value
Reset filter
from
2
to
2
2
20
传输特性
Select a value
Reset filter
600 MHz 带宽
20
数据速率
Select a value
Reset filter
1 Gbit/s
20
10 Mbit/s
20
100 Mbit/s
20
芯数
Select a value
Reset filter
from
2
to
2
2
20
芯结构
Select a value
Reset filter
1x 2x AWG 22/7
20
电缆长度
Select a value
Reset filter
from
1 m
2 m
3 m
5 m
7.5 m
10 m
15 m
20 m
30 m
40 m
to
1 m
2 m
3 m
5 m
7.5 m
10 m
15 m
20 m
30 m
40 m
1 m
2
2 m
2
3 m
2
5 m
2
7.5 m
2
10 m
2
15 m
2
20 m
2
30 m
2
40 m
2
材料(电缆)
Select a value
Reset filter
PUR (聚氨酯)
20
连接器1
Select a value
Reset filter
HARTING Mini PushPull T1 Industrial
20
一体成型
20
连接器2
Select a value
Reset filter
HARTING Mini PushPull T1 Industrial
10
HARTING T1 Industrial
10
一体成型
20
Unfortunately, no results were found for your search query
20 products
(of 20)
1/1
新产品 - 递增
型号 - 递增
型号-递减
Relevance
新产品
系列-递减
原件-递减
规格-递减
电缆类别-递减
额定电流-递减
电缆组装
MPP T1 - T1 IP20 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 10m
型号 33 28 280 2002 100
两端预接
铜质电缆 (圆型)
无卤素, 防油, 阻燃
电缆长度: 10 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
MPP T1 - T1 IP20 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 30m
型号 33 28 280 2002 300
两端预接
铜质电缆 (圆型)
无卤素, 防油, 阻燃
电缆长度: 30 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
MPP T1 - T1 IP20 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 15m
型号 33 28 280 2002 150
两端预接
铜质电缆 (圆型)
无卤素, 防油, 阻燃
电缆长度: 15 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
MPP T1 -T1 IP20 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 7,5m
型号 33 28 280 2002 075
两端预接
铜质电缆 (圆型)
无卤素, 防油, 阻燃
电缆长度: 7.5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
MPP T1 -T1 IP20 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 5,0m
型号 33 28 280 2002 050
两端预接
铜质电缆 (圆型)
无卤素, 防油, 阻燃
电缆长度: 5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
MPP T1 - T1 IP20 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 20m
型号 33 28 280 2002 200
两端预接
铜质电缆 (圆型)
无卤素, 防油, 阻燃
电缆长度: 20 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
MPP T1 -T1 IP20 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 2,0m
型号 33 28 280 2002 020
两端预接
铜质电缆 (圆型)
无卤素, 防油, 阻燃
电缆长度: 2 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
MPP T1 - T1 IP20 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 40m
型号 33 28 280 2002 400
两端预接
铜质电缆 (圆型)
无卤素, 防油, 阻燃
电缆长度: 40 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
MPP T1 -T1 IP20 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 3,0m
型号 33 28 280 2002 030
两端预接
铜质电缆 (圆型)
无卤素, 防油, 阻燃
电缆长度: 3 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
MPP T1 -T1 IP20 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 1,0m
型号 33 28 280 2002 010
两端预接
铜质电缆 (圆型)
无卤素, 防油, 阻燃
电缆长度: 1 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
MPP T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 1,0m
型号 33 28 282 8002 010
两端预接
铜质电缆 (圆型)
无卤素, 防油, 阻燃
电缆长度: 1 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
MPP T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 3,0m
型号 33 28 282 8002 030
两端预接
铜质电缆 (圆型)
无卤素, 防油, 阻燃
电缆长度: 3 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
MPP T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 2,0m
型号 33 28 282 8002 020
两端预接
铜质电缆 (圆型)
无卤素, 防油, 阻燃
电缆长度: 2 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
MPP T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 5,0m
型号 33 28 282 8002 050
两端预接
铜质电缆 (圆型)
无卤素, 防油, 阻燃
电缆长度: 5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
MPP T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 7,5m
型号 33 28 282 8002 075
两端预接
铜质电缆 (圆型)
无卤素, 防油, 阻燃
电缆长度: 7.5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
MPP T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 10m
型号 33 28 282 8002 100
两端预接
铜质电缆 (圆型)
无卤素, 防油, 阻燃
电缆长度: 10 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
MPP T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 15m
型号 33 28 282 8002 150
两端预接
铜质电缆 (圆型)
无卤素, 防油, 阻燃
电缆长度: 15 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
MPP T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 20m
型号 33 28 282 8002 200
两端预接
铜质电缆 (圆型)
无卤素, 防油, 阻燃
电缆长度: 20 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
MPP T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 30m
型号 33 28 282 8002 300
两端预接
铜质电缆 (圆型)
无卤素, 防油, 阻燃
电缆长度: 30 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
MPP T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 40m
型号 33 28 282 8002 400
两端预接
铜质电缆 (圆型)
无卤素, 防油, 阻燃
电缆长度: 40 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
信息
当添加到购物车时发生错误
排序方式
型号 - 递增
型号 - 递减
Relevance
新产品
系列 - 递减
原件 - 递减
规格 - 递减
电缆类别 - 递减
额定电流 - 递减
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 20 products
比较
0
排序方式
Filters
0