eShop 帮助
登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
电子商店新消息
工业用连接器 / Han
®
工业以太网交換机
PCB 连接器
接口连接器
圆形连接器
操作员界面
系统布线
电动汽车充电设备
工具
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
HARTING YouTube频道
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
eShop
接口连接器
圆形连接器
...
M23
M23 Power
附件
附件
保护罩
适配器
压接工具
Filters
系列
Select a value
Reset filter
圆形连接器 M23
6
标识
Select a value
Reset filter
Power
2
附件种类
Select a value
Reset filter
保护盖
2
适配器
1
附件介绍
Select a value
Reset filter
带链条 (100 mm)
2
用于上壳
1
用于不封底安装底座
1
用于线对线连接底座
1
工具类型
Select a value
Reset filter
定针器
1
手动压接工具
3
工具介绍
Select a value
Reset filter
用于 0.6 mm 数据插针
1
用于 M23 信号针
2
用于 M23 电源针
1
用于09 99 000 0890压接工具
1
用于屏蔽护套
1
导体截面积
Select a value
Reset filter
0.08 ... 2.5 mm²
1
0.14 ... 4 mm²
1
尺寸
Select a value
Reset filter
M23
1
材料(附件)
Select a value
Reset filter
金属
2
铜 - 锌合金
1
铁路车辆防火
Select a value
Reset filter
EN 45545-2 (2020-08)
2
包含危险等级的要求集
Select a value
Reset filter
R26
2
Unfortunately, no results were found for your search query
7 products
(of 7)
1/1
新产品 - 递增
型号 - 递增
型号-递减
Relevance
新产品
系列-递减
标识-递减
附件种类-递减
附件介绍-递减
工具类型-递减
保护盖
M23 cover-s met. for HBM,chain 100mm
型号 09 15 600 9102
用于不封底安装底座, 用于线对线连接底座, 带链条 (100 mm)
金属
防护等级: IP67 锁定状态, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 锁定状态
添加到心愿单
从愿望清单中删除
保护盖
M23 cover–s met for hood,chain 100mm
型号 09 15 600 9103
用于上壳, 带链条 (100 mm)
金属
防护等级: IP67 锁定状态, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 锁定状态
添加到心愿单
从愿望清单中删除
手动压接工具
M23 crimping tool for signal contact
型号 09 99 000 0890
用于 M23 信号针
导体截面积: 0.08 ... 2.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
手动压接工具
M23 Crimping tool for power contacts
型号 09 99 000 0896
用于 M23 电源针, 用于 M23 信号针
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
手动压接工具
M23 Crimping tool for shielding sleeve
型号 09 99 000 0898
用于屏蔽护套
添加到心愿单
从愿望清单中删除
适配器
Adaptor flange for M23
型号 09 15 100 9201
尺寸: M23
添加到心愿单
从愿望清单中删除
定针器
M23 locator, Ethernet contact 0.6mm
型号 09 99 000 0961
用于 0.6 mm 数据插针, 用于09 99 000 0890压接工具
添加到心愿单
从愿望清单中删除
信息
当添加到购物车时发生错误
排序方式
型号 - 递增
型号 - 递减
Relevance
新产品
系列 - 递减
标识 - 递减
附件种类 - 递减
附件介绍 - 递减
工具类型 - 递减
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 7 products
比较
0
排序方式
Filters
0