eShop 帮助
登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
电子商店新消息
工业用连接器 / Han
®
工业以太网交換机
PCB 连接器
接口连接器
圆形连接器
操作员界面
系统布线
电动汽车充电设备
工具
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
HARTING YouTube频道
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
eShop
...
工业用连接器 / Han
®
上売/底座
Han-
Yellock
®
设计美观、紧凑型上壳/底座
Han-
Yellock
®
设计美观、紧凑型上壳/底座
内部按钮锁
两分式上壳
易于插拔和拆卸
Filters
类别
Select a value
Reset filter
上売/底座
70
上壳/底座类型
Select a value
Reset filter
上壳
4
不封底安装底座
10
中间壳
8
外壳
24
表面安装底座
22
面板馈通底座
2
锁定类型
Select a value
Reset filter
按钮
39
螺钉锁扣
23
防护等级符合 IEC 60529
Select a value
Reset filter
IP65
70
IP67
70
尺寸
Select a value
Reset filter
Han-
Yellock
®
10
6
Han-
Yellock
®
30
34
Han-
Yellock
®
60
30
出线孔
Select a value
Reset filter
1x M20
9
1x M25
16
1x M32
11
1x M40
4
2x M20
2
2x M25
6
2x M32
3
2x M40
2
版本
Select a value
Reset filter
侧出线
4
边出线
34
顶出线
14
上壳/底座系列
Select a value
Reset filter
Han-
Yellock
®
70
上壳/底座介绍
Select a value
Reset filter
EMC版
1
含不封底安装底座
11
弯式
1
有槽按钮
4
白
1
直式
1
简易按扭
4
材料 (上壳/底座)
Select a value
Reset filter
压铸铝
43
压铸锌
27
材料(密封件)
Select a value
Reset filter
NBR
40
铁路车辆防火
Select a value
Reset filter
EN 45545-2 (2020-08)
2
包含危险等级的要求集
Select a value
Reset filter
R22 (HL 1-3)
2
R23 (HL 1-3)
2
关于极限温度的说明
Select a value
Reset filter
用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
70
Unfortunately, no results were found for your search query
70 products
(of 70)
1/3
新产品 - 递增
型号 - 递增
型号-递减
Relevance
新产品
上壳/底座类型-递减
锁定类型-递减
防护等级符合 IEC 60529-递减
尺寸-递减
外壳
Han-Yellock 30 EMC Shell Side Entry M25
型号 11 12 300 1581
EMC版
尺寸: Han-
Yellock
®
30
按钮
聚酰胺 (PA), 不锈钢
边出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
添加到心愿单
从愿望清单中删除
不封底安装底座
Han-Yellock 10 HBM
型号 11 20 003 0300
直式
尺寸: Han-
Yellock
®
10
按钮
材料 (上壳/底座): 压铸锌
钝化
金属
材料(密封件): NBR
添加到心愿单
从愿望清单中删除
不封底安装底座
Han-Yellock bulkhead housing 30
型号 11 12 300 0301
尺寸: Han-
Yellock
®
30
材料 (上壳/底座): 压铸锌
钝化
金属
材料(密封件): NBR
添加到心愿单
从愿望清单中删除
中间壳
Han-Yellock carrier hood 60 lock button
型号 11 12 600 0110
有槽按钮
尺寸: Han-
Yellock
®
60
按钮
聚酰胺 (PA), 不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸锌
钝化
金属
材料(密封件): NBR
添加到心愿单
从愿望清单中删除
中间壳
Han-Yellock carrier hood30 groove button
型号 11 12 300 0110
有槽按钮
尺寸: Han-
Yellock
®
30
按钮
聚酰胺 (PA), 不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸锌
钝化
金属
材料(密封件): NBR
添加到心愿单
从愿望清单中删除
上壳
Han-Yellock 10 hood M20 angled entry
型号 11 20 003 1600
尺寸: Han-
Yellock
®
10
按钮
聚酰胺 (PA), 不锈钢
边出线
1x M20
材料 (上壳/底座): 压铸锌
粉末涂层
RAL 7021 (黑/灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
不封底安装底座
Han-Yellock 60 bulkhead hsg-Molly Bolts
型号 11 12 600 0302
尺寸: Han-
Yellock
®
60
材料 (上壳/底座): 压铸锌
钝化
金属
材料(密封件): NBR
添加到心愿单
从愿望清单中删除
中间壳
Han-Yellock 30M carrier hood slot button
型号 11 13 300 0110
有槽按钮
尺寸: Han-
Yellock
®
30
按钮
聚酰胺 (PA), 不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸锌
钝化
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
添加到心愿单
从愿望清单中删除
外壳
Han-Yellock shell top entry M32
型号 11 12 300 1402
尺寸: Han-
Yellock
®
30
按钮
聚酰胺 (PA), 不锈钢
顶出线
1x M32
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7021 (黑/灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
不封底安装底座
Han-Yellock 30 bulkhead housing
型号 11 13 300 0301
尺寸: Han-
Yellock
®
30
材料 (上壳/底座): 压铸锌
钝化
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
添加到心愿单
从愿望清单中删除
不封底安装底座
Han-Yellock 60 bulkhead housing
型号 11 12 600 0301
尺寸: Han-
Yellock
®
60
材料 (上壳/底座): 压铸锌
钝化
金属
材料(密封件): NBR
添加到心愿单
从愿望清单中删除
外壳
Han-Yellock side entry M32
型号 11 12 300 1502
尺寸: Han-
Yellock
®
30
按钮
聚酰胺 (PA), 不锈钢
边出线
1x M32
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7021 (黑/灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
上壳
Han-Yellock 10 hood M20 top entry
型号 11 20 003 1400
尺寸: Han-
Yellock
®
10
按钮
聚酰胺 (PA), 不锈钢
顶出线
1x M20
材料 (上壳/底座): 压铸锌
粉末涂层
RAL 7021 (黑/灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
中间壳
Han-Yellock carrier hood 30 plain button
型号 11 12 300 0100
简易按扭
尺寸: Han-
Yellock
®
30
按钮
聚酰胺 (PA), 不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸锌
钝化
金属
材料(密封件): NBR
添加到心愿单
从愿望清单中删除
不封底安装底座
Han-Yellock bulkhead housing-Molly Bolts
型号 11 12 300 0302
尺寸: Han-
Yellock
®
30
材料 (上壳/底座): 压铸锌
钝化
金属
材料(密封件): NBR
添加到心愿单
从愿望清单中删除
外壳
Han-Yellock side entry M25
型号 11 12 300 1501
尺寸: Han-
Yellock
®
30
按钮
聚酰胺 (PA), 不锈钢
边出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7021 (黑/灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
外壳
Han-Yellock 60-Hood-M25-gg2
型号 11 12 600 1411
尺寸: Han-
Yellock
®
60
按钮
顶出线
2x M25
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7021 (黑/灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
外壳
Han-Yellock shell top entry M25
型号 11 12 300 1401
尺寸: Han-
Yellock
®
30
按钮
聚酰胺 (PA), 不锈钢
顶出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7021 (黑/灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
外壳
Han-Yellock 30M-Haube-M25 side entry
型号 11 13 300 1501
尺寸: Han-
Yellock
®
30
按钮
边出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7021 (黑/灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
外壳
Han-Yellock 30-Hood-M25 angled
型号 11 13 300 1601
尺寸: Han-
Yellock
®
30
按钮
侧出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7021 (黑/灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
外壳
Han-Yellock 30 Hood-M32 angled
型号 11 12 300 1602
尺寸: Han-
Yellock
®
30
按钮
聚酰胺 (PA), 不锈钢
侧出线
1x M32
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7021 (黑/灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
中间壳
Han-Yellock carrier hood 60 plain butten
型号 11 12 600 0100
简易按扭
尺寸: Han-
Yellock
®
60
按钮
聚酰胺 (PA), 不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸锌
钝化
金属
材料(密封件): NBR
添加到心愿单
从愿望清单中删除
外壳
Han-Yellock side entry M40
型号 11 12 600 1503
尺寸: Han-
Yellock
®
60
按钮
边出线
1x M40
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7021 (黑/灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
外壳
Han-Yellock shell top entry M32
型号 11 12 600 1402
尺寸: Han-
Yellock
®
60
按钮
顶出线
1x M32
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7021 (黑/灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
上壳
Han-Yellock 10 hood M25 angled entry
型号 11 20 003 1601
尺寸: Han-
Yellock
®
10
按钮
聚酰胺 (PA), 不锈钢
边出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 压铸锌
粉末涂层
RAL 7021 (黑/灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
外壳
Han-Yellock 30M-Haube-M25 straight
型号 11 13 300 1401
尺寸: Han-
Yellock
®
30
按钮
顶出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7021 (黑/灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
外壳
Han-Yellock side entry M20
型号 11 12 300 1500
尺寸: Han-
Yellock
®
30
按钮
聚酰胺 (PA), 不锈钢
边出线
1x M20
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7021 (黑/灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
上壳
Han-Yellock 10 hood M25 top entry
型号 11 20 003 1401
尺寸: Han-
Yellock
®
10
按钮
聚酰胺 (PA), 不锈钢
顶出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 压铸锌
粉末涂层
RAL 7021 (黑/灰)
添加到心愿单
从愿望清单中删除
不封底安装底座
Han-Yellock 10 HABM
型号 11 20 003 0800
弯式
尺寸: Han-
Yellock
®
10
按钮
材料 (上壳/底座): 压铸锌
钝化
金属
材料(密封件): NBR
添加到心愿单
从愿望清单中删除
不封底安装底座
Han-Yellock 30M-HBM (w. Molly Bolts)
型号 11 13 300 0302
尺寸: Han-
Yellock
®
30
材料 (上壳/底座): 压铸锌
钝化
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
添加到心愿单
从愿望清单中删除
信息
当添加到购物车时发生错误
1
2
3
排序方式
型号 - 递增
型号 - 递减
Relevance
新产品
上壳/底座类型 - 递减
锁定类型 - 递减
防护等级符合 IEC 60529 - 递减
尺寸 - 递减
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 70 products
比较
0
排序方式
Filters
0