HARTING Karriere
Newsletter
eShop
Warenkorb
Merkliste
myHARTING Cockpit
myHARTING
ID:
0000000000
myHARTING Cockpit
Kontoeinstellungen
Abmelden
myHARTING
ID:
0000000000
(Autologout in 29 Min 59 Sek)
myHARTING Anmelden
Konfiguratoren
Produkte & Lösungen
Produkte & Lösungen Übersicht
Industrie-Steckverbinder Han®
Interface Steckverbinder
Industrial Ethernet Lösungen
Feldkonfektionierbare Stecker
Leiterplattensteckverbinder
Systemverkabelung
Kundenspezifische Lösungen
Industrial Ethernet Switches
Werkzeuge
3D-MID Kompetenz
Ladeequipment für Elektromobilität
Magnetsysteme
Sondermaschinenbau
Märkte
Märkte Übersicht
Verkehrstechnik
Verkehrstechnik Übersicht
Passende Produkte & Lösungen
Maschinenbau - Werkzeugmaschinen
Maschinenbau - Kunststoff
Maschinenbau - Lebensmittelverarbeitung und Verpackung
Robotik
Automatisierungstechnik
Windenergie
Energieverteilung und -speicherung
Automotive
Rechenzentren
Intralogistik und Fördertechnik
Landtechnik
Medizintechnik
Wasserstofftechnologie
Trends
Trends Übersicht
Nachhaltigkeit
Digitalisierung
Elektromobilität
Modularisierung
Miniaturisierung
Customisation
Industrie 4.0
Connectivity+
News Center
News Center Übersicht
Unternehmen
Pressemappe
Produkte
Events
Technologiemagazin tec.news
On-demand Web-Seminare
On-demand Web-Seminare Übersicht
Railway Web-Seminar Series 2022
Web-Seminar HARTING Experts Camp
Service
Service Übersicht
Distributoren
Zertifikate
Kundenspezifische Industrie-Steckverbinder
Lieferant bei HARTING
Lieferant bei HARTING Übersicht
Lieferanteninformationen
Lieferantenportal
Download Center
Produktdatenmanager
Kundeninformation
Digitale Zwillinge
Engineering Data & Services
Unternehmen
Unternehmen Übersicht
Die Technologiegruppe
Die Technologiegruppe Übersicht
Über HARTING
Das Familienunternehmen
Daten und Fakten
Unsere Produkte und Lösungen im Überblick
Zukunft braucht Herkunft
Karriere bei HARTING
Qualität und Neue Technologien
Qualität und Neue Technologien Übersicht
Global Integrated Management System
Corporate Technology Services
Neue Technologien
HARTING weltweit
Kooperationen & Partnerschaften
Kooperationen & Partnerschaften Übersicht
SPE Industrial Partner Network
smartFactoryKL
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit Übersicht
Unsere Verantwortung
Unsere Unternehmenskultur
Unsere Umwelt
Unsere Technologien
Unser gesellschaftliches Engagement
Achtung der Menschenrechte
CSR Zertifikate
Hinweisgebersystem
HARTING in der Schweiz
myHARTING
Schweiz (Deutsch)
eShop
Industrial Ethernet Switches
Ha-VIS eCon 2000
Ha-VIS eCon 2000
flache Bauform
Plug & Play
Power over Ethernet (PoE+)
Unterkategorien
Ha-VIS eCon 2000 RJ45
flache Bauform
für die Hutschienenmontage in Schaltschränken
Plug & Play
Power over Ethernet (PoE)
Ha-VIS eCon 2000 Advanced ix Industrial
®
Ha-VIS eCon 2000 RJ45
Ha-VIS eCon 2000 Advanced ix Industrial
®
Filter
Baureihe
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
Ha-VIS eCon 2000
48
Ethernet-Typ
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
Fast Ethernet
22
Full Gigabit Ethernet
26
Nennspannung
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
von
24 V DC
48 V DC
54 V DC
bis
24 V DC
48 V DC
54 V DC
24 V DC
32
48 V DC
48
54 V DC
16
Gesamtzahl der Ports
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
von
3
4
5
7
8
16
bis
3
4
5
7
8
16
3
2
4
2
5
11
7
16
8
13
16
4
Betriebstemperatur
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
-40 ... +70 °C
35
0 ... +55 °C
13
Schutzart nach IEC 60529
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
IP30 im gesteckten Zustand
48
Befestigung
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
35 mm Hutschiene nach EN 60715
44
Wandmontage flach
4
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports)
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
16
2
5
8
6
4
7
4
8
2
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports)
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
16
2
3
2
4
2
5
4
6
8
8
4
10/100/1000 Mbit/s (ix Industrial
®
-Ports)
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
5
3
8
3
100 Mbit/s (SC-Ports)
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
1
4
2
4
1000 Mbit/s (SC-Ports, SX)
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
1
2
2
2
1000 Mbit/s (SC-Ports, LX)
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
1
2
2
2
Leider wurden zu Ihrer Suchanfrage keine Ergebnisse gefunden
48 Produkte
(von 48)
1/2
Neuheiten - Aufsteigend
Artikelnummer - Aufsteigend
Artikelnummer-Absteigend
Relevanz
Neuheiten
Baureihe-Absteigend
Ethernet-Typ-Absteigend
Nennspannung-Absteigend
Gesamtzahl der Ports-Absteigend
Betriebstemperatur-Absteigend
Industrial Ethernet Switches
Ha-VIS eCon 2050B-A
Art.Nr.: 24 02 005 0010
unmanaged
Fast Ethernet
Nennspannung: 24, 48
Gesamtzahl der Ports: 5
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 5
Betriebstemperatur: 0 ... +55 °C
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Industrial Ethernet Switches
Ha-VIS eCon 2080B-A
Art.Nr.: 24 02 008 0010
unmanaged
Fast Ethernet
Nennspannung: 24, 48
Gesamtzahl der Ports: 8
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 8
Betriebstemperatur: 0 ... +55 °C
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Industrial Ethernet Switches
Ha-VIS eCon 2050BT-A
Art.Nr.: 24 02 005 0000
unmanaged
Fast Ethernet
Nennspannung: 24, 48
Gesamtzahl der Ports: 5
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 5
Betriebstemperatur: -40 ... +70 °C
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Industrial Ethernet Switches
Ha-VIS eCon 2080GBT-A
Art.Nr.: 24 02 408 0000
unmanaged
Full Gigabit Ethernet
Nennspannung: 24, 48
Gesamtzahl der Ports: 8
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 8
Betriebstemperatur: -40 ... +70 °C
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Industrial Ethernet Switches
Ha-VIS eCon 2160BT-A
Art.Nr.: 24 02 016 0000
unmanaged
Fast Ethernet
Nennspannung: 24, 48
Gesamtzahl der Ports: 16
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 16
Betriebstemperatur: -40 ... +70 °C
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Industrial Ethernet Switches
Ha-VIS eCon 2080BT-A
Art.Nr.: 24 02 008 0000
unmanaged
Fast Ethernet
Nennspannung: 24, 48
Gesamtzahl der Ports: 8
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 8
Betriebstemperatur: -40 ... +70 °C
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Industrial Ethernet Switches
Ha-VIS eCon 2040B-A
Art.Nr.: 24 02 004 0010
unmanaged
Fast Ethernet
Nennspannung: 24, 48
Gesamtzahl der Ports: 4
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 4
Betriebstemperatur: 0 ... +55 °C
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Industrial Ethernet Switches
Ha-VIS eCon 2080GB-A
Art.Nr.: 24 02 408 0010
unmanaged
Full Gigabit Ethernet
Nennspannung: 24, 48
Gesamtzahl der Ports: 8
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 8
Betriebstemperatur: 0 ... +55 °C
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Industrial Ethernet Switches
Ha-VIS eCon 2050GB-A
Art.Nr.: 24 02 405 0010
unmanaged
Full Gigabit Ethernet
Nennspannung: 24, 48
Gesamtzahl der Ports: 5
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 5
Betriebstemperatur: 0 ... +55 °C
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Industrial Ethernet Switches
Ha-VIS eCon 2040BT-A
Art.Nr.: 24 02 004 0000
unmanaged
Fast Ethernet
Nennspannung: 24, 48
Gesamtzahl der Ports: 4
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 4
Betriebstemperatur: -40 ... +70 °C
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Industrial Ethernet Switches
Ha-VIS eCon 2160B-A
Art.Nr.: 24 02 016 0010
unmanaged
Fast Ethernet
Nennspannung: 24, 48
Gesamtzahl der Ports: 16
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 16
Betriebstemperatur: 0 ... +55 °C
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Industrial Ethernet Switches
Ha-VIS eCon 2050GBT-A
Art.Nr.: 24 02 405 0000
unmanaged
Full Gigabit Ethernet
Nennspannung: 24, 48
Gesamtzahl der Ports: 5
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 5
Betriebstemperatur: -40 ... +70 °C
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Industrial Ethernet Switches
Ha-VIS eCon 2030B-A
Art.Nr.: 24 02 003 0010
unmanaged
Fast Ethernet
Nennspannung: 24, 48
Gesamtzahl der Ports: 3
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 3
Betriebstemperatur: 0 ... +55 °C
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Industrial Ethernet Switches
Ha-VIS eCon 2030BT-A
Art.Nr.: 24 02 003 0000
unmanaged
Fast Ethernet
Nennspannung: 24, 48
Gesamtzahl der Ports: 3
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 3
Betriebstemperatur: -40 ... +70 °C
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Industrial Ethernet Switches
Ha-VIS eCon 2160GBT-A
Art.Nr.: 24 02 416 0000
unmanaged
Full Gigabit Ethernet
Nennspannung: 24, 48
Gesamtzahl der Ports: 16
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 16
Betriebstemperatur: -40 ... +70 °C
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Industrial Ethernet Switches
Ha-VIS eCon 2080GX-I-AW
Art.Nr.: 24 14 408 0001
unmanaged
Full Gigabit Ethernet
Nennspannung: 24, 48
Gesamtzahl der Ports: 8
10/100/1000 Mbit/s (ix Industrial®-Ports): 8
Betriebstemperatur: -40 ... +70 °C
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Industrial Ethernet Switches
Ha-VIS eCon 2160GB-A
Art.Nr.: 24 02 416 0010
unmanaged
Full Gigabit Ethernet
Nennspannung: 24, 48
Gesamtzahl der Ports: 16
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 16
Betriebstemperatur: 0 ... +55 °C
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Industrial Ethernet Switches
Ha-VIS eCon 2061GBT-AD-P
Art.Nr.: 24 02 406 1120
unmanaged
Full Gigabit Ethernet
Nennspannung: 48, 54
Gesamtzahl der Ports: 7
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 6
1000 Mbit/s (SC-Ports, SX): 1
Betriebstemperatur: -40 ... +70 °C
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Industrial Ethernet Switches
Ha-VIS eCon 2050GX-I-A
Art.Nr.: 24 14 405 0000
unmanaged
Full Gigabit Ethernet
Nennspannung: 24, 48
Gesamtzahl der Ports: 5
10/100/1000 Mbit/s (ix Industrial®-Ports): 5
Betriebstemperatur: -40 ... +70 °C
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Industrial Ethernet Switches
Ha-VIS eCon 2050GX-I-AW
Art.Nr.: 24 14 405 0001
unmanaged
Full Gigabit Ethernet
Nennspannung: 24, 48
Gesamtzahl der Ports: 5
10/100/1000 Mbit/s (ix Industrial®-Ports): 5
Betriebstemperatur: -40 ... +70 °C
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Industrial Ethernet Switches
Ha-VIS eCon 2070GB-A
Art.Nr.: 24 02 407 0010
unmanaged
Full Gigabit Ethernet
Nennspannung: 24, 48
Gesamtzahl der Ports: 7
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 7
Betriebstemperatur: 0 ... +55 °C
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Industrial Ethernet Switches
Ha-VIS eCon 2050BT-A-P
Art.Nr.: 24 02 005 0020
unmanaged
Fast Ethernet
Nennspannung: 48, 54
Gesamtzahl der Ports: 5
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 5
Betriebstemperatur: -40 ... +70 °C
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Industrial Ethernet Switches
Ha-VIS eCon 2080GX-I-A
Art.Nr.: 24 14 408 0000
unmanaged
Full Gigabit Ethernet
Nennspannung: 24, 48
Gesamtzahl der Ports: 8
10/100/1000 Mbit/s (ix Industrial®-Ports): 8
Betriebstemperatur: -40 ... +70 °C
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Industrial Ethernet Switches
Ha-VIS eCon 2050B-A-P
Art.Nr.: 24 02 005 0030
unmanaged
Fast Ethernet
Nennspannung: 48, 54
Gesamtzahl der Ports: 5
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 5
Betriebstemperatur: 0 ... +55 °C
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Industrial Ethernet Switches
Ha-VIS eCon 2080B-A-P
Art.Nr.: 24 02 008 0030
unmanaged
Fast Ethernet
Nennspannung: 48, 54
Gesamtzahl der Ports: 8
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 8
Betriebstemperatur: 0 ... +55 °C
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Industrial Ethernet Switches
Ha-VIS eCon 2070GBT-A
Art.Nr.: 24 02 407 0000
unmanaged
Full Gigabit Ethernet
Nennspannung: 24, 48
Gesamtzahl der Ports: 7
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 7
Betriebstemperatur: -40 ... +70 °C
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Industrial Ethernet Switches
Ha-VIS eCon 2050GBT-A-P
Art.Nr.: 24 02 405 0020
unmanaged
Full Gigabit Ethernet
Nennspannung: 48, 54
Gesamtzahl der Ports: 5
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 5
Betriebstemperatur: -40 ... +70 °C
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Industrial Ethernet Switches
Ha-VIS eCon 2080BT-A-P
Art.Nr.: 24 02 008 0020
unmanaged
Fast Ethernet
Nennspannung: 48, 54
Gesamtzahl der Ports: 8
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 8
Betriebstemperatur: -40 ... +70 °C
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Industrial Ethernet Switches
Ha-VIS eCon 2070GB-A-P
Art.Nr.: 24 02 407 0030
unmanaged
Full Gigabit Ethernet
Nennspannung: 48, 54
Gesamtzahl der Ports: 7
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 7
Betriebstemperatur: 0 ... +55 °C
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Industrial Ethernet Switches
Ha-VIS eCon 2062BT-AD
Art.Nr.: 24 02 006 2100
unmanaged
Fast Ethernet
Nennspannung: 24, 48
Gesamtzahl der Ports: 8
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 6
100 Mbit/s (SC-Ports): 2
Betriebstemperatur: -40 ... +70 °C
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Info
Beim Hinzufügen zum Warenkorb ist ein Fehler aufgetreten.
1
2
Sortieren nach
Artikelnummer - Aufsteigend
Artikelnummer - Absteigend
Relevanz
Neuheiten
Baureihe - Absteigend
Ethernet-Typ - Absteigend
Nennspannung - Absteigend
Gesamtzahl der Ports - Absteigend
Betriebstemperatur - Absteigend
Die restlichen Produkte vergleichen
0
Produkte auf der Vergleichsliste
Alle zurücksetzen
Alle anzeigen
Alle zurücksetzen
Alle anzeigen
48 Produkte anzeigen
Vergleichen
0
Sortieren nach
Filter
0
Produktvideos
Themen & Trends