Kundenspezifische Lösungen
  • Standard und kundenspezifisch konfektionierte Kabel
  • Motor Zuleitung
  • Energie Zuleitung
Filter
  • Kabeltyp
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • Kupferkabel (rund)
      256
  • Komponente
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • Energieleitung
      92
    • Energieverteiler
      9
    • Kabelkonfektionen
      94
    • Kabelsteckverbinder
      11
    • Motorleitung
      10
    • Y-Verteiler
      5
  • Beschreibung
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • AC-Leistungseingang
      32
    • Buchseneinsatz
      2
    • DC-Leistungsausgang
      24
    • Han® 1A
      1
    • abschaltbar mit Funktionsanzeige
      2
    • abweichende Kontaktbestückung
      2
    • beidseitig konfektioniert
      112
    • beidseitig unterschiedlich konfektioniert
      16
    • einseitig konfektioniert
      72
    • für 3,7 kW Motoren
      2
    • für 7,5 kW Motoren
      2
    • für Motoren in Sternschaltung
      2
    • gerade
      11
    • im Han-Compact® Anbaugehäuse
      3
    • im Han-Compact® Tüllengehäuse
      2
    • im Han® 3 A Anbaugehäuse
      3
    • mit 1x Han® Q 4/2
      2
    • mit 3x Han® Q 2/0
      1
    • mit 3x Han® Q 4/0
      1
    • mit 3x Han® Q 4/2
      1
    • mit 3x Han® Q 5/0
      1
    • mit 5x Han® Q 4/2
      2
    • mit Bremse
      7
    • mit Temperaturgeber
      5
    • mit Wartungsschalter
      4
    • vormontierter Steckverbinder
      2
  • Kabelbeschreibung
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • halogenfrei
      60
    • silikonfrei
      110
    • weitgehend ölbeständig
      50
    • ölbeständig
      60
  • Anzahl der Adern
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • 3
      12
    • 4
      12
    • 5
      20
  • Adernaufbau
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • + 2x (2x 0,75 mm²)
      5
    • 1x 2x 0,5 mm²
      10
    • 2x 0,5 mm²
      10
    • 2x 1,5 mm²
      8
    • 2x 2,5 mm²
      8
    • 2x 4 mm²
      8
    • 3G 1,5 mm²
      4
    • 3G 2,5 mm²
      4
    • 3G 4 mm²
      4
    • 3x 1,5 mm2
      8
    • 3x 1,5 mm2 + 2x 0,34 mm2 + 2x 2x 0,22 mm2
      30
    • 3x 2,5 mm²
      4
    • 4G 1,5 mm²
      8
    • 4G 2,5 mm²
      8
    • 4G 4 mm²
      4
    • 4G 6 mm²
      32
    • 4x 1,5 mm²
      13
    • 4x 2,5 mm²
      21
    • 4x 4,0 mm²
      10
    • 5x 0,34 mm²
      12
    • 5x 1,5 mm²
      8
    • 6x 1,5 mm²
      2
    • 6x 2x 0,25 mm²
      10
    • 6x 2x 0,34 mm²
      10
    • CH [>2(2 Li9Y 0,22 mm²) + 3 Li9Y 0,22 mm² + 2 Li9Y 0,34 mm² + (2 Li9Y 0,34 mm²) < VlCVl + 3 Li9Y 1,50 mm²] VlCVl11Y
      20
299 Produkte (von 299)
2/10
Vergleichen
0
Sortieren nach
Filter
0

Themen & Trends