HARTING Karriere
Newsletter
eShop
Warenkorb
Merkliste
myHARTING Cockpit
myHARTING
ID:
0000000000
myHARTING Cockpit
Kontoeinstellungen
Abmelden
myHARTING
ID:
0000000000
(Autologout in 29 Min 59 Sek)
myHARTING Anmelden
Konfiguratoren
Produkte & Lösungen
Produkte & Lösungen Übersicht
Industrie-Steckverbinder Han®
Interface Steckverbinder
Industrial Ethernet Lösungen
Feldkonfektionierbare Stecker
Leiterplattensteckverbinder
Systemverkabelung
Kundenspezifische Lösungen
Industrial Ethernet Switches
Werkzeuge
3D-MID Kompetenz
Ladeequipment für Elektromobilität
Magnetsysteme
Sondermaschinenbau
Märkte
Märkte Übersicht
Verkehrstechnik
Verkehrstechnik Übersicht
Passende Produkte & Lösungen
Maschinenbau - Werkzeugmaschinen
Maschinenbau - Kunststoff
Maschinenbau - Lebensmittelverarbeitung und Verpackung
Robotik
Automatisierungstechnik
Windenergie
Energieverteilung und -speicherung
Automotive
Rechenzentren
Intralogistik und Fördertechnik
Landtechnik
Medizintechnik
Wasserstofftechnologie
Trends
Trends Übersicht
All Electric Society
Nachhaltigkeit
Digitalisierung
Elektromobilität
Modularisierung
Miniaturisierung
Customisation
Industrie 4.0
Connectivity+
News Center
News Center Übersicht
Unternehmen
Pressemappe
Produkte
Events
Technologiemagazin tec.news
On-demand Web-Seminare
On-demand Web-Seminare Übersicht
Railway Web-Seminar Series 2022
Web-Seminar HARTING Experts Camp
Service
Service Übersicht
Distributoren
Zertifikate
Kundenspezifische Industrie-Steckverbinder
Lieferant bei HARTING
Lieferant bei HARTING Übersicht
Lieferanteninformationen
Lieferantenportal
Download Center
Produktdatenmanager
Kundeninformation
Digitale Zwillinge
Engineering Data & Services
Unternehmen
Unternehmen Übersicht
Die Technologiegruppe
Die Technologiegruppe Übersicht
Über HARTING
Das Familienunternehmen
Daten und Fakten
Unsere Produkte und Lösungen im Überblick
Zukunft braucht Herkunft
Karriere bei HARTING
Qualität und Neue Technologien
Qualität und Neue Technologien Übersicht
Global Integrated Management System
Corporate Technology Services
Neue Technologien
HARTING weltweit
Kooperationen & Partnerschaften
Kooperationen & Partnerschaften Übersicht
SPE Industrial Partner Network
smartFactoryKL
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit Übersicht
Unsere Verantwortung
Unsere Unternehmenskultur
Unsere Umwelt
Unsere Technologien
Unser gesellschaftliches Engagement
Achtung der Menschenrechte
CSR Zertifikate
Hinweisgebersystem
HARTING in der Schweiz
myHARTING
Schweiz (Deutsch)
eShop
...
Systemverkabelung
Data Kupferkabel
HARTING PushPull (V4)
HARTING PushPull (V4)
Datenübertragungen bis 10 Gbit/s
IP65 / IP67
Einfache Bedienung durch HARTING PushPull (V4)
Filter
Kabeltyp
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
Kupferkabel (rund)
46
Komponente
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
Kabelkonfektionen
46
Beschreibung
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
beidseitig konfektioniert
46
Kabelbeschreibung
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
Verdrahtung 1:1
46
Anzahl der Adern
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
von
8
bis
8
8
46
Adernaufbau
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
4x 2x AWG 26/7
46
Übertragungseigenschaften
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
Kat. 6
A
Klasse E
A
bis 500 MHz
46
Datenrate
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
1 Gbit/s
46
10 Gbit/s
46
10 Mbit/s
46
100 Mbit/s
46
2,5 Gbit/s
46
5 Gbit/s
46
Schirmung
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
geschirmt
46
Kabellänge
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
von
0,5 m
1 m
2 m
3 m
5 m
7 m
7,5 m
10 m
15 m
20 m
bis
0,5 m
1 m
2 m
3 m
5 m
7 m
7,5 m
10 m
15 m
20 m
0,5 m
3
1 m
6
2 m
3
3 m
4
5 m
6
7 m
3
7,5 m
3
10 m
6
15 m
6
20 m
6
Werkstoff Kabel
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
PUR (Polyurethan)
16
PVC
30
Farbe Kabel
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
gelb
31
schwarz
15
Baureihe
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
HARTING PushPull (V4)
46
Steckverbinder 1
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
HARTING PushPull (V4)
46
RJ45
46
Steckverbinder 2
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
HARTING PushPull (V4)
22
RJ45
46
Leider wurden zu Ihrer Suchanfrage keine Ergebnisse gefunden
46 Produkte
(von 46)
1/2
Neuheiten - Aufsteigend
Artikelnummer - Aufsteigend
Artikelnummer-Absteigend
Relevanz
Neuheiten
Kabeltyp-Absteigend
Komponente-Absteigend
Beschreibung-Absteigend
Kabelbeschreibung-Absteigend
Anzahl der Adern-Absteigend
Kabelkonfektionen
PPV4 2.0 RJ45 - RJ45 IP20 Cat6A PUR 10m
Art.Nr.: 09 48 284 7756 100
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Verdrahtung 1:1
Kabellänge: 10 m
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Kabelkonfektionen
PPV4 2.0 RJ45 - RJ45 IP20 Cat6A out 15m
Art.Nr.: 09 48 284 7758 150
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Verdrahtung 1:1
Kabellänge: 15 m
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Kabelkonfektionen
HA PPV4 2.0 RJ45 Cat6A PVC 10m
Art.Nr.: 09 48 282 8757 100
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Verdrahtung 1:1
Kabellänge: 10 m
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Kabelkonfektionen
PPV4 2.0 RJ45 - RJ45 IP20 Cat6A PUR 20m
Art.Nr.: 09 48 284 7756 200
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Verdrahtung 1:1
Kabellänge: 20 m
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Kabelkonfektionen
PPV4 2.0 RJ45 - RJ45 IP20 Cat6A PVC 2,0m
Art.Nr.: 09 48 284 7757 020
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Verdrahtung 1:1
Kabellänge: 2 m
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Kabelkonfektionen
PPV4 2.0 RJ45 - RJ45 IP20 Cat6A PUR 3,0m
Art.Nr.: 09 48 284 7756 030
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Verdrahtung 1:1
Kabellänge: 3 m
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Kabelkonfektionen
PPV4 2.0 RJ45 - RJ45 IP20 Cat6A out 1,0m
Art.Nr.: 09 48 284 7758 010
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Verdrahtung 1:1
Kabellänge: 1 m
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Kabelkonfektionen
PPV4 2.0 RJ45 - RJ45 IP20 Cat6A out 3,0m
Art.Nr.: 09 48 284 7758 030
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Verdrahtung 1:1
Kabellänge: 3 m
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Kabelkonfektionen
PPV4 2.0 RJ45 - RJ45 IP20 Cat6A out 10m
Art.Nr.: 09 48 284 7758 100
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Verdrahtung 1:1
Kabellänge: 10 m
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Kabelkonfektionen
HA PPV4 2.0 RJ45 Cat6A PVC 7,5m
Art.Nr.: 09 48 282 8757 075
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Verdrahtung 1:1
Kabellänge: 7,5 m
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Kabelkonfektionen
HA PPV4 2.0 RJ45 Cat6A PVC outd. 7,5m
Art.Nr.: 09 48 282 8758 075
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Verdrahtung 1:1
Kabellänge: 7,5 m
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Kabelkonfektionen
HA PPV4 2.0 RJ45 Cat6A PVC 1,0m
Art.Nr.: 09 48 282 8757 010
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Verdrahtung 1:1
Kabellänge: 1 m
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Kabelkonfektionen
PPV4 2.0 RJ45 - RJ45 IP20 Cat6A out 20m
Art.Nr.: 09 48 284 7758 200
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Verdrahtung 1:1
Kabellänge: 20 m
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Kabelkonfektionen
HA PPV4 2.0 RJ45 Cat6A PVC outd. 1,0m
Art.Nr.: 09 48 282 8758 010
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Verdrahtung 1:1
Kabellänge: 1 m
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Kabelkonfektionen
PPV4 2.0 RJ45 - RJ45 IP20 Cat6A PVC 10m
Art.Nr.: 09 48 284 7757 100
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Verdrahtung 1:1
Kabellänge: 10 m
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Kabelkonfektionen
HA PPV4 2.0 RJ45 Cat6A PVC outd. 0,5m
Art.Nr.: 09 48 282 8758 005
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Verdrahtung 1:1
Kabellänge: 0,5 m
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Kabelkonfektionen
HA PPV4 2.0 RJ45 Cat6A PVC 0,5m
Art.Nr.: 09 48 282 8757 005
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Verdrahtung 1:1
Kabellänge: 0,5 m
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Kabelkonfektionen
PPV4 2.0 RJ45 - RJ45 IP20 Cat6A PVC 20m
Art.Nr.: 09 48 284 7757 200
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Verdrahtung 1:1
Kabellänge: 20 m
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Kabelkonfektionen
HA PPV4 2.0 RJ45 Cat6A PVC 15m
Art.Nr.: 09 48 282 8757 150
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Verdrahtung 1:1
Kabellänge: 15 m
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Kabelkonfektionen
HA PPV4 2.0 RJ45 Cat6A PUR 0,5m
Art.Nr.: 09 48 282 8756 005
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Verdrahtung 1:1
Kabellänge: 0,5 m
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Kabelkonfektionen
HA PPV4 2.0 RJ45 Cat6A PUR 5,0m
Art.Nr.: 09 48 282 8756 050
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Verdrahtung 1:1
Kabellänge: 5 m
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Kabelkonfektionen
PPV4 2.0 RJ45 - RJ45 IP20 Cat6A PUR 15m
Art.Nr.: 09 48 284 7756 150
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Verdrahtung 1:1
Kabellänge: 15 m
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Kabelkonfektionen
HA PPV4 2.0 RJ45 Cat6A PVC 20m
Art.Nr.: 09 48 282 8757 200
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Verdrahtung 1:1
Kabellänge: 20 m
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Kabelkonfektionen
PPV4 2.0 RJ45 - RJ45 IP20 Cat6A PUR 1,0m
Art.Nr.: 09 48 284 7756 010
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Verdrahtung 1:1
Kabellänge: 1 m
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Kabelkonfektionen
PPV4 2.0 RJ45 - RJ45 IP20 Cat6A PVC 1,0m
Art.Nr.: 09 48 284 7757 010
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Verdrahtung 1:1
Kabellänge: 1 m
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Kabelkonfektionen
PPV4 2.0 RJ45 - RJ45 IP20 Cat6A PVC 3,0m
Art.Nr.: 09 48 284 7757 030
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Verdrahtung 1:1
Kabellänge: 3 m
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Kabelkonfektionen
PPV4 2.0 RJ45 - RJ45 IP20 Cat6A PUR 5,0m
Art.Nr.: 09 48 284 7756 050
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Verdrahtung 1:1
Kabellänge: 5 m
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Kabelkonfektionen
HA PPV4 2.0 RJ45 Cat6A PVC outd. 10m
Art.Nr.: 09 48 282 8758 100
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Verdrahtung 1:1
Kabellänge: 10 m
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Kabelkonfektionen
HA PPV4 2.0 RJ45 Cat6A PVC outd. 5,0m
Art.Nr.: 09 48 282 8758 050
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Verdrahtung 1:1
Kabellänge: 5 m
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Kabelkonfektionen
HA PPV4 2.0 RJ45 Cat6A PUR 10m
Art.Nr.: 09 48 282 8756 100
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Verdrahtung 1:1
Kabellänge: 10 m
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Info
Beim Hinzufügen zum Warenkorb ist ein Fehler aufgetreten.
1
2
Sortieren nach
Artikelnummer - Aufsteigend
Artikelnummer - Absteigend
Relevanz
Neuheiten
Kabeltyp - Absteigend
Komponente - Absteigend
Beschreibung - Absteigend
Kabelbeschreibung - Absteigend
Anzahl der Adern - Absteigend
Die restlichen Produkte vergleichen
0
Produkte auf der Vergleichsliste
Alle zurücksetzen
Alle anzeigen
Alle zurücksetzen
Alle anzeigen
46 Produkte anzeigen
Vergleichen
0
Sortieren nach
Filter
0
Produktvideos
Themen & Trends