HARTING Karriere
Newsletter
eShop
Warenkorb
Merkliste
myHARTING Cockpit
myHARTING
ID:
0000000000
myHARTING Cockpit
Kontoeinstellungen
Abmelden
myHARTING
ID:
0000000000
(Autologout in 29 Min 59 Sek)
myHARTING Anmelden
Konfiguratoren
Produkte & Lösungen
Produkte & Lösungen Übersicht
Industrie-Steckverbinder Han®
Interface Steckverbinder
Industrial Ethernet Lösungen
Feldkonfektionierbare Stecker
Leiterplattensteckverbinder
Systemverkabelung
Kundenspezifische Lösungen
Industrial Ethernet Switches
Werkzeuge
3D-MID Kompetenz
Ladeequipment für Elektromobilität
Magnetsysteme
Sondermaschinenbau
Märkte
Märkte Übersicht
Verkehrstechnik
Verkehrstechnik Übersicht
Passende Produkte & Lösungen
Maschinenbau - Werkzeugmaschinen
Maschinenbau - Kunststoff
Maschinenbau - Lebensmittelverarbeitung und Verpackung
Robotik
Automatisierungstechnik
Windenergie
Energieverteilung und -speicherung
Automotive
Rechenzentren
Intralogistik und Fördertechnik
Landtechnik
Medizintechnik
Wasserstofftechnologie
Trends
Trends Übersicht
All Electric Society
Nachhaltigkeit
Digitalisierung
Elektromobilität
Modularisierung
Miniaturisierung
Customisation
Industrie 4.0
Connectivity+
News Center
News Center Übersicht
Unternehmen
Pressemappe
Produkte
Events
Technologiemagazin tec.news
On-demand Web-Seminare
On-demand Web-Seminare Übersicht
Railway Web-Seminar Series 2022
Web-Seminar HARTING Experts Camp
Service
Service Übersicht
Distributoren
Zertifikate
Kundenspezifische Industrie-Steckverbinder
Lieferant bei HARTING
Lieferant bei HARTING Übersicht
Lieferanteninformationen
Lieferantenportal
Download Center
Produktdatenmanager
Kundeninformation
Digitale Zwillinge
Engineering Data & Services
Unternehmen
Unternehmen Übersicht
Die Technologiegruppe
Die Technologiegruppe Übersicht
Über HARTING
Das Familienunternehmen
Daten und Fakten
Unsere Produkte und Lösungen im Überblick
Zukunft braucht Herkunft
Karriere bei HARTING
Qualität und Neue Technologien
Qualität und Neue Technologien Übersicht
Global Integrated Management System
Corporate Technology Services
Neue Technologien
HARTING weltweit
Kooperationen & Partnerschaften
Kooperationen & Partnerschaften Übersicht
SPE Industrial Partner Network
smartFactoryKL
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit Übersicht
Unsere Verantwortung
Unsere Unternehmenskultur
Unsere Umwelt
Unsere Technologien
Unser gesellschaftliches Engagement
Achtung der Menschenrechte
CSR Zertifikate
Hinweisgebersystem
HARTING in der Schweiz
myHARTING
Schweiz (Deutsch)
eShop
Interface Steckverbinder
...
HARTING RJ Industrial
®
Ethernet Datenschnittstellen
preLink
®
Ethernet Verkabelungssystem
Zubehör
Zubehör
Abdeckkappen
Kabelverschraubungen
Filter
Baureihe
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
HARTING RJ Industrial
®
5
preLink
®
3
Zubehörtyp
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
Kabelverschraubung
2
Schutzkappe
1
Schutzkappenset
2
Verteilermodul
3
Zubehörbeschreibung
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
für Artikelnummer 09 45 851 0000
1
für Artikelnummer 09 45 851 0002
1
mit geschlitzter Dichtung
2
Übertragungseigenschaften
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
Kat. 6
A
Klasse E
A
bis 500 MHz
5
Datenrate
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
1 Gbit/s
5
10 Gbit/s
5
10 Mbit/s
5
100 Mbit/s
5
2,5 Gbit/s
5
5 Gbit/s
5
Werkstoff Gehäuse
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
Kunststoff
1
Polyamid (PA)
4
Kabeldurchmesser
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
4 ... 6,5 mm
1
7,2 ... 8 mm
1
Baugröße
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
Keystone-Version
2
PROFINET
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
ja
5
Werkstoff Zubehör
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
Kunststoff
1
Zink-Druckguss
2
Leider wurden zu Ihrer Suchanfrage keine Ergebnisse gefunden
8 Produkte
(von 8)
1/1
Neuheiten - Aufsteigend
Artikelnummer - Aufsteigend
Artikelnummer-Absteigend
Relevanz
Neuheiten
Baureihe-Absteigend
Zubehörtyp-Absteigend
Zubehörbeschreibung-Absteigend
Übertragungseigenschaften-Absteigend
Datenrate-Absteigend
Verteilermodul
RJI DIN-Schienenoutlet f. Keystonebuchse
Art.Nr.: 09 45 851 0000
Baugröße: Keystone-Version
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Schutzkappenset
RJI Outlet Schutzkappenset
Art.Nr.: 09 45 851 0001
für Artikelnummer 09 45 851 0000
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Verteilermodul
RJI DIN-Outlet f. Keystonebuchse (REB)
Art.Nr.: 09 45 851 0002
Baugröße: Keystone-Version
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Schutzkappenset
RJI Deckel für 09458510002
Art.Nr.: 09 45 851 0003
für Artikelnummer 09 45 851 0002
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Kabelverschraubung
Kabelverschraubung M20 (6,5-4,0 mm)
Art.Nr.: 19 00 000 5079
mit geschlitzter Dichtung
M20
Kabeldurchmesser: 4 ... 6,5 mm
Zink-Druckguss
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Kabelverschraubung
Kabelverschraubung M20x1,5 / 7,2-8,0 mm
Art.Nr.: 19 00 000 5020
mit geschlitzter Dichtung
M20
Kabeldurchmesser: 7,2 ... 8 mm
Zink-Druckguss
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Schutzkappe
preLink Schutzkappe 1=10
Art.Nr.: 20 82 000 9915
Kunststoff
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Verteilermodul
RJ Ind IP44 wall outlet 2x RJ45 keystone
Art.Nr.: 09 45 851 0015
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Info
Beim Hinzufügen zum Warenkorb ist ein Fehler aufgetreten.
Sortieren nach
Artikelnummer - Aufsteigend
Artikelnummer - Absteigend
Relevanz
Neuheiten
Baureihe - Absteigend
Zubehörtyp - Absteigend
Zubehörbeschreibung - Absteigend
Übertragungseigenschaften - Absteigend
Datenrate - Absteigend
Die restlichen Produkte vergleichen
0
Produkte auf der Vergleichsliste
Alle zurücksetzen
Alle anzeigen
Alle zurücksetzen
Alle anzeigen
8 Produkte anzeigen
Vergleichen
0
Sortieren nach
Filter
0
Produktvideos
Themen & Trends