Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
12
Tools
2
Accessories
4
Part number: 09 18 560 6329
SEK-18 SV MA LP STR55 PR-IN 60P PL2
SEK-18 SV MA LP STR55 PR-IN 60P PL2

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Male connector
Press-in termination
Rated current: ‌1 A
Contacts: 60
Straight
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Ni Termination side
Performance level: 2, acc. to IEC 60603-13
Thermoplastic resin (PBT)
Grey
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 09 18 560 6329
SEK-18 SV MA LP STR55 PR-IN 60P PL2
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
12
Tools
2
饰品
4
Product Details
Название
  • Категория Connectors
  • Серия SEK Low-profile
  • Элемент Male connector
  • Описание контактов Straight
Версия
  • Метод подключения Press-in termination
  • Тип соединения
    PCB to cable
    PCB to PCB
  • Число контактов 60
  • Длина подключения 5.5 mm
Технические характеристики
  • Ряды контактов 2
  • Шаг контактов (сторона подключения) 2.54 mm
  • Номинальный ток ‌ 1 A
  • Сопротивление изоляции >109 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 20 mΩ
  • Предельная температура -55 ... +105 °C
  • Усилие вставки ≤ 120 N
  • Усилие расстыковки ≤ 120 N
  • Уровень исполнения
    2
    acc. to IEC 60603-13
  • Циклы стыковки ≥ 250
  • Испытательное напряжение Uср.кв. 1 kV
  • Изоляционная группа IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Толщина печатной платы ‌1.6 mm +1.6 ‌
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Thermoplastic resin (PBT)
  • Цвет (контактная вставка) Grey
  • Материал (контакты) Copper alloy
  • Поверхность (контакты)
    Noble metal over Ni Mating side
    Ni Termination side
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния Nickel
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Требование с учетом уровней опасности R26
Спецификации и допуски
  • Спецификации IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Классификация для железных дорог F3/I3
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 50
  • Вес нетто 7.9 g
  • Страна изготовления Romania
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140034976
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

PCB Multi ECAD Data

Show information

Download

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare