myHARTING Login
Konfiguratory
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
Pobieranie katalogów
Pobierz dane ePLAN
Pobierz dane Zuken E3series
HARTING na YouTube
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Dodaj do listy życzeń
Usunięcie z listy życzeń
Matching Products
Matching Products
NEW
Combinables
8
Tools
6
Accessories
1
Dane niedostępne
eShop
Industrial connectors / Han
®
Rectangular connectors
...
Contacts
Electrical
09 11 000 6521
Numer Katalogowy: 09 11 000 6521
Han TC100 male contact 16mm² 4mm longer
Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.
Properties Overview
Kontakt zaciskany
Prąd znamionowy: ≤100 A
Męski
Stop miedzi
Posrebrzane
Przekrój przewodu: 16 mm²
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 09 11 000 6521
Han TC100 male contact 16mm² 4mm longer
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Dodaj do listy życzeń
Usunięcie z listy życzeń
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
Combinables
8
Tools
6
Accessories
1
Dane niedostępne
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Szczegóły Produktu
Identificatie
Categorie
Contacten
Serie
TC 100
Type contact
Krimpcontact
Beschrijving van het contact
4 mm langer
Versie
Aansluitmethode
Krimpaansluiting
Geslacht
Mannelijk
Productieproces
Gedraaide contacten
Technische eigenschappen
Dwarsdoorsnede geleider
16 mm²
Nominale stroom
≤ 100 A
Contactweerstand
≤ 0,3 mΩ
Striplengte
19 mm
Beperkt de temperatuur
-40 ... +125 °C
steekcycli
≥ 500
Materiaaleigenschappen
Materiaal (contacten)
Koperlegering
Oppervlak (contacten)
Verzilverd
RoHS
conform
ELV-status
conform
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Niet ingesloten
California Proposition 65 stoffen
Ja
California Proposition 65 stoffen
Lood
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
IEC 60664-1
IEC 61984
Commerciële data
Verpakkingsmaat
10
Nettogewicht
18,6 g
Land van herkomst
Duitsland
Europees douanetariefnummer
85366990
eCl@ss
27.440.204,00
ETIM
EC000796
Downloads
Download Package
Documentation
Data Sheet
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
PDF (Hiszpański)
PDF (Japoński)
PDF (Francuski)
PDF (Chiński uproszczony)
PDF (Koreański)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Polski)
PDF (holenderski)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Niemiecki)
PDF (Czeski)
PDF (Włoski)
PDF (szwedzki)
PDF (duński)
PDF (turecki)
PDF (Angielski)
PDF (chiński (trad.))
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Type Sheet
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
PDF
CGM
DXF
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Product Declaration
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
PDF (Angielski)
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Engineering Data
3D CAD Data
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
STEP
JT
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Neutral 3D CAD data for all common CAD tools. They can be used for a quick and easy use of HARTING products in CAx engineering processes.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Zamknij
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare