Matching Products
Matching Products NOVO
Part Number: 09 67 015 0322 280
D-Sub Hood 15 poles top entry metal
D-Sub Hood 15 poles top entry metal

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Base em concha
A tampa pode ser parafusada
Tamanho: D-Sub 2
Com insertos roscados pré-montados Fio 4-40 UNC
Entrada superior
1x
Material (carcaça/base): Metal
Notes
Compare
Part Number: 09 67 015 0322 280
D-Sub Hood 15 poles top entry metal
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Detalhes do produto
Identificação
  • Categoria Carcaças/Bases
  • Linhas de carcaças/bases D-Sub
  • Tipo de carcaça/base Base em concha
  • Descrição da carcaça/base A tampa pode ser parafusada
Versão
  • Tamanho D-Sub 2
  • Versão Entrada superior
  • Entrada de cabo 1x
  • Fixação do cabo
    Grampo para cabos
    Alívio de tensão ≤ 6,5 mm
  • Tipo de trava Com insertos roscados pré-montados Fio 4-40 UNC
  • 2 peças Sim
  • Separável Sim
Características técnicas
  • Torque de aperto
    ‌0,4 Nm parafuso da tampa
    ‌0,4 Nm Abraçadeira de cabo parafusada
  • Temperatura Ambiente -35 ... +100 °C
  • Diâmetro do cabo 3 ... 12,5 mm
Propriedades do material
  • Material (carcaça/base) Metal
  • Comprimento 41 mm
  • Largura 40,3 mm
  • Altura 15,4 mm
  • RoHS conformidade com exceção
  • Status ELV conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
Especificações e aprovações
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 100
  • Peso líquido 58 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • GTIN 5713140221543
  • ETIM EC001133
  • eCl@ss 27440213 D-Sub hood
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Instructions
Assembly instructions

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare