채용정보(독일만 해당)
Newsletter
eShop
장바구니
위시리스트
myHARTING Cockpit
myHARTING
ID:
0000000000
myHARTING Cockpit
내 계정 설정
로그아웃
myHARTING
ID:
0000000000
(Autologout in 29 Min 59 Sek)
myHARTING 로그인
구성기
제품 & 솔루션
제품 & 솔루션 개요
산업용 커넥터 Han®
SPE: The Infrastructure for IIoT
인터페이스 커넥터
산업용 이더넷 솔루션
PCB 커넥터
시스템 케이블링
고객맞춤형 솔루션
산업용 이더넷 스위치
공구
전기차량용 충전 설비
마그넷 시스템
원터치 포인트 (시장)
원터치 포인트 (시장) 개요
운송
기계설비 - 금속가공
기계설비 - 플라스틱
로봇
자동화 테크놀로지
풍력 에너지
자동차
에너지 분배 및 보관
데이터 센터
해양/조선
반도체 제조
트렌드
트렌드 개요
All Electric Society
지속가능성
디지털화
모듈화
소형화
고객 맞춤형
Connectivity+
뉴스 센터
뉴스 센터 개요
기업
보도 자료 뉴스
제품 뉴스
이벤트
테크놀로지 뉴스레터 tec.News
수상
주문형 웹세미나
주문형 웹세미나 개요
Serie di webseminar sulle tecnologie nell'industria ferroviaria
Webseminar HARTING Experts Camp
서비스
서비스 개요
인증서
수리 서비스
고객 맞춤형 산업용 커넥터
HARTING 공급업체
HARTING 공급업체 개요
일반 공급업체 정보
공급업체 포털
다운로드 센터
제품 데이터 매니저
백서
Digital Twins
회사명
회사명 개요
Technology Group
Technology Group 개요
HARTING에 관하여
가족 경영 기업
사실 및 인물
당사의 제품 및 솔루션 한눈에 보기
미래는 지나온 과거를 필요로 합니다
품질 및 신기술
품질 및 신기술 개요
Global Integrated Management System
Corporate Technology Services
신기술
세계 속의 HARTING
협력과 파트너십
협력과 파트너십 개요
SPE 산업 파트너 네트워크
smartFactoryKL
지속가능성
지속가능성 개요
당사의 책임
당사 기업 문화
환경
당사 테크놀로지
당사의 사회적 공헌
인권 실사
인증서 - 기업의 사회적 책임
Whistleblower System
Schneider Electric Partnership Series
myHARTING
하팅 코리아
eShop
원형 콘넥터
...
장치 측면
Han
®
F+B 식음료 산업용 커넥터
케이블 어셈블리
케이블 어셈블리
Filters
제품 시리즈
Select a value
Reset filter
Han
®
F+B
19
컨택트핀 개수
Select a value
Reset filter
from
12
17
to
12
17
12
11
17
8
정격 전류
Select a value
Reset filter
from
10 A
to
10 A
10 A
8
전송 특성
Select a value
Reset filter
Cat. 5 클래스 D, 최대 100 MHz
11
데이터 속도
Select a value
Reset filter
10 Mbit/s
11
100 Mbit/s
11
요소
Select a value
Reset filter
케이블 어셈블리
19
사양
Select a value
Reset filter
양방향 사전조립형
4
한방향 사전 조립방식
15
코어 개수
Select a value
Reset filter
from
13
17
to
13
17
13
11
17
8
코어 구조
Select a value
Reset filter
0.5 mm²
8
2x 0.75 mm²
11
2x 1.5 mm²
11
2x 2x AWG 22
11
5G 2.5 mm²
11
케이블 직경
Select a value
Reset filter
16.5 mm
11
케이블 길이
Select a value
Reset filter
from
0.3 m
0.5 m
1 m
2.5 m
5 m
7.5 m
10 m
to
0.3 m
0.5 m
1 m
2.5 m
5 m
7.5 m
10 m
0.3 m
1
0.5 m
1
1 m
4
2.5 m
1
5 m
4
7.5 m
4
10 m
4
재료 (케이블)
Select a value
Reset filter
PUR (폴리우레탄)
6
PVC
2
폴리올레핀 공중합체(copolymer)
7
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
Select a value
Reset filter
IP69
13
Unfortunately, no results were found for your search query
19 products
(of 19)
1/1
새로운 제품 - 오름차순
품번들 - 오름차순
품번들-내림차순
Relevance
새로운 제품
제품 시리즈-내림차순
컨택트핀 개수-내림차순
정격 전류-내림차순
전송 특성-내림차순
데이터 속도-내림차순
케이블 어셈블리
F+B Hybrid PFT m/JST+fl st/- 0.5m
제품번호 33 50 319 9141 005
한방향 사전 조립방식
하이브리드 케이블 (구리/구리)
케이블 길이: 0.5 m
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
케이블 어셈블리
F+B Hybrid PFT m/JST+fl st/- 0.3m
제품번호 33 50 319 9141 003
한방향 사전 조립방식
하이브리드 케이블 (구리/구리)
케이블 길이: 0.3 m
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
케이블 어셈블리
F+B Hybridcbl. f/- st/- 10.0m
제품번호 33 50 300 0140 100
한방향 사전 조립방식
하이브리드 케이블 (구리/구리)
케이블 길이: 10 m
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
케이블 어셈블리
F+B Hybridcbl. f/- st/- 5.0m
제품번호 33 50 300 0140 050
한방향 사전 조립방식
하이브리드 케이블 (구리/구리)
케이블 길이: 5 m
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
케이블 어셈블리
F+B Hybridcbl. f/- st/- 7.5m
제품번호 33 50 300 0140 075
한방향 사전 조립방식
하이브리드 케이블 (구리/구리)
케이블 길이: 7.5 m
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
케이블 어셈블리
F+B Hybridcbl, f/m st/st 2.5m
제품번호 33 50 303 7140 025
양방향 사전조립형
하이브리드 케이블 (구리/구리)
케이블 길이: 2.5 m
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
케이블 어셈블리
F+B Hybrid PFT f/RJ45+fl ang/- 1.0m
제품번호 33 50 399 8141 010
한방향 사전 조립방식
하이브리드 케이블 (구리/구리)
케이블 길이: 1 m
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
케이블 어셈블리
F+B Hybrid PFT m/RJ45+fl ang/- 1.0m
제품번호 33 50 389 8141 010
한방향 사전 조립방식
하이브리드 케이블 (구리/구리)
케이블 길이: 1 m
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
케이블 어셈블리
F+B Hybridcbl, f/m st/st 7,5m
제품번호 33 50 303 7140 075
양방향 사전조립형
하이브리드 케이블 (구리/구리)
케이블 길이: 7.5 m
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
케이블 어셈블리
F+B Hybridcbl, f/m st/st 10.0m
제품번호 33 50 303 7140 100
양방향 사전조립형
하이브리드 케이블 (구리/구리)
케이블 길이: 10 m
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
케이블 어셈블리
F+B Hybridcbl, f/m st/st 5.0m
제품번호 33 50 303 7140 050
양방향 사전조립형
하이브리드 케이블 (구리/구리)
케이블 길이: 5 m
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
케이블 어셈블리
Han F+B CA 17D 0,5mm² f/- st/- PUR 5,0m
제품번호 33 50 420 0306 050
한방향 사전 조립방식
구리 케이블 (원형)
케이블 길이: 5 m
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
케이블 어셈블리
Han F+B CA 17D 0,5mm² m/- st/- PUR 10,0m
제품번호 33 50 410 0306 100
한방향 사전 조립방식
구리 케이블 (원형)
케이블 길이: 10 m
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
케이블 어셈블리
Han F+B CA 17D 0,5mm² m/- st/- PUR 7,5m
제품번호 33 50 410 0306 075
한방향 사전 조립방식
구리 케이블 (원형)
케이블 길이: 7.5 m
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
케이블 어셈블리
Han F+B CA 17D 0,5mm² f/- st/- PUR 10,0m
제품번호 33 50 420 0306 100
한방향 사전 조립방식
구리 케이블 (원형)
케이블 길이: 10 m
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
케이블 어셈블리
Han F+B CA 17D 0,5mm² m/- st/- PUR 5,0m
제품번호 33 50 410 0306 050
한방향 사전 조립방식
구리 케이블 (원형)
케이블 길이: 5 m
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
케이블 어셈블리
Han F+B 17D PFT 0,5mm² f/- st/- PVC 1,0m
제품번호 33 50 440 0339 010
한방향 사전 조립방식
구리 케이블 (원형)
케이블 길이: 1 m
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
케이블 어셈블리
Han F+B 17D PFT 0,5mm² m/- st/- PVC 1,0m
제품번호 33 50 430 0339 010
한방향 사전 조립방식
구리 케이블 (원형)
케이블 길이: 1 m
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
케이블 어셈블리
Han F+B CA 17D 0,5mm² f/- st/- PUR 7,5m
제품번호 33 50 420 0306 075
한방향 사전 조립방식
구리 케이블 (원형)
케이블 길이: 7.5 m
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
관련정보
장바구니에 추가하는 동안 오류가 발생했습니다.
정렬기준
품번들 - 오름차순
품번들 - 내림차순
Relevance
새로운 제품
제품 시리즈 - 내림차순
컨택트핀 개수 - 내림차순
정격 전류 - 내림차순
전송 특성 - 내림차순
데이터 속도 - 내림차순
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 19 products
비교하다
0
정렬기준
Filters
0
Product Videos
Topics & Trends