Matching Products
Matching Products NOVO
Contact inserts
10
Hoods/Housings
4
Part Number: 09 11 000 9965
HC 350-Halterung enlarged-F
HC 350-Halterung enlarged-F

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Quadro
para insertos fêmea, 4x Han® HC Modular 350
Tamanho: 24 HPR enlarged
Notes
Compare
Part Number: 09 11 000 9965
HC 350-Halterung enlarged-F
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Contact inserts
10
Hoods/Housings
4
Detalhes do produto
Identificação
  • Categoria Acessórios
  • Linhas de carcaças/bases Han® HPR enlarged
  • Tipo de acessório Quadro
  • Descrição do acessório
    para insertos fêmea
    4x Han® HC Modular 350
Versão
  • Tamanho 24 HPR enlarged
  • Conteúdo da embalagem
    4x Parafuso M4
    4x arruela SK S4
    4x arruela SK S6
    4x parafuso cilíndrico M6 x 20
    4x parafuso cilíndrico M6 x 25
    4x tubos termoencolhíveis
Características técnicas
  • Torque de aperto
    10 Nm Parafusos de fixação M6
    1,5 Nm Parafusos M4
Propriedades do material
  • Material (acessórios) Metal
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Trióxido de antimônio
    Níquel
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 175 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • GTIN 5713140015807
  • ETIM EC002310
  • eCl@ss 27440210 Fixing element for industrial connectors
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

EPLAN Data Portal

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Catalogues & Brochures
Chapter Han® K 3/0, K 3/2 / Han® HC-Modular
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare