Quadros
  • Docking frame
  • Quadros de montagem
Filters
  • Material
    Select a value Reset filter
    • Aço inox
      10
    • Policarbonato (PC)
      10
    • Zinco fundido
      36
  • Cor (acessórios)
    Select a value Reset filter
    • Preto
      2
    • RAL 7032 (cinza-seixo)
      6
    • RAL 9005 (preto)
      12
  • Categoria
    Select a value Reset filter
    • Acessórios
      230
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94
    Select a value Reset filter
    • V-0
      6
  • Ciclos de conexão
    Select a value Reset filter
    • ≥ 10.000
      46
    • ≥ 100
      2
    • ≥ 500
      33
  • Torque de aperto
    Select a value Reset filter
    • 0,25 Nm Parafusos de fixação Han® Q 5/0
      2
    • 0,5 Nm Parafusos de fixação M3
      16
    • 1,5 Nm Parafusos M4
      11
    • 1,5 Nm Parafusos de aperto cruzado
      9
    • 1,5 Nm Parafusos de fixação M4
      33
    • 10 Nm Parafusos de fixação M6
      17
    • 6 Nm Pino distanciador
      26
    • ‌0,3 Nm Parafusos M3
      1
    • ‌0,5 Nm Parafusos de fixação M3
      15
    • ‌0,5 Nm Parafusos de fixação M4
      4
    • ‌0,8 Nm Fixação do terminal Terra 1 ... 2,5 mm2
      10
    • ‌1,5 Nm Fixação do terminal Terra 4 ... 10 mm2
      10
    • ‌1,5 Nm Parafusos de fixação M4
      20
    • ‌10 Nm
      4
    • ‌10 Nm Parafusos de fixação M6
      17
    • ‌12 Nm Parafusos de fixação M8
      2
    • ‌6 Nm Parafusos M6 para moldura e braçadeira de alívio de tensão
      2
    • ‌6 Nm Parafusos de fixação M6
      3
    • ‌6 Nm Pino distanciador
      10
230 products (of 230)
1/8
Compare
0
Sort by
Filters
0

Tópicos e tendências