Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
3
Accessories
1
Part number: 14 31 081 7402 000
har-flexicon 5,08 FSH-8 GN
har-flexicon 5,08 FSH-8 GN

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Connector
Horizontal
Screw termination
Rated current: ‌15 A
Contacts: 8
Copper alloy
Sn Mating side
Coding: Please order coding pins separately.
Polyamide (PA), Polyphthalamide (PPA)
Green
Notes
Compare
Free Sample
Part number: 14 31 081 7402 000
har-flexicon 5,08 FSH-8 GN
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
3
Accessories
1
Product Details
Identyfikacja
  • Kategoria Connectors
  • Seria har-flexicon®
  • Element Connector
  • Specyfikacje Horizontal
Wersja
  • Metoda przyłączenia Screw termination
  • Typ połącznia PCB to cable
  • Liczba kontaktów 8
  • Kodowanie Please order coding pins separately.
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu
    0.05 ... 2.5 mm² Solid
    0.05 ... 2.5 mm² Stranded
    0.5 ... 2.5 mm² Stranded, with ferrules, without plastic sleeve
    0.1 ... 2.5 mm² Stranded, with ferrules, with plastic sleeve
  • Przekrój przewodu AWG 30 ... AWG 12
  • Rzędy kontaktów 1
  • Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa) 5.08 mm
  • Prąd znamionowy ‌ 15 A
  • Napięcie znamionowe 250 V
  • Znamionowe napięcie udarowe 4 kV
  • Stopień zanieczyszczenia 3
  • Długość odizolowania 6 ... 7.5 mm
  • Moment dokręcający 0.5 ... 0.6 Nm
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +110 °C
  • Rozmiar M3
  • Grupa izolacyjna I (600 ≤ CTI)
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu)
    Polyamide (PA)
    Polyphthalamide (PPA)
  • Kolor (wkład) Green
  • Materiał (kontaktów) Copper alloy
  • Powierzchnia (kontakty) Sn Mating side
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS zwolnienia 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Not contained
  • REACH SVHC substancje Yes
  • REACH SVHC substancje Lead
  • Numer ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Propozycja Kalifornijska 65 Yes
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Lead
    Nickel
Specyfikacje i zgodność
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 100
  • Waga netto 14.1 g
  • Kraj pochodzenia Italy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140115415
  • ETIM EC002637
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare