kann gelöscht werden
Filter
  • Adernaufbau
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • 10 mm²
      5
    • 16 mm²
      9
    • 25 mm²
      17
    • 35 mm²
      12
    • 3x 0,25 mm²
      6
    • 4x 0,25 mm²
      6
    • 4x 1,5 mm²
      24
    • 4x 2x AWG 26/7
      69
    • 4x AWG 22/7
      2
    • 4x AWG20 + 1x 4x AWG26
      12
    • 50 mm²
      12
    • 5x 1,5 mm²
      24
    • 6x 1,5 mm²
      12
    • 6x 2,5 mm²
      12
  • Kabeldurchmesser
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • 10,2 mm
      17
    • 10,5 mm
      12
    • 11,7 mm
      12
    • 13,7 mm
      12
    • 6,4 mm
      5
    • 6,5 mm
      2
    • 6,6 mm ± 0,3 mm
      26
    • 6,7 mm ± 0,3 mm
      13
    • 7,2 mm
      24
    • 8,1 mm
      30
    • 8,2 mm
      24
    • 8,4 mm
      9
    • 9 mm
      12
  • Steckverbinder 2
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • Buchse gerade
      32
    • Buchse gewinkelt
      52
    • HARTING DualBoot RJ45
      39
    • M12 K-Kodierung
      4
    • M12 L-Kodierung
      4
    • M12 S-Kodierung
      4
    • M12 T-Kodierung
      4
    • M12 X-Kodierung
      30
    • M12 Y-Kodierung
      8
    • M5 A-Kodierung
      4
    • Piercinganschluss
      39
    • Press&Go
      30
    • RJ45
      2
    • Size 15
      8
    • Stift gerade
      34
    • rot
      52
  • Steckverbinder 1
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • Buchse
      2
    • Buchse gerade
      28
    • Buchse gewinkelt
      55
    • HARTING Mini PushPull
      39
    • IDC-Schneidklemmanschluss
      39
    • M12 K-Kodierung
      12
    • M12 L-Kodierung
      12
    • M12 S-Kodierung
      12
    • M12 T-Kodierung
      12
    • M12 X-Kodierung
      30
    • M12 Y-Kodierung
      12
    • M5 A-Kodierung
      12
    • M8 D-Kodierung
      2
    • Press&Go
      30
    • Size 15
      24
    • Stift gerade
      98
    • blau
      3
    • ix Industrial® Typ A
      39
    • schwarz
      52
    • umspritzt
      39
  • Schirmung
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • geschirmt
      30
  • Datenrate
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • ‌ 1 Gbit/s
      69
    • ‌ 10 Gbit/s
      69
    • ‌ 10 Mbit/s
      71
    • ‌ 100 Mbit/s
      71
    • ‌ 2,5 Gbit/s
      69
    • ‌ 5 Gbit/s
      69
222 Produkte (von 222)
1/8
Vergleichen
0
Sortieren nach
Filter
0

Themen & Trends