Hybrid
Rohkabel
Rohkabel
Datenübertragung über Kupfer oder LWL
Kombination aus Data und Power
Filter
Kabeltyp
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
Hybrid-Kabel (Kupfer / LWL)
2
Hybrid-Kabel (Kupfer/Kupfer)
14
Komponente
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
Rohkabel
16
Beschreibung
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
nicht konfektioniert
16
Kabelbeschreibung
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
Multimode
2
UV-Beständigkeit
4
flammenwidrig
5
halogenfrei
4
Anzahl der Adern
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
von
8
12
bis
8
12
8
5
12
4
Adernaufbau
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
2x G50 / 125 µm
2
3x 2,5 mm²
7
4x 1,5 mm²
9
4x 2x AWG 26/7
9
4x AWG 22/7
5
Übertragungseigenschaften
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
Kat. 5 Klasse D bis 100 MHz
5
Kat. 5e Klasse D bis 100 MHz
5
Kat. 6 Klasse E bis 250 MHz
4
Datenrate
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
1 Gbit/s
9
10 Mbit/s
14
100 Mbit/s
14
2,5 Gbit/s
9
5 Gbit/s
4
Kabellänge
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
von
10 m
20 m
30 m
50 m
100 m
500 m
bis
10 m
20 m
30 m
50 m
100 m
500 m
10 m
3
20 m
4
30 m
1
50 m
2
100 m
3
500 m
3
Kabeldurchmesser
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
12 mm
5
12,6 mm
2
Werkstoff Kabel
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
FRNC (LSZH)
5
PUR (Polyurethan)
4
PVC
7
Farbe Kabel
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
grün
5
schwarz
6
Leider wurden zu Ihrer Suchanfrage keine Ergebnisse gefunden
16 Produkte
(von 16)
1/1
Neuheiten - Aufsteigend
Artikelnummer - Aufsteigend
Artikelnummer-Absteigend
Relevanz
Neuheiten
Kabeltyp-Absteigend
Komponente-Absteigend
Beschreibung-Absteigend
Kabelbeschreibung-Absteigend
Anzahl der Adern-Absteigend
Hybrid-Kabel (Kupfer/Kupfer)
Hybridcable Cat.6 4x2xAWG26/7,4x1,5 20m
Art.Nr.: 09 45 600 0332
halogenfrei, UV-Beständigkeit
4x 2x AWG 26/7, 4x 1,5 mm²
PUR (Polyurethan)
Kabellänge: 20 m
Kat. 6 Klasse E bis 250 MHz
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Hybrid-Kabel (Kupfer/Kupfer)
PN Type B Hybrid 4xAWG22/7 + 4x1.5, 500m
Art.Nr.: 09 45 600 0320
flammenwidrig
4x AWG 22/7, 4x 1,5 mm²
FRNC (LSZH)
Kabellänge: 500 m
Kat. 5 Klasse D bis 100 MHz
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Hybrid-Kabel (Kupfer/Kupfer)
PN Type B Hybrid 4xAWG22/7 + 4x1.5, 100m
Art.Nr.: 09 45 600 0300
flammenwidrig
4x AWG 22/7, 4x 1,5 mm²
FRNC (LSZH)
Kabellänge: 100 m
Kat. 5 Klasse D bis 100 MHz
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Hybrid-Kabel (Kupfer/Kupfer)
Hybridcable Cat.6 4x2xAWG26/7,4x1,5 100m
Art.Nr.: 09 45 600 0302
halogenfrei, UV-Beständigkeit
4x 2x AWG 26/7, 4x 1,5 mm²
PUR (Polyurethan)
Kabellänge: 100 m
Kat. 6 Klasse E bis 250 MHz
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Hybrid-Kabel (Kupfer/Kupfer)
PN Type B Hybrid 4xAWG22/7 + 4x1.5, 20m
Art.Nr.: 09 45 600 0330
flammenwidrig
4x AWG 22/7, 4x 1,5 mm²
FRNC (LSZH)
Kabellänge: 20 m
Kat. 5 Klasse D bis 100 MHz
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Hybrid-Kabel (Kupfer/Kupfer)
PN Type B Hybrid 4xAWG22/7 + 4x1.5, 10m
Art.Nr.: 09 45 600 0310
flammenwidrig
4x AWG 22/7, 4x 1,5 mm²
FRNC (LSZH)
Kabellänge: 10 m
Kat. 5 Klasse D bis 100 MHz
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Hybrid-Kabel (Kupfer/Kupfer)
PN Type B Hybrid 4xAWG22/7 + 4x1.5, 50m
Art.Nr.: 09 45 600 0340
flammenwidrig
4x AWG 22/7, 4x 1,5 mm²
FRNC (LSZH)
Kabellänge: 50 m
Kat. 5 Klasse D bis 100 MHz
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Hybrid-Kabel (Kupfer/Kupfer)
Hybridcable Cat.6 4x2xAWG26/7,4x1,5 50m
Art.Nr.: 09 45 600 0342
halogenfrei, UV-Beständigkeit
4x 2x AWG 26/7, 4x 1,5 mm²
PUR (Polyurethan)
Kabellänge: 50 m
Kat. 6 Klasse E bis 250 MHz
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Hybrid-Kabel (Kupfer / LWL)
HYBRID KABEL 2xFO MM,10M,RING
Art.Nr.: 33 57 851 0100 002
Multimode
2x G50 / 125 µm, 3x 2,5 mm²
PVC
Kabellänge: 10 m
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Hybrid-Kabel (Kupfer/Kupfer)
HYBRID OUTDOOR KABEL AWG26/7,20M,RING
Art.Nr.: 33 57 851 0200 001
4x 2x AWG 26/7, 3x 2,5 mm²
PVC
Kabellänge: 20 m
Kat. 5e Klasse D bis 100 MHz
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Hybrid-Kabel (Kupfer/Kupfer)
HYBRID OUTDOOR KABEL AWG26/7,500 M,PVC
Art.Nr.: 33 57 851 5000 001
4x 2x AWG 26/7, 3x 2,5 mm²
PVC
Kabellänge: 500 m
Kat. 5e Klasse D bis 100 MHz
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Hybrid-Kabel (Kupfer / LWL)
HYBRID KABEL 2xFO MM,20M,RING
Art.Nr.: 33 57 851 0200 002
Multimode
2x G50 / 125 µm, 3x 2,5 mm²
PVC
Kabellänge: 20 m
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Hybrid-Kabel (Kupfer/Kupfer)
HYBRID OUTDOOR KABEL AWG26/7,10M,RING
Art.Nr.: 33 57 851 0100 001
4x 2x AWG 26/7, 3x 2,5 mm²
PVC
Kabellänge: 10 m
Kat. 5e Klasse D bis 100 MHz
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Hybrid-Kabel (Kupfer/Kupfer)
HYBRID OUTDOOR KABEL AWG26/7,30M,RING
Art.Nr.: 33 57 851 0300 001
4x 2x AWG 26/7, 3x 2,5 mm²
PVC
Kabellänge: 30 m
Kat. 5e Klasse D bis 100 MHz
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Hybrid-Kabel (Kupfer/Kupfer)
HYBRID OUTDOOR KABEL AWG26/7,100 M,PVC
Art.Nr.: 33 57 851 1000 001
4x 2x AWG 26/7, 3x 2,5 mm²
PVC
Kabellänge: 100 m
Kat. 5e Klasse D bis 100 MHz
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Hybrid-Kabel (Kupfer/Kupfer)
Hybridcable Cat.6 4x2xAWG26/7,4x1,5 500m
Art.Nr.: 09 45 600 0322
halogenfrei, UV-Beständigkeit
4x 2x AWG 26/7, 4x 1,5 mm²
PUR (Polyurethan)
Kabellänge: 500 m
Kat. 6 Klasse E bis 250 MHz
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
Kabeltyp - Absteigend
Komponente - Absteigend
Beschreibung - Absteigend
Kabelbeschreibung - Absteigend
Anzahl der Adern - Absteigend
Die restlichen Produkte vergleichen
0
Produkte auf der Vergleichsliste
Alle zurücksetzen
Alle anzeigen
Alle zurücksetzen
Alle anzeigen
16 Produkte anzeigen
Vergleichen
0
Sortieren nach
Filter
0
Produktvideos
Themen & Trends