Geräteseite
  • Kleine, platzsparende PushPull Interfaces in IP65 / IP67
  • Einfache Handhabung von ix Industrial Systemkabeln in Geräten
Filter
  • relative Luftfeuchte
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • 95 % nicht kondensierend (Betrieb)
      2
    • 95 % nicht kondensierend (Lagerung/Transport)
      2
  • Schirmung
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • voll geschirmt, 360° Schirmkontakt
      2
  • Datenrate
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • ‌ 1 Gbit/s
      1
    • ‌ 10 Gbit/s
      1
    • ‌ 10 Mbit/s
      1
    • ‌ 100 Mbit/s
      1
    • ‌ 2,5 Gbit/s
      1
    • ‌ 5 Gbit/s
      1
  • Kodierung
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • Typ A
      1
    • Typ B
      1
  • Schockbeständigkeit
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • 5 g / 30 ms, 5 Stöße / Achse und Richtung nach IEC 61373 Kategorie 1 Klasse B
      3
    • 50 g / 11 ms, 3 Stöße / Achse und Richtung
      3
  • Vibrationsbeständigkeit
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • 10-500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/Achse
      3
    • 5,72 m/s² nach IEC 61373 Kategorie 1 Klasse B
      3
Vergleichen
0
Sortieren nach
Filter
0

Themen & Trends