Han-Modular® der modulare Steckverbinder
  • der Marktstandard für modulare Industrie-Steckverbinder
  • universell einsetzbar für Data, Signal und Power
  • über 50 Steckverbinder-Module verfügbar
  • zukunftssicher durch flexible Erweiterungen
  • deutliche Platzreduzierung gegenüber Einzelsteckverbindungen
Unterkategorien
Filter
  • Kategorie
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • Einsätze
      72
    • Module
      258
  • Bemessungsstrom
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • ‌ 1 A
      16
    • ‌ 2 A
      6
    • ‌ 4 A
      22
    • ‌ 0,5 A
      4
    • ‌ 5 A
      25
    • ‌ 10 A
      42
    • ‌ 1,5 A
      5
    • ‌ 16 A
      44
    • ‌ 31 A
      2
    • ‌ 40 A
      31
    • ‌ 70 A
      15
    • ‌ 7,5 A
      2
    • ‌ 100 A
      12
    • ‌ 200 A
      14
    • ‌ 300 A
      4
  • Bemessungsspannung
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • 1.000 V
      44
    • ‌ 1.000 V
      5
    • 2.500 V
      2
    • 16 V
      4
    • 32 V
      18
    • ‌ 32 V
      6
    • 50 V
      28
    • ‌ 50 V
      44
    • ‌ 150 V
      2
    • 160 V
      2
    • 250 V
      16
    • 400 V
      21
    • 500 V
      19
    • 690 V
      11
    • ‌ 690 V
      1
    • 800 V
      2
    • 830 V
      6
    • ‌ 830 V
      5
  • Kontaktanzahl
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • 1
      56
    • 2
      42
    • 3
      19
    • 4
      28
    • 5
      14
    • 6
      21
    • 7
      6
    • 8
      69
    • 9
      3
    • 12
      14
    • 16
      4
    • 17
      2
    • 20
      8
    • 25
      2
    • 27
      8
    • 36
      4
    • 42
      2
  • Anschlussart
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • Axialschraub- / Crimpanschluss
      4
    • Axialschraubanschluss
      42
    • Crimpanschluss
      160
    • Han-Quick Lock® Anschluss
      10
    • IDC-Schneidklemmanschluss
      10
    • Käfigzugfederanschluss
      5
    • M8 Schraubanschluss
      2
    • Piercinganschluss
      1
    • Push-In
      14
    • Schnellanschluss
      4
    • Schraubanschluss
      8
    • preLink® Schneidklemmanschluss
      1
  • Schutzart nach IEC 60529
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • IP20
      6
    • IP20 im ungesteckten Zustand
      1
    • IP30
      2
    • IP30 im gesteckten Zustand
      1
330 Produkte (von 330)
1/11
Vergleichen
0
Sortieren nach
Filter
0

Themen & Trends