Distributoren und Partner
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
HARTING in Österreich
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
Österreich (Deutsch)
eShop
Industrie-Steckverbinder / Han
®
...
Baureihen
Han-Power
®
Energieverteiler
Han-Power
®
T
Han-Power
®
T
Filter
Kategorie
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
Energieverteiler
12
Bemessungsstrom
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
von
10 A
12 A
16 A
17 A
40 A
bis
10 A
12 A
16 A
17 A
40 A
10 A
3
12 A
1
16 A
2
17 A
2
40 A
4
Bemessungsspannung
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
von
48 V
400 V
830 V
bis
48 V
400 V
830 V
48 V
1
400 V
2
830 V
1
Kontaktanzahl
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
von
2
3
4
5
6
7
bis
2
3
4
5
6
7
2
1
3
2
4
3
5
1
6
3
7
2
Schutzart nach IEC 60529
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
IP44
7
IP65
4
IP67
1
IP67 mit Dichtschraube 09 20 000 9918
7
Gehäusebaureihe
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
Han-Power
®
T
12
Komponente
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
Energieverteiler
12
Beschreibung
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
Anbaugehäuse
2
im Han-Compact
®
Anbaugehäuse
3
im Han
®
3 A Anbaugehäuse
7
mit 3x HARTING PushPull (V4) Power
1
mit 3x Han-Modular
®
Twin
1
mit 3x Han
®
3 A
2
mit 3x Han
®
Q 2/0
1
mit 3x Han
®
Q 4/0
1
mit 3x Han
®
Q 4/2
1
mit 3x Han
®
Q 5/0
2
mit 3x Han
®
Q 7/0
1
mit 5x Han
®
Q 4/2
2
Werkstoff Kontakte
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
Kupferlegierung
9
Werkstoff Gehäuse
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
Polyamid (PA)
10
Zink-Druckguss
2
Werkstoff Dichtung
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
NBR
11
Brandschutz in Schienenfahrzeugen
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
EN 45545-2 (2020-08)
9
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
Wert auswählen
Filter zurücksetzen
R22 (HL 1-3)
8
R23 (HL 1-3)
8
R26
1
Leider wurden zu Ihrer Suchanfrage keine Ergebnisse gefunden
12 Produkte
(von 12)
1/1
Neuheiten - Aufsteigend
Artikelnummer - Aufsteigend
Artikelnummer-Absteigend
Relevanz
Neuheiten
Bemessungsstrom-Absteigend
Bemessungsspannung-Absteigend
Kontaktanzahl-Absteigend
Schutzart nach IEC 60529-Absteigend
Energieverteiler
Han Power T - 3 x Han Q 5/0
Art.Nr.: 09 12 008 4751
mit 3x Han
®
Q 5/0, im Han
®
3 A Anbaugehäuse
Kontakte: 4
Werkstoff Gehäuse: Polyamid (PA)
RAL 9005 (tiefschwarz)
Schutzart: IP44, IP67 mit Dichtschraube 09 20 000 9918
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Energieverteiler
Han-Power T 3 x Q 2/0 Kunststoff
Art.Nr.: 09 12 008 4752
mit 3x Han
®
Q 2/0, im Han
®
3 A Anbaugehäuse
Kontakte: 2
Werkstoff Gehäuse: Polyamid (PA)
RAL 9005 (tiefschwarz)
Schutzart: IP44, IP67 mit Dichtschraube 09 20 000 9918
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Energieverteiler
Han-Power T Metall Han Q 4/2
Art.Nr.: 09 12 008 4720
mit 3x Han
®
Q 4/2, im Han-Compact
®
Anbaugehäuse
Kontakte: 6
Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss
RAL 9005 (tiefschwarz)
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Energieverteiler
Han-Power T with Han Q4/0
Art.Nr.: 09 12 008 4756
mit 3x Han
®
Q 4/0, im Han
®
3 A Anbaugehäuse
Kontakte: 4
Werkstoff Gehäuse: Polyamid (PA)
RAL 9005 (tiefschwarz)
Schutzart: IP44, IP67 mit Dichtschraube 09 20 000 9918
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Energieverteiler
Han Power T Q7/0 umspritzt
Art.Nr.: 09 12 008 4757
mit 3x Han
®
Q 7/0, im Han
®
3 A Anbaugehäuse
Kontakte: 7
Werkstoff Gehäuse: Polyamid (PA)
RAL 9005 (tiefschwarz)
Schutzart: IP44, IP67 mit Dichtschraube 09 20 000 9918
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Energieverteiler
Han-Power T multi Han Q4/2
Art.Nr.: 61 12 203 0007 00
mit 5x Han
®
Q 4/2, im Han-Compact
®
Anbaugehäuse
Kontakte: 6
Werkstoff Gehäuse: Polyamid (PA)
RAL 9005 (tiefschwarz)
Schutzart: IP65
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Energieverteiler
Han-Power T Q5/0 komp. bestückt
Art.Nr.: 09 12 008 4753
mit 3x Han
®
Q 5/0, im Han
®
3 A Anbaugehäuse
Kontakte: 5
Werkstoff Gehäuse: Polyamid (PA)
RAL 9005 (tiefschwarz)
Schutzart: IP44, IP67 mit Dichtschraube 09 20 000 9918
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Energieverteiler
Han-Power T 3A
Art.Nr.: 09 12 008 4755
mit 3x Han
®
3 A, im Han
®
3 A Anbaugehäuse
Kontakte: 3
Werkstoff Gehäuse: Polyamid (PA)
RAL 9005 (tiefschwarz)
Schutzart: IP44, IP67 mit Dichtschraube 09 20 000 9918
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Energieverteiler
Han PushPull Power T
Art.Nr.: 09 12 008 4770
mit 3x HARTING PushPull (V4) Power, Anbaugehäuse
Kontakte: 4
Werkstoff Gehäuse: Polyamid (PA)
RAL 9005 (tiefschwarz)
Schutzart: IP65, IP67
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Energieverteiler
Han Power T Modular Twin
Art.Nr.: 09 12 008 4760
mit 3x Han-Modular
®
Twin, Anbaugehäuse
Kontakte: 7
Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss
RAL 7037 (staubgrau)
Schutzart: IP65
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Energieverteiler
Han-Power T 3x Han 3A komplett montiert
Art.Nr.: 09 12 008 4750
mit 3x Han
®
3 A, im Han
®
3 A Anbaugehäuse
Kontakte: 3
Werkstoff Gehäuse: Polyamid (PA)
RAL 9005 (tiefschwarz)
Schutzart: IP44, IP67 mit Dichtschraube 09 20 000 9918
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Energieverteiler
Han Power-T Multi Han Q4/2 tg
Art.Nr.: 61 88 203 0025 00
mit 5x Han
®
Q 4/2, im Han-Compact
®
Anbaugehäuse
Kontakte: 6
Werkstoff Gehäuse: Polyamid (PA)
RAL 9005 (tiefschwarz)
Schutzart: IP65
Zur Merkliste hinzufügen
Aus Merkliste entfernen
Info
Beim Hinzufügen zum Warenkorb ist ein Fehler aufgetreten.
Sortieren nach
Artikelnummer - Aufsteigend
Artikelnummer - Absteigend
Relevanz
Neuheiten
Bemessungsstrom - Absteigend
Bemessungsspannung - Absteigend
Kontaktanzahl - Absteigend
Schutzart nach IEC 60529 - Absteigend
Die restlichen Produkte vergleichen
0
Produkte auf der Vergleichsliste
Alle zurücksetzen
Alle anzeigen
Alle zurücksetzen
Alle anzeigen
12 Produkte anzeigen
Vergleichen
0
Sortieren nach
Filter
0
Produktvideos
Themen & Trends