Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Steckpartner
18
Zubehör
4
Artikelnummer: 09 18 506 6321
SEK-18 SV MA LP ANG45 06P PL2
SEK-18 SV MA LP ANG45 06P PL2

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Messerleiste
Wellenlötanschluss
Bemessungsstrom: ‌1 A
Kontakte: 6
gewinkelt
Kupferlegierung
Edelmetall über Ni steckseitig, Sn über Ni anschlussseitig
Anforderungsstufe: 2, nach IEC 60603-13
Thermoplastischer Formstoff (PBT)
grau
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
NEU
Derating-Tool
Artikelnummer: 09 18 506 6321
SEK-18 SV MA LP ANG45 06P PL2
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
NEU
Derating-Tool
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Steckpartner
18
Zubehör
4
Produktdetails
식별
  • 카테고리 Steckverbinder
  • 제품 시리즈 SEK Low-profile
  • 요소 Messerleiste
  • 접점 설명 gewinkelt
버전
  • 터미네이션 방법 Wellenlötanschluss
  • 연결 유형
    Leiterplatte zu Kabel
    Motherboard to daughtercard
  • 컨택트핀 개수 6
  • 터미네이션 길이 4,5 mm
기술적 특성
  • 접점 열 2
  • 단자 중심간 거리 (터미네이션 측면) 2,54 mm
  • 정격 전류 ‌ 1 A
  • 절연 저항 >109 Ω
  • 접점 저항 ≤ 20 mΩ
  • 제한 온도 -55 ... +125 °C
  • 삽입 포스 ≤ 12 N
  • 철수 포스 ≤ 12 N
  • 성능 레벨
    2
    nach IEC 60603-13
  • 체결 주기 ≥ 250
  • 테스트 전압 Ur.m.s. 1 kV
  • 고립 그룹 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
자재 특성
  • 재료 (인서트) Resina termoplástica (PBC)
  • 컬러 (인서트) Cinza
  • 재료 (접점) Liga de cobre
  • 표면 (접점)
    Metal nobre sobre Ni Lado de conexão
    Sn sobre Ni Lado da terminação
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS conformidade
  • ELV 상태 zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 Niezawarte
  • REACH ANNEX XIV 물질 Não contido
  • REACH SVHC 물질 Niezawarte
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Sim
  • 캘리포니아 법령 65 물질
    Fio
    Níquel
  • 철도 차량의 화재 방지 EN 45545-2 (2020-08)
  • 위험 레벨에 따라 요구조건 설정 R26
상세명세 및 승인
  • 사양 IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • 철도 종류 F3/I3
상업용 데이터
  • 포장 규격 100
  • 총 중량 2,43 g
  • 원산지 Rumänien
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140026087
  • eCl@ss 27,460,201.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

PCB Multi ECAD Daten

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Bahn-Brandschutzerklärung
Download Einstellungen
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen