Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 09 48 C8C 8025 100
M12 D-cod 4-pol st/st m/m PUR Typ R 10m
M12 D-cod 4-pol st/st m/m PUR Typ R 10m

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Osazené kabely
Předosazené na obou stranách
Měděný kabel (kruhový)
Typ R
Délka kabelu: 10 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 48 C8C 8025 100
M12 D-cod 4-pol st/st m/m PUR Typ R 10m
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifikace
  • Kategorie Patch cord
  • Řada Connettore circolari M12
  • Prvek Cavi pre-assemblati
  • Specifikace Pre-cablato su entrambi i lati
  • Konektor 1
    M12 Codifica D
    Maschio Diritto
  • Konektor 2
    M12 Codifica D
    Maschio Diritto
  • Typ kabelu Cavo in rame (tondo)
  • Popis kabelu Tipo R
Verze
  • Délka kabelu 10 m
  • Uspořádání vodičů 4x AWG 22/19
  • Počet kontaktů 4
  • Kódování Codifica D
Dettagli tecnici
  • Přenosová charakteristika Cat. 5 Classe D fino a 100 MHz
  • Přenosová rychlost
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Temperatura massima -25 ... +60 °C
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65 / IP67 condizioni di inserzione
  • Průměr kabelu 6,3 ... 6,7 mm
  • Minimální poloměr ohybu 5x diametro cavo (curvatura singola)
  • Compatibile con catena di traino Si
  • Cicli di piegatura ≥ 5.000.000 @ Raggio di curvatura = 75 mm @ lunghezza ≤ 5 m @ velocità ≤ 5 m/s @ accelerazione ≤ 20 m/s²
  • Cicli di piegature alternate (test tic-toc) 1.000.000 @ Raggio di curvatura = 75 mm
  • Resistenza alla torsione ≥ 5.000.000 @ angolo di torsione= ±180° @ 1 m
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) PUR (polyuretan)
  • Colore (cavo) Zelená
Specifiche ed approvazioni
  • PROFINET Ano
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 672 g
  • Země původu Cina
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140337862
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • UNSPSC 24.0 26121600
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte