har-bus® 64 Steckverbinder für VME 64x
  • Rastermaß 2,54 mm
  • nach IEC 61076-4-113
  • 5-reihig
  • bis 160 Kontakte
  • rückwärtskompatibel zu DIN 41612 Bauform C
Unterkategorien
Filter
  • Art der Verbindung
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • Extender card
      8
    • Leiterplatte zu Kabel
      1
    • Motherboard to daughtercard
      22
  • Baureihe
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • DIN 41612
      6
    • har-bus® 64
      41
  • Kontaktanzahl
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • 48
      1
    • 160
      23
  • Bemessungsstrom
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • ‌ 1 A
      23
    • ≤ 1,5 A
      6
  • Anforderungsstufe
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • 1
      17
    • 2
      12
    • AU 50
      4
    • nach IEC 61076-4-113
      29
  • Bezeichnung
    Wert auswählen Filter zurücksetzen
    • Bauform E
      1
    • har-bus® 64
      1
68 Produkte (von 68)
1/3
Vergleichen
0
Sortieren nach
Filter
0

Themen & Trends