Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
8
Accessories
8
Numer Katalogowy: 09 35 232 0312
Han PP PFT metal circular QL power M4/0
Han PP PFT metal circular QL power M4/0

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Złącza
Zestaw do montażu na przepust panelowy Okrągłe wycięcie panelowe
Przyłączenie Han-Quick Lock®
Prąd znamionowy: ‌16 A
Kontakty: 5
Stop miedzi
Posrebrzane
PushPull
Materiał: Odlew ciśnieniowy cynk
Platerowanie niklem
Stopień ochrony: IP65, IP67
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 09 35 232 0312
Han PP PFT metal circular QL power M4/0
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
8
アクセサリ
8
Szczegóły Produktu
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie Han® PushPull (V14)
  • Identificación Power
  • Elemento Juego de pasacables
  • Especificaciones Calado circular de panel
  • Características Mecanismo de bloqueo intuitivo
Versión
  • Método de terminación Terminación Han-Quick Lock®
  • Blindaje No blindado
  • Número de contactos 5
  • Tipo de bloqueo PushPull
  • Contenidos del paquete con base pasamuros e inserto macho
Características técnicas
  • Sección de conductor 0,5 ... 2,5 mm²
  • Sección de cable [AWG] AWG 24 ... AWG 12
  • Diámetro exterior de cable ≤3,8 mm
  • Corriente nominal ‌ 16 A
  • Voltaje nominal conductor-tierra 400 V
  • Voltaje nominal conductor-conductor 690 V
  • Voltaje de choque nominal 6 kV
  • Nivel de contaminación 2
  • Voltaje nominal según UL 600 V
  • Temperatura de limitación -40 ... +70 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Resistencia a las vibraciones 5-150 Hz, 5 g, 0.35 mm, 2h/axis
  • Resistencia a los golpes 5 g / 30 ms, 3 impactos / eje y dirección
Propiedades del material
  • Material (inserto) Poliwęglan (PC)
  • Color (inserto) Szary
  • Material (contactos) Stop miedzi
  • Superficie (contactos) Posrebrzane
  • Material (carcasa/base) Odlew ciśnieniowy cynk
  • Superficie (carcasa/base) Platerowanie niklem
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • Exenciones RoHS 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • Estado ELV zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Niezawarte
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Niezawarte
  • Sustancias REACH SVHC Tak
  • Sustancias REACH SVHC Ołów
  • Sustancias de la Proposición California 65 Tak
  • Sustancias de la Proposición California 65
    Ołów
    Nikiel
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61076-3-118
    EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certificaciones DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 61 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140054226
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Instructions
Assembly instructions

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare