Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
1
Accessories
2
Objednací číslo: 10 40 282 6407
Han HPR HPTC 850 CS 150mmq M40 w/o CG
Han HPR HPTC 850 CS 150mmq M40 w/o CG

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Sady konektorů
Jmenovitý proud: ‌850 A
Kompletní sada
Kabelová strana
Velikost: 3
1x M40
Materiál: Hliníkový tlakový odlitek, Odolnost proti korozi
Stupeň krytí: IP68, IP66, IP69
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 10 40 282 6407
Han HPR HPTC 850 CS 150mmq M40 w/o CG
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
1
Accessories
2
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Sady konektorů
  • Řada krytů Han® HPR HPTC
  • Typ krytu Kompletní sada
  • Popis krytu Kabelová strana
  • Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
  • Vlastnosti Pro laněné vodiče podle IEC 60228, třída 5
Verze
  • Velikost 3
  • Stínění 360stupňové stínění
  • Kódování 16 možností kódování
  • Počet kabelových vstupů 1
  • Kabelový vstup 1x M40
  • Oblast použití Kryty pro náročná venkovní prostředí
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče 150 mm²
  • Jmenovitý proud ‌ 850 A
  • Jmenovité napětí 3.600 V
  • Jmenovité rázové napětí 20 kV
  • Stupeň znečištění 4
  • Kategorie přepětí III
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Spojovací cykly ≥ 25
  • Stupeň krytí podle IEC 60529
    IP68
    IP66
    IP69
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Polyamid (PA)
  • Materiál (kryt)
    Hliníkový tlakový odlitek
    Odolnost proti korozi
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    EN 50467
    EN 50124-1
    IEC 61373 Category 1 Class B
    EN 45545
    EN 60137
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 1.505 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85359000
  • eCl@ss 27.440.113,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Návod
Montážní návod

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte