Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
4
Accessories
4
Części zamienne
1
Wkłady
38
Frames
2
Numer Katalogowy: 19 43 010 0312
Han-Eco 10B-HBM/RA-for DL-with cover
Han-Eco 10B-HBM/RA-for DL-with cover

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Obudowy gniazd do montażu przelotowego
Z pokrywą z tworzywa termoplastycznego, Bez ramki
Rozmiar: 10 B
Podwójna klamra ryglująca (na obudowie wtyczki)
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki): Poliamid (PA), Wzmocnione włókno szklane
RAL 9005 (czarny)
Materiał (uszczelki): NBR
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 19 43 010 0312
Han-Eco 10B-HBM/RA-for DL-with cover
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
4
Accessories
4
Części zamienne
1
Wkłady
38
Frames
2
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
  • Seria obudów wtyczek/gniazd Han-Eco® B
  • Typ obudowy gniazda/wtyczki Obudowy gniazd do montażu przelotowego
  • Opis obudów wtyczek wtyczek/gniazd
    Z pokrywą z tworzywa termoplastycznego
    Bez ramki
Wersja
  • Rozmiar 10 B
  • Typ blokowania Podwójna klamra ryglująca (na obudowie wtyczki)
  • Szczegóły Ramkę 19 43 010 0001 należy zamawiać osobno.
Charakterystyka techniczna
  • Moment dokręcający ‌1 Nm Śruby mocujące M4
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Uwaga dotycząca ograniczeń temperaturowych Do stosowania jako złącze zgodnie z normą IEC 61984.
  • Liczba ponownych blokad ≥ 500
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP66
Właściwości materiału
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)
    Poliamid (PA)
    Wzmocnione włókno szklane
  • Kolor (obudowy wtyczki/gniazda) RAL 9005 (czarny)
  • Materiał (uszczelki) NBR
  • Kolor, (uszczelka) RAL 9005 (czarny)
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Niezawarte
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 61984
    EN 45545-2 Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych
  • Certyfikaty CE
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 78,75 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • GTIN 5713140177970
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Eco®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare