Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
6
Accessories
6
Hoods/Housings
192
Part number: 09 21 064 2601
Han D 64 Pos. M Insert Wire Wrap
Han D 64 Pos. M Insert Wire Wrap

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Inserts
Wrap termination
Male
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
Rated current: ‌10 A
Size: 24 B
Contacts: 64
Copper alloy
Silver plated
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Part number: 09 21 064 2601
Han D 64 Pos. M Insert Wire Wrap
Notes
Compare
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
6
Accessories
6
carcasas/bases
192
Product Details
Bezeichnung
  • Kategorie Inserts
  • Baureihe Han D®
Ausführung
  • Anschlussart Wrap termination
  • Geschlecht Male
  • Baugröße 24 B
  • Kontaktanzahl 64
  • PE-Kontakt Yes
  • Länge der Pins 22 mm
Technische Kennwerte
  • Abmessungen Wickelpfosten 1 x 1 mm
  • Bemessungsstrom ‌ 10 A
  • Bemessungsspannung 250 V
  • Bemessungsstoßspannung 4 kV
  • Verschmutzungsgrad 3
  • Bemessungsspannung nach UL 600 V
  • Bemessungsspannung nach CSA 600 V
  • Isolationswiderstand >1010 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 3 mΩ
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Steckzyklen ≥ 500
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Polycarbonate (PC)
  • Farbe Einsatz RAL 7032 (pebble grey)
  • Werkstoff Kontakte Copper alloy
  • Kontaktoberfläche Silver plated
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS-Ausnahmen 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV Status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe Not contained
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Not contained
  • REACH SVHC Stoffe Yes
  • REACH SVHC Stoffe Lead
  • ECHA SCIP Nummer 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 Stoffe Yes
  • California Proposition 65 Stoffe
    Lead
    Nickel
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    EN 175301-801
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Zulassungen DNV GL
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 3
  • Nettogewicht 130,08 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN
    5713140572430
    5713140040724
  • eCl@ss 27440205 Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder
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
Chapter Han D® / DD®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare