Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Contacts
3
Combinables
8
Tools
1
Accessories
1
Cikkszám: 09 03 224 6865
DIN-Signal Mflat24+8FS-4,5C1-2
DIN-Signal Mflat24+8FS-4,5C1-2

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Anya csatlakozó
Hullámforrasztásos végződéssel
Névleges áramerősség: ‌2 A
Érintkezők: 32
Egyenes
Réz ötvözet
Nemesfém a nikkelen Illeszkedő oldal, Ón nikkelre Lezárási oldal
Teljesítményszint: 2, IEC 60603-2 szerint
Kódolás: Kódolás érintkezők vesztésével
NYÁK rögzítése: Rögzítő karimával
Üvegszállal töltött termoplasztikus gyanta
RAL 7032 (kavicsszürke)
Jegyzetek
Összehasnlítás
Betöltés a konfigurátorba
Ingyenes minta
Cikkszám: 09 03 224 6865
DIN-Signal Mflat24+8FS-4,5C1-2
Jegyzetek
Összehasnlítás
Betöltés a konfigurátorba
Ingyenes minta
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Contacts
3
Combinables
8
Tools
1
Accessories
1
Termékleírás
Identification
  • Category Connectors
  • Series DIN 41612
  • Identification Type M-flat
  • Element Female connector
  • Description of the contact Straight
  • Features Rated current of special contacts: see data sheet of the selected contacts
Version
  • Termination method Připojování vlnovým pájením
  • Connection type
    Základní deska na dceřinou kartu
    Mezanin
    PCB deska–kabel
  • Number of contacts 32
  • Number of signal contacts 24
  • Number of special contacts 8x
  • Contact configuration Řady a, b + c, pozice 13, 14, ... , 19, 20
  • Termination length 4,5 mm
  • Coding Kódování beze ztráty kontaktu
  • PCB fixing S upevňovací přírubou
Technical characteristics
  • Contact rows 3
  • Contact spacing (termination side)
    2,54 mm
    7,62 mm
  • Contact spacing (mating side)
    2,54 mm
    7,62 mm
  • Rated current ‌ 2 A
  • Rated current Jmenovitý proud měřený při 20 °C, podrobnosti viz křivka poklesu zatížitelnosti
  • Clearance distance ≥ 1 mm
  • Creepage distance ≥ 1 mm
  • Insulation resistance >1012 Ω
  • Contact resistance ≤ 20 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Insertion force ≤ 23 N
  • Withdrawal force ≤ 15 N
  • Performance level
    2
    Podle IEC 60603-2
  • Mating cycles ≥ 400
  • Test voltage Ur.m.s. 1 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging Ne
Material properties
  • Material (insert) Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny
  • Colour (insert) RAL 7032 (štěrková šedá)
  • Material (contacts) Slitina mědi
  • Surface (contacts)
    Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru
    Sn na Ni Na straně připojení
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Neobsahuje
  • REACH ANNEX XIV substances Neobsahuje
  • REACH SVHC substances Neobsahuje
  • California Proposition 65 substances Ano
  • California Proposition 65 substances Nikl
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 60603-2 (doplňkové)
  • Railway classification F4/I3 Podle NFF 16-101/102
Commercial data
  • Packaging size 20
  • Net weight 11.6 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140006041
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Fire Protection
Letöltési beállítások
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás