Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
13
Tools
2
Accessories
3
Cikkszám: 09 25 030 3217
DIN-Signal 3C030FC-B
DIN-Signal 3C030FC-B

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Anya csatlakozó
Krimpelhető csatlakoztatás
Érintkezők: 30
Kódolás: Kódolás érintkezők vesztésével
NYÁK rögzítése: Rögzítő karimával
Üvegszállal töltött termoplasztikus gyanta
RAL 7032 (kavicsszürke)
Jegyzetek
Összehasnlítás
ÚJ
Terhelési eszköz
Ingyenes minta
Cikkszám: 09 25 030 3217
DIN-Signal 3C030FC-B
Jegyzetek
Összehasnlítás
ÚJ
Terhelési eszköz
Ingyenes minta
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
13
Tools
2
Accessories
3
Termékleírás
Identification
  • Category Connectors
  • Series DIN 41612
  • Identification Type 3R
  • Element Female connector
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Connection type PCB to cable
  • Number of contacts 30
  • Coding Coding with loss of contacts
  • PCB fixing With fixing flange
  • Details Please order crimp contacts separately.
Technical characteristics
  • Contact rows 3
  • Contact spacing (termination side) 2.54 mm
  • Contact spacing (mating side) 2.54 mm
  • Rated current 20 °C hőmérsékleten mért névleges áramerősség, a részletekért lásd a terheléscsökkenési görbét
  • Clearance distance ≥ 1.2 mm
  • Creepage distance ≥ 1.2 mm
  • Insulation resistance >1012 Ω
  • Contact resistance ≤ 20 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Insertion force ≤ 30 N
  • Withdrawal force ≤ 30 N
  • Test voltage Ur.m.s.
    1 kV (érintkező – érintkező)
    1,55 kV (érintkező – föld)
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging Nem
Material properties
  • Material (insert) Üvegszállal töltött termoplasztikus gyanta
  • Colour (insert) RAL 7032 (kavicsszürke)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Nem része
  • REACH ANNEX XIV substances Nem része
  • REACH SVHC substances Nem része
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 60603-2 (kiegészítés)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Railway classification F4/I3 NFF 16-101/102 szerint
Commercial data
  • Packaging size 20
  • Net weight 6.182 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140042254
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás